C2系列单压格兰头

C2系列属于ATEX/IECEx金属电缆格兰,适用于圆形非铠装电缆,可提供多种密封配置。

产品特性

  • 宽夹紧范围,多层密封

  • 耐腐蚀性好

  • 安全工作温度范围:-40ºC至+100ºC(-40至+ 212°F)
  • IP66 - IP68 防护等级 (5巴, 30 分钟)

产品材料

  • 镀镍黄铜或316L不锈钢
  • 氯丁二烯密封

适合搭配以下配置使用

  • 圆形非铠装电缆

产品应用

  • 适用于Ex d、Ex e和Ex tb应用
  • 气体区1、2和灰尘区21、22
  • 控制盘和接线盒
  • 灯具和外壳
  • 机械制造
  • 伴热
C2 series

产品认证

  • EN/IEC 60079-0, 60079-1, 60079-7, 60079-31
    -II2GD, Ex d e IIC Gb, Ex tb IIIC Db
  • EN 62444
  • UL514B
    - 1类2区 ABCD组
  • UL2225 分类和区域
  • - 1类1区 AEx e IIC
  • RoHS 2011/65/EU
  • WEEE 2002/96/EC
  • LVD 2014/35/EU
  • DNV 船级社认证

dts-product-approval-logo-atexdts-product-approval-logo-iec-ex EACEx kopex-ex-product-approval-logo-cnex product-approval-logo-c-ul-us DNV
元件列表
文档
联系我们

C2 公制

加粗编码是公制,斜体编码是英寸)。
注意:必须根据适用国家和当地的电气规范安装产品。
元件编码 公制螺纹 最小内径 (mm/in) 最大外径(mm/in) A Min B Min C Min W1 W2
EXN03MMC2 M16x1.5 4.0 12.0 16.0 31.0 24.0 22.0 22.0
0.157 0.472 0.63 1.22 0.945 0.866 0.866
EXN04MSC2 M20x1.5 3.0 9.0 16.0 27.0 24.0 22.0 20.0
0.118 0.354 0.63 1.063 0.945 0.866 0.787
EXN04MMC2 M20x1.5 4.0 12.0 16.0 27.0 24.0 22.0 22.0
0.157 0.472 0.63 1.063 0.945 0.866 0.866
EXN04MLC2 M20x1.5 10.0 16.0 16.0 30.0 31.0 28.0 28.0
0.394 0.63 0.63 1.181 1.22 1.102 1.102
EXN05MMC2 M25x1.5 10.0 18.0 16.0 30.5 31.0 28.0 28.0
0.394 0.709 0.63 1.201 1.22 1.102 1.102
EXN05MLC2 M25x1.5 14.0 20.0 16.0 34.0 39.0 35.0 35.0
0.551 0.787 0.63 1.339 1.535 1.378 1.378
EXN06MMC2 M32x1.5 14.0 24.0 16.0 33.0 39.0 35.0 35.0
0.551 0.945 0.63 1.299 1.535 1.378 1.378
EXN06MLC2 M32x1.5 22.0 28.0 16.0 41.0 50.0 45.0 45.0
0.866 1.102 0.63 1.614 1.969 1.772 1.772
EXN07MMC2 M40x1.5 22.0 32.0 18.0 41.0 50.0 45.0 45.0
0.866 1.26 0.709 1.614 1.969 1.772 1.772
EXN07MLC2 M40x1.5 26.0 34.0 18.0 44.0 55.5 50.0 50.0
1.024 1.339 0.709 1.732 2.185 1.969 1.969
EXN08MSC2 M50x1.5 26.0 35.0 18.0 44.0 61.0 55.0 50.0
1.024 1.378 0.709 1.732 2.402 2.165 1.969
EXN08MMC2 M50x1.5 35.0 44.0 18.0 43.0 70.0 64.0 64.0
1.378 1.732 0.709 1.693 2.756 2.52 2.52
EXN09MSC2 M63x1.5 35.0 45.0 18.0 43.0 75.0 68.0 64.0
1.378 1.772 0.709 1.693 2.953 2.677 2.52
EXN09MMC2 M63x1.5 46.0 56.0 18.0 52.5 89.0 75.0 80.0
1.811 2.205 0.709 2.067 3.504 2.953 3.15
EXN10MSC2 M75x1.5 46.0 62.0 20.0 52.0 89.0 80.0 80.0
1.811 2.441 0.787 2.047 3.504 3.15 3.15
EXN10MMC2 M75x1.5 60.0 69.0 20.0 55.0 105.0 95.0 95.0
2.362 2.717 0.787 2.165 4.134 3.74 3.74
EXN11MSC2 M90x1.5 60.0 75.0 20.0 55.0 105.0 95.0 95.0
2.362 2.953 0.787 2.165 4.134 3.74 3.74
EXN11MMC2 M90x1.5 75.0 82.0 20.0 55.0 117.0 105.0 105.0
2.953 3.228 0.787 2.165 4.606 4.134 4.134

 

C2 NPT

加粗编码是公制,斜体编码是英寸。
注意:必须根据适用国家和当地的电气规范安装产品。
 

元件编码 NPT 螺纹 Min. (mm/in) Max. (mm/in) A Min B Min C Min W1 W2
EXN03AMC2 3/8” 4.0 12.0 16.0 31.0 24.0 22.0 22.0
0.157 0.472 0.63 1.22 0.945 0.866 0.866
EXN04ASC2 1/2” 3.0 9.0 16.0 27.0 24.0 22.0 20.0
0.118 0.354 0.63 1.063 0.945 0.866 0.787
EXN04AMC2 1/2” 4.0 12.0 16.0 27.0 24.0 22.0 22.0
0.157 0.472 0.63 1.063 0.945 0.866 0.866
EXN04ALC2 1/2” 10.0 16.0 16.0 30.0 31.0 28.0 28.0
0.394 0.63 0.63 1.181 1.22 1.102 1.102
EXN05AMC2 3/4” 10.0 18.0 16.0 30.5 31.0 28.0 28.0
0.394 0.709 0.63 1.201 1.22 1.102 1.102
EXN05ALC2 3/4” 14.0 20.0 16.0 34.0 39.0 35.0 35.0
0.551 0.787 0.63 1.339 1.535 1.378 1.378
EXN06AMC2 1” 14.0 24.0 20.0 33.0 39.0 35.0 35.0
0.551 0.945 0.787 1.299 1.535 1.378 1.378
EXN06ALC2 1” 22.0 28.0 20.0 41.0 50.0 45.0 45.0
0.866 1.102 0.787 1.614 1.969 1.772 1.772
EXN07AMC2 1 1/4” 22.0 32.0 20.0 41.0 50.0 45.0 45.0
0.866 1.26 0.787 1.614 1.969 1.772 1.772
EXN07ALC2 11/4” 26.0 34.0 20.0 44.0 55.5 50.0 50.0
1.0 1.3 0.8 1.7 2.2 2.0 2.0
EXN08ASC2 11/2” 26.0 35.0 20.0 44.0 61.0 55.0 50.0
1.0 1.4 0.8 1.7 2.4 2.2 2.0
EXN08AMC2 11/2” 35.0 44.0 20.0 43.0 70.0 64.0 64.0
1.4 1.7 0.8 1.7 2.8 2.5 2.5
EXN09ASC2 2” 35.0 45.0 20.0 43.0 75.0 68.0 64.0
1.4 1.8 0.8 1.7 3.0 2.7 2.5
EXN09AMC2 2” 46.0 56.0 20.0 52.5 89.0 75.0 80.0
1.8 2.2 0.8 2.1 3.5 3.0 3.2
EXN10ASC2 21/2” 46.0 62.0 21.0 52.0 89.0 80.0 80.0
1.8 2.4 0.8 2.0 3.5 3.2 3.2
EXN10AMC2 21/2” 60.0 69.0 21.0 55.0 105.0 95.0 95.0
2.4 2.7 0.8 2.2 4.1 3.7 3.7
EXN11ASC2 3” 60.0 75.0 21.0 55.0 105.0 95.0 95.0
 2.4 3.0 0.8   2.2 4.1  3.7  3.7 
EXN11AMC2 3” 75.0 82.0 21.0 55.0 117.0 105.0 105.0
3.0 3.2 0.8 2.2 4.6 4.1 4.1

C2 gland schematic



  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language