C4系列防爆电缆格兰

C4系列Ex d e 非铠装化合物隔绝式防爆电缆格兰,金属材质,获得ATEX/IECEx认证,适用于非铠装电缆,提供适合Ex eEx d应用的化合物隔绝式密封。

 
产品特性

  • 采用化合物隔绝式内密封和外部压力密封
  • 宽电缆夹紧范围
  • 耐腐蚀性好
  • 适合在1、2、21和22区内使用
  • 安全工作温度范围:-60到+100°C(-76到+212°F)
  • IP66 防护等级

产品材料

  • 镀镍黄铜或316L不锈钢
  • 氯丁二烯或硅胶密封

适用的电缆类型

  • 圆形非铠装电缆

产品应用

  • 适用于Ex d Ex e和Ex tb应用
  • 气体区1、2和灰尘区21、22
  • 控制盘和接线盒
  • 灯具和外壳
  • 配电
  • 机械制造
C4 series

产品认证

  • EN/IEC 60079-0, 60079-1, 60079-7, 60079-31
  • EN 62444
  • RoHS 2011/65/EU
  • WEEE 2002/96/EC
  • LVD 2014/35/EU
  • UL514B
  • UL2225 分类和区域
  • DNV 船级社认证

 

dts-product-approval-logo-atexdts-product-approval-logo-iec-exEACEx kopex-ex-product-approval-logo-cnex DNV

元件列表
文档
联系我们

公制螺纹


元件编码 公制螺纹 线径
范围(mm) (min-max)
标称尺寸 (mm)
H TL ØD ØD1 ØD2 SW1 SW2 SW3
EXN04MC4 M20 8.5 - 16.0 62.0 16.0 33.0 16.5 14.0 30.0 30.0 30.0
EXN05MC4 M25 16.0 - 21.0 62.8 16.0 37.0 21.5 18.5 34.0 34.0 34.0
EXN06MC4 M32 16.0 - 26.0 68.5 16.0 45.0 26.5 25.6 42.0 42.0 40.0
EXN07MC4 M40 29.0 - 41.0 75.1 16.0 66.0 41.5 33.0 50.0 60.0 60.0
EXN08MC4 M50 33.0 - 48.0 82.7 16.0 77.0 48.5 43.0 60.0 70.0 75.0
EXN09MC4 M63 36.0 - 52.0 96.0 16.0 77.0 52.5 52.0 70.0 70.0 74.0


NPT 螺纹

元件编码 NPT螺纹 线径
范围(in) (min-max)
标称尺寸 (in)
H TL ØD ØD1 ØD2 SW1 SW2 SW3
EXN04AC4 1/2” 0.334 - 0.629 2.440 0.826 1.299 0.649 0.551 1.181 1.181 1.181
EXN05AC4 3/4” 0.629 - 0.826 2.472 0.826 1.456 0.846 0.728 1.338 1.338 1.338
EXN06AC4 1” 0.629 - 1.023 2.696 1.023 1.771 1.043 1.007 1.653 1.653 1.574
EXN07AC4 1 1/4” 1.141 - 1.614 2.956 1.102 2.598 1.633 1.299 1.968 2.362 2.362
EXN08AC4 1 1/2” 1.299 - 1.889 3.255 1.102 3.031 1.909 1.692 2.362 2.755 2.952
EXN09AC4 2” 1.417 - 2.047 3.779 1.102 3.031 2.066 2.047 2.755 2.755 2.913

C4 Gland drawing
  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language