电缆端接与连接器


主要产品和优势

Color Keyed®
Color Keyed® 系统解决方案满足严格的测试要求:Color-Keyed® 接线耳由99.9%无氧铜制成;Color-Keyed® 颜色标记压接系统可以确保使用正确的模具与接线耳进行匹配压接,实现准确、可靠的连接。

Dragon Tooth® 绝缘穿刺连接器
在电机与变压器应用中,ABB绝缘穿刺连接器可实现32 AWG 至460,000 CMA 铜导线和20 AWG至460,000 CMA铝导线的永久性、低阻抗连接、拼接和端接。

Shield-Kon® 连接器
一体式非焊接卷绕屏蔽连接器能够在几秒内对屏蔽电缆进行均匀而精确的端接,防止焊接可能带来的电缆损伤。

Sta-Kon® 和 Spec-Kon 接线端子
采用高导铜制成的Sta-Kon接线端子具有耐腐蚀涂层以及螺栓和导线尺寸标记;较长的倒角压接筒能够避免线束悬空,压接筒内部的锯齿设计可以增加接触面积;选择性退火处理能够确保压接筒柔软(方便压接),同时舌片仍保持坚固。

Comfort 压接工具
Comfort 是极其舒适且符合人体工学的压接工具,而且只需较小握力。在每次正确压接释放之前,Shure-Stake® 机械装置可以确保完整的压接周期。

turbine-underneath

我们提供的产品

Select region / language