全系列可靠一致的连接
ABB提供全系列符合IEC & UL/CSA标准的冷压连接器,具有公制 (Color-Keyed 和 Spec-Kon) 和美国线规(AWG)(Color-Keyed) 两种尺寸可选。利用配备对应模具的压接工具,所有系统都可将连接器和导线挤压成坚实、 紧密的线束, 在连接器和导线之间建立可靠的电气连接。

卓越系统解决方案,实现出色、可靠的连接
Color Keyed® 系统解决方案满足严格的UL和IEC Class A 测试要求:Color-Keyed® 接线耳由99.9%无氧铜制成;Color-Keyed® 颜色标记压接系统可以确保使用正确的模具和接线耳进行压接,实现准确、可靠的连接;Color-Keyed® 模具的优化设计可保证产生圆周形、六角形或菱形压接,而非简单的凹痕压接,实现超越IEC 61238-1 和UL标准的高导电率连接 — 圆周形压接能够在电缆和连接器之间产生较大的高压接触区,实现低阻抗、不易松动的可靠连接。
Color-Keyed (IEC公制) - 可提供:
- 单孔/双孔直型:电缆尺寸 10 mm² 至 400 mm²,螺栓孔尺寸 M5至M24
- 45°弯角型:电缆尺寸 10 mm² 至 240 mm²,螺栓孔尺寸 M6至M16
- 90°弯角型:电缆尺寸 10 mm²至 240 mm²,螺栓孔尺寸 M6至M16
(UL AWG) - 技术信息
- 电力电缆用冷压连接器(AWG),额定电压最高 35kV,带高压绝缘,线径 #8 - 1000 kcmil
- 专用于AWG绞线、柔性电缆、焊接线和移动式拉线
- 检视空,便于安装操作
- 金属压接筒,便于安装
- 采用高导电性铜管制作,表面电镀锡
- 认证: UL, CSA 认证,适用于AWG电缆

新型Spec-Kon (IEC公制) - 技术信息
- 电力电缆用冷压连接器,电镀锡,额定电压最高 30kV,线径 6 - 400 mm2
- 专用于绞线 (class 2) 和柔性电缆 (class 5) ,符合IEC 60228
- 检视空,便于安装操作
- 金属压接筒,便于安装
- 符合 EN13600,表面电镀锡
- 认证:符合IEC 61238 - CE声明
工具