题目:能源优化行业解决方案

类别:AI 技术在新型电力系统中的应用

简述:针对典型的中低压配电应用场景创建相应的能耗模型,并通过对(110kV)电源端(传统能源及新能源)、负荷端(可调负载及不可调负载)及储能端的柔性调节实现园区能源较优运行


功能要求
任务 1)针对 110 / 10 kV 变电站所在综合园区(写字楼、酒店、公用建筑、工业园区,工艺车间如食品饮料,冶金等)的场景特点
1.1 通过数字孪生技术搭建园区场景模型(园区场景概况见后附件 1)
1.2 根据对各应用场景的电力使用特点,建立各个典型场景的能耗模型
任务 2)完成园区分布式光伏发电预测的算法和模型
任务 3)完成园区各个典型场景负荷预测和能效 \ 能耗调优算法
优化方案方向如:
- 识别高能耗设备及节能机会
- 根据负荷预测情况,调节用电策略
- 对比行业用能效率,识别优化空间,提供优化建议
- 可视化优化方案实施带来的效益,并定期迭代优化方案
任务 4)基于1、2、3任务结果搭建源网荷柔性调控算法,通过柔性调控策略的执行实现园区较优化运行。其中园区较优化运行可以根据实际运行工况进行选择,包括但不限于:低碳运行策略,能效优化运行策略,新能源较大消纳运行策略,长期经济运行策略


其他要求
任务 1 作为后续任务的基础,以可编辑实现场景复制;任务 2~4 能够有软件模拟的 Demo;任务 2~4 可以部分实现;该解决方案能够灵活地与 ABB 平台实现对接。

实测要求
完成测试并达到功能完整、合理、可量化

需求预算
可以按需分配/按项目需求核算

创新需求所应用的场景
写字楼、酒店、公用建筑、工业园区,工艺车间如食品饮料,冶金等场景的能源优化解决方案


合作意向方式
第三方独立研发或合作



Select region / language