2024 年 1 月刊上    



编者按
事件: 国家统计局发布2023年全年宏观经济数据。
评论:2023年全年GDP增速5.2%,一、二、三、四季度增速分别为4.5%、6.3%、4.9%和5.2%。投资方面,全年固定资产投资同比增长3%:高技术产业投资增势较好 。分领域看,基础设施投资增长5.9%,制造业投资增长6.5%,房地产开发投资下降9.6%。消费方面,2023年消费市场呈现了逐步回升的态势。社会消费品零售总额比上年增长7.2%,创历史新高,“主引擎”作用更加凸显。随着经济社会全面恢复常态化运行,消费重新成为经济增长的主动力。2023年,最终消费支出对经济增长的贡献率达到82.5%,比上年提高43.1个百分点。进出口方面,进出口同比增长0.2%:外贸运行总体平稳。2023年,我国有进出口记录的外贸经营主体首次突破60万家,民营企业连续5年稳居中国第一大外贸经营主体。产品竞争优势稳固,出口动能丰富活跃。2023年,中国出口机电产品13.92万亿元,增长2.9%,占出口总值的58.6%。机电产品中, “新三样”即电动载人汽车、锂离子蓄电池和太阳能电池产品合计出口1.06万亿元,首次突破万亿元大关,增长29.9%。贸易伙伴多元共进,“一带一路”占比提升。

A 宏观经济

国家统计局发布2023年12月和2023年全年宏观经济数据
GDP:初步核算,全年国内生产总值1260582亿元,按不变价格计算,比上年增长5.2%。
CPI:全年居民消费价格(CPI)比上年上涨0.2%。12月份,居民消费价格同比下降0.3%,环比上涨0.1%。
PPI:全年,工业生产者出厂价格(PPI)比上年下降3.0%。12月份,全国工业生产者出厂价格(PPI)同比下降2.7%,环比下降0.3%。
工业增加值:全年全国规模以上工业增加值比上年增长4.6%。12月份,规模以上工业增加值同比增长6.8%,环比增长0.52%。
电力生产增速:电力生产平稳。 12月份,规上工业发电量8290亿千瓦时,同比增长8.0%,增速比11月份放缓0.4个百分点,日均发电267.4亿千瓦时。2023年,规上工业发电量8.9万亿千瓦时,同比增长5.2%。
全国固定资产投资(不含农户):全年全国固定资产投资(不含农户)503036亿元,比上年增长3.0%。12月份,固定资产投资(不含农户)环比增长0.09%。
社会消费品零售总额:全年社会消费品零售总额471495亿元,比上年增长7.2%。12月份,社会消费品零售总额同比增长7.4%,环比增长0.42%。
全国房地产开发投资:2023年,全国房地产开发投资110913亿元,比上年下降9.6%(按可比口径计算);其中,住宅投资83820亿元,下降9.3%。
进出口 (以人民币统计):全年货物进出口总额417568亿元,比上年增长0.2%。其中,出口237726亿元,增长0.6%;进口179842亿元,下降0.3%。12月份,货物进出口总额38098亿元,同比增长2.8%。其中,出口21754亿元,增长3.8%;进口16345亿元,增长1.6%。
失业率:全年全国城镇调查失业率平均值为5.2%,比上年下降0.4个百分点。12月份,全国城镇调查失业率为5.1%。

 

 

 

B 行业新闻


新能源

广东汕尾1000MW海上风电项目获批
汕尾市《批复》显示,汕尾红海湾五海上风电项目建设单位为华润风电(汕尾)有限公司。项目位于汕尾红海湾经济开发区南侧海域,场址中心离岸距离30km,水深30-40m,总规划容量为500MW,拟安装28台单机容量18MW级的风力发电机组。该项目静态总投资为48亿元(不含送出海缆、海上升压站、陆上集控中心等送出工程),动态总投资为49万元。

自然资源部:将研究制定风电用海管理政策,引导海上风电向深远海布局
近日,自然资源部党组书记、部长王广华接受采访时表示,统筹支持新能源发展的用地用海政策。未来将研究出台支持和规范光伏发电产业用地的政策,引导和鼓励大型光伏发电项目使用戈壁、荒漠、荒滩等未利用地建设。研究制定光伏、风电用海管理政策,推动海上光伏产业健康有序发展,引导海上风电向深远海布局。

2024年全国能源工作会议在京召开,目前可再生能源总装机量已超过50%
12月底,2024年全国能源工作会议在北京召开,总结2023年工作成绩,部署2024年重点任务。2023全年新增电力装机约3.3亿千瓦,总装机达到29亿千瓦、同比增长12.9%;可再生能源总装机达到14.5亿千瓦,占全国发电总装机超过50%,历史性超过火电装机发电量3万亿千瓦时,约占全社会用电量的1/3。


传统发电

国家电投阜新发电四期2×350MW热电联产机组扩建项目获核准
1月12日,东北公司阜新发电四期2×350兆瓦热电联产机组扩建项目获辽宁省发改委核准批复建设。该项目被确立为辽宁省“十四五”能源发展规划重点项目。项目总装机容量700兆瓦,建设面积14.1公顷,计划总投资30.21亿元,投产后,年发电量21亿千瓦时,供热量757.3万吉焦。


储能

云南集中共享新型储能试点示范项目公示
1月8日,云南省能源局公示云南集中共享新型储能试点示范项目。本次共公示19个项目,合计规模达3.10GW/7.7GWh。本次公示项目,技术路线包括磷酸铁锂技术、先进绝热式压缩空气储能技术、全钒液流电池技术。  

河南驻马店新型储能发展规划征意见
1月8日,河南驻马店市发展和改革委员会发布《驻马店新型储能发展规划》(征求意见稿)。文件明确发展目标:到2025年,驻马店市新型储能规模达到100万千瓦以上、力争达到150万千瓦。  


交通

合肥新桥机场航站区扩建工程获批民航发展基金9.1亿元
民航局于近日批复合肥新桥机场航站区扩建工程民航发展基金9.1亿元,专项用于飞行区、安全等工程建设。合肥新桥机场改扩建工程按照2030年旅客吞吐量4000万人次、货邮吞吐量35万吨、飞机起降量30.5万架次设计,飞行区等级指标4F,新建一条长3600米跑道、35万平方米T2航站楼及17.52万平方米综合交通中心等目标,工程已于2021年底开工建设,计划2026年全面建成投用。 

天津滨海国际机场三期改扩建工程先期工程开工建设
天津滨海国际机场三期改扩建工程先期工程西区特种车库工程取得质量监督和施工许可手续,实现开工建设。项目建成后年旅客吞吐能力可达5500万人次。西区特种车库为机场三期改扩建工程先期工程,项目总建筑面积4300m²,位于滨海国际机场飞行区西区、机场大道西侧,是保障机场正常运行的重要生产辅助设施。

2023年中国船舶工业数据发布,全年造船三大指标均呈现两位数增长
2023年全国造船完工量4232万载重吨,同比增长11.8%;新承接订单量7120万载重吨,同比增长56.4%;截至12月底,手持订单量13939万载重吨,同比增长32%。 

投资30亿、年吞吐量近2000万吨!安徽拟建砂石等货运综合码头
近日,安徽省六安市霍邱县人民政府发布了六安港霍邱港区周集综合码头工程项目备案的通知。据了解,该项目总投资30亿元,拟建8个1000吨级泊位、10个1000吨级泊位,主要装卸铁精砂、钢铁以及建筑用骨料(机制砂)等,设计吞吐总量1880万吨/年。建设单位为安徽港口运营集团(六安)有限公司。 


半导体

2023年11 月份全球半导体销售额自 2022 年 8 月以来首次同比增长
半导体行业协会 (SIA) 宣布,2023年11月全球半导体行业销售额同比增长5.3%,是自2022年 8 月以来首次同比增长,表明全球芯片市场在进入新的一年之际继续走强。从地区来看,中国(7.6%)、亚太/所有其他地区 (7.1%)、欧洲 (5.6%) 和美洲 (3.5%) 的销售额同比增长,但欧洲 (-2.8%) 下降。


石油/化工 

广东省公布2023-2025年计划
1月5日,广东省工业和信息化厅、广东省发展和改革委员会、广东省科学技术厅、广东省生态环境厅、广东省商务厅、广东省应急管理厅等六部门日前共同印发《广东省发展绿色石化战略性支柱产业集群行动计划(2023-2025年)》,到2025年,形成炼油9000万吨/年、乙烯900万吨/年、芳烃500万吨/年以上的生产能力,产业规模和工业增加值力争超2万亿元和4800亿元。主营收入超百亿元、千亿元的骨干企业分别达到15家、4家以上。  

2024山东省石油和化工重大项目名单公布
山东省政府网1月12日公布了2024年山东省重大项目名单。其中,石油化工类项目共84个,详见内文。 


2024 年重点项目 

2024年已发布的重点项目信息
截至2024年1月17日,共有6个省(自治区、直辖市)的9个省、市发布其2024年重点项目信息。以下为已发布2024年重点项目信息的省/市汇总。新增发布重点项目信息的省/市,标注为红色字体。 如果想要查看已发布的2024年各省市项目信息文件,请点击 链接 查看。



C 专题:东数西算

政策和项目进展更新

国家发展改革委、国家数据局等部门近日联合印发《深入实施“东数西算”工程 加快构建全国一体化算力网的实施意见》
算力是数字经济时代的新型生产力。算力网是支撑数字经济高质量发展的关键基础设施,可通过网络连接多源异构、海量泛在算力,实现资源高效调度、设施绿色低碳、算力灵活供给、服务智能随需。为深入贯彻落实党中央、国务院决策部署,加快构建全国一体化算力网,以算力高质量发展支撑经济高质量发展,制定本实施意见。

国家数据局等部门关于印发《“数据要素×”三年行动计划(2024—2026年)》的通知 
《行动计划》指出,发挥数据要素的放大、叠加、倍增作用,构建以数据为关键要素的数字经济,到2026年底,打造300个以上示范性强、显示度高、带动性广的典型应用场景,培育一批创新能力强、成长性好的数据商和第三方专业服务机构,数据产业年均增速超过 20%”等明确目标,以及提升数据供给水平、优化数据流通环境、加强资金支持”等具体措施。

 1月9日,山东省人民政府网站发布《关于加快数字经济高质量发展的意见》 
《意见》提出加快济南市、青岛市国家超算中心能级提升,打造2个低时延数据中心核心区,建设5个左右集聚区和一批行业节点、边缘节点;推动“1+3+N+X”一体化工业大数据中心体系建设,加快建设黄河工业算力一体化调度平台;启动“风光储能+大数据中心”建设,数据中心可再生能源使用比例达到25%以上,新建大型以上数据中心PUE低于1.25。


潜在项目线索披露

总投资102亿元 润泽自贸港国际数据产业园项目正式落户海南儋州
润泽自贸港国际数据产业园项目计划于2023年12月开工建设,计划总用地约246亩,总投资102亿元。该项目的建设对于发挥儋州资源优势,促进数字经济的发展,推动传统产业的转型升级,提高地区综合竞争力,具有重大意义。

中国移动粤港澳(韶关)数据中心一期项目开工
中国移动粤港澳(韶关)数据中心一期项目是全国一体化算力网络国家枢纽节点重要数据中心,占地面积110.5亩,远期规划总投资56亿元,分两期建设,首期投资约15亿元,建筑总面积为5.1万平方米,包含2栋4层数据中心、1 栋3层动力中心,规划建设约1.6万标准机架,预计2025年上半年投产。

德衡数据韶关新型金融科技算力中心项目开工
德衡数据韶关新型金融科技算力中心项目位于浈江区(韶关)产业转移工业园,总投资约20亿元,占地104亩,总建筑面积140000㎡,整体规模为9000个8KW机柜,数据中心等级Tier3+,采用传统IDC与全球领先的全屋预制模块化建设技术。该项目为韶关数据中心集群起步区的重要项目之一,拟打造以“人工智能+金融科技”为核心的产业生态链,为大湾区人工智能、金融科技等数字科技产业提供算力服务支撑。

新发现项目线索清单

本次披露的新发现项目线索数量如图所示,来自RCC披露的8大枢纽相关省份,本次披露17个,主要来自东部地区,今年累计17个。 


新项目分布
 


如您想要获取详细项目清单,请您与数据中心行业市场经理 肖春华 Chunhua.xiao@cn.abb.com 联系。


D 区域信息

大湾区  

2023粤港澳大湾区科创榜-专精特新标杆企业TOP100、深港澳科创新锐企业TOP100榜单发布
本届榜单的亮点表现在:上榜企业质量较往届得到大幅提升。上榜企业的行业分布中,人工智能AI、高端制造、生物医药排位行业前三,生物医药占比较上届增长3%,上升最为明显。上榜的高新企业从最初的40%、增至70%以上;专精企业从约占榜单三成、到推出专精特新标杆企业TOP100榜单;拥有一百件专利以上的企业从最初的5家到18家;成功融资或已上市企业数量超过四成。 完整榜单,请点击新闻标题链接查看。


长三角 

124个重大项目,长三角示范区未来三年建设重点出炉
《长三角生态绿色一体化发展示范区重大建设项目三年行动计划(2024—2026年)》(以下简称《行动计划》)近日出炉。《行动计划》规划的未来三年重大项目,包括17个生态环保项目、38个设施互通项目、34个产业创新项目、22个民生服务项目。产业创新方面,34个项目包括吴江国家先进功能纤维创新中心二期、嘉善国开区数字经济产业园六期等创新平台共建行动项目,恒力长三角国际新材料产业基地、兰钧新能源电池及模组等先进制造升级行动项目,长三角陶庄智种产业示范园等文旅新经济培育行动项目,长三角(嘉善)金融创新中心等新型服务赋能行动项目。 除了重大项目,被纳入《行动计划》的青浦西岑科创中心、苏州南站科创新城、嘉善祥符荡创新中心等重点区域,也将为示范区产业创新提供空间载体。



以上新闻来源于公开网站,关注更多新闻信息及市场报告,请点击 Marketing Portal on inside+ 链接查看。如您有任何关于市场动态的信息、疑问,或者建议,欢迎联系我们战略市场部,请发送邮件至 Snow-xue.Bai@cn.abb.com
如您希望了解EL全球市场信息,请点击链接 EL Business & Competitive Intelligence Briefing 查看。


-> 返回目录



Select region / language