2024 年 2 月刊    



编者按
事件:3月5日,李强总理向十四届全国人大二次会议作政府工作报告。
评论:李强总理在政府工作报告中对2023年工作进行了回顾,并提出2024年主要预期目标:国内生产总值增长5%左右,居民消费价格涨幅3%左右,单位国内生产总值能耗降低2.5%左右等。今年部分重点工作包括:财政:赤字率拟按3%安排。一般公共预算支出比上年增加1.1万亿元;未来产业:开辟量子技术、生命科学等新赛道;数字经济:开展“人工智能+”行动;消费:鼓励和推动消费品以旧换新,提振智能网联新能源汽车、电子产品等大宗消费;住房:加大保障性住房建设和供给,完善商品房相关基础性制度等。

A 宏观经济

国家统计局发布2024年1月和2月宏观经济数据
CPI:1月份,受节日效应影响居民消费需求持续增加,全国CPI环比上涨0.3%,连续两个月上涨;受上年同期春节错月对比基数较高影响,同比下降0.8%。
PPI:1月份,受国际大宗商品价格波动、国内部分行业进入传统生产淡季等因素影响,全国PPI环比、同比下降,但降幅均收窄。从环比看,PPI下降0.2%,降幅比上月收窄0. 1个百分点。从同比看,PPI下降2.5%,降幅比上月收窄0.2个百分点。
PMI:2月份,制造业采购经理指数(PMI)为49.1%,比上月下降0.1个百分点。 

 

B 行业新闻


新能源

中国风电整机商2023年新增吊装容量排名
2023年中国风电新增吊装容量为77.1GW,创造历史新高,相较于2022年上升58%。其中,陆上风电新增69.4GW,同比增长59%;海上风电新增7.6GW,同比增长48%。2023年是中国风电市场在停止补贴新增风电项目后首年实现陆上海上双增长。根据2023年中国风电新增吊装容量统计结果,位列前三的风电整机制造商吊装容量均超过10GW。其中金风科技持续位列第一,远景能源稳居第二并正逐步缩小差距。

浙江核准温州洞头2号海上风电200MW项目
近日,温州市洞头区人民政府发布《关于洞头2号海上风电项目核准的批复》。项目拟建设总装机容量200MW的海上风电项目,设置1座220kV海上升压站和1座陆上集控中心。风电场所发电量通过35kV汇流后送入海上升压站,升压至220kV后通过一回220kV海缆送入220kV陆上集控中心,再通过一回220kV线路送入系统站,线路具体接入方案以相关部门审查批复为准。本工程总投资为29.6亿元,业主为温州洞头运海风力发电有限公司 (运达股份控股子公司)。

国家发改委:2025年配电网接入500GW分布式新能源
3月1日,国家发展改革委发布《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》。文件指出,要围绕建设新型能源体系和新型电力系统的总目标,推动配电网在形态上从传统的“无源”单向辐射网络向“有源”双向交互系统转变,在功能上从单一供配电服务主体向源网荷储资源高效配置平台转变。到2025年,要实现配电网承载力和灵活性显著提升,具备5亿千瓦左右分布式新能源、1200万台左右充电桩接入能力。


储能

重庆:力争到2026年用户侧储能规模1GW/2GWh
日前,重庆经信委印发《重庆市数字能源低碳城市发展行动方案(2024—2026年)(征求意见稿)》。文件提出,到2026年,全市数字能源低碳城市发展取得明显成效,建设一批具有示范带动作用的标志性项目。完成1000个以上用户侧光伏和储能、虚拟电厂、绿色工厂、绿色交通、绿色建筑等领域示范项目,用户侧储能规模100万千瓦/200万千瓦时。

安徽合肥市新型储能发展规划发布
2月23日,合肥市人民政府发布关于印发《合肥市新型储能发展规划(2023-2027年)》的通知。指出到2027年,全市兆瓦级电化学储能电站达到100个,总装机规模达到150万千瓦。


交通

上海大都市圈区域综合交通规划启动编制
2月29日召开的2024年上海交通工作会议上获悉,今年上海将强化交通对城市发展的引领与支撑,启动编制上海大都市圈区域综合交通规划,深化东方枢纽及周边地区交通规划编制,发布主城区非机动车骨干交通网络建设规划;推进15项248公里轨道交通项目建设,建成17号线西延伸、北横通道东段等重大项目,聚焦通勤射线走廊实施100个拥堵点改善项目,完成100条精品道路和16个精品区域创建,完成100处公交站台适老化改造;推进300公里农村公路提档升级。 

总金额逾500亿元 山东港口加码投资烟台
山东港口2024年世界级港口群建设(烟台)建成项目投产暨新项目开工仪式在烟台港芝罘湾港区举行。这标志着山东港口在烟台共计32项、总投资562.49亿元的建成投产项目及新开工项目正式启动。 
新开工项目包括烟台港西港区#315-#317泊位工程、西港区15万吨级油品泊位工程、西港区#107液体化工品泊位升级改造工程、西港区原油码头二期配套罐区工程、龙口港区东作业区件杂货泊位工程、龙口港区北大圈工业园区、蓬莱港区客运#3突堤工程、蓬莱东港区新客运区工程、莱州港LPG接收站工程、烟台港广场以及山东港口装备集团港口装备产业园等项目20个,总投资约506亿元。

投资近50亿,广州港集团三个码头全面开工
2月28日,广州港集团投资的揭阳港南海作业区码头项目2号港池通用、LPG和液体散货3个码头同时全面开工,液体散货码头陆域罐区工程完成签约,加上后续合作项目,总投资近50亿元。工程投产后预计新增超1500万吨年货物吞吐能力和约22万m³罐区仓储能力。(1)揭阳港南海作业区2号港池码头项目一期已投入37.6亿元,将建设6个5—7万吨级大型深水泊位和56台3000-5000m³公共储罐。(2)LPG码头工程由揭阳广润新能源港务有限公司投资约2.66亿元,计划建设1个5万吨级LPG泊位及相应配套设施,设计年通过能力300万吨,预计2025年底前完工。(3)液体散货码头工程由揭阳市大南海港务有限公司投资约3.77亿元,计划建设1个5万吨级液体散货泊位及相应配套设施,设计年通过能力297万吨,预计2025年底前完工。

长三角铁路2024年投资预计超1400亿元,有望再创新高
从中国铁路上海局集团有限公司获悉,2024年长三角铁路聚焦“联网、补网、强链”,计划开通沪苏湖、宣绩、池黄、杭温、上海南至莘庄三四线、宁波枢纽庄桥至宁波段增建三四线等7个项目。开工沪昆铁路嘉善段高架改造等4个项目,稳步推进甬舟铁路、上海至南京至合肥高铁等32个重点续建项目建设。
铁路部门相关负责人表示,今年预计完成铁路基建投资超1400亿元,有望再创历史新高。


OEM

机床工具行业2023年营收10974亿元,同比下降10.3%
2023年,机床工具行业年初曾恢复性增长,但是受国际环境、地缘政治及下游装备投资乏力等因素影响,二季度开始持续下滑,全年营业收入、利润总额同比有所下降。
进出口方面,2023年,中国机床工具行业进出口总体小幅下降,其中进口明显下降(-10.3%) ,出口略有增长(+1.2%)。
2024年机床工具行业将继续在承受压力的过程中不断恢复,如外部环境无重大变化,全年有望实现小幅增长。


房地产

深圳、北京通州优化住限购政策
深圳:①取消落户年限以及缴纳个税、社保年限要求(原要求落户满3年且社保满3年)②非深圳市户籍居民家庭及个人(含离异)个税或社保连缴3年的(原为连缴5年),限购1套住房。北京通州:在通州区落户和就业的家庭,满足北京整体限购政策即可在通州购房,取消在通州落户、社保或纳税需满3年的要求。 

万科华为签署智能家居战略合作协议
2024年1月16日,万科企业股份有限公司与华为技术有限公司在深圳举行全屋智能战略合作协议签署仪式。未来双方将以高标准创建智慧建筑示范项目,在住宅、酒店、办公区、写字楼、售楼部、商业、园区等业态及项目中结合华为全屋智能,打造有标杆意义的空间智能解决方案落地案例。同时,双方将以点带面,形成可复制、可推广的产品体系,在全国范围内进行推广。 


酒店

万豪国际集团中国区总部落地上海
近日,万豪国际集团在华投资的管理公司被正式认定为跨国公司地区总部,直接向位于美国马里兰州贝塞斯达的万豪国际集团总部汇报。随着本次地区总部认定的完成,万豪国际在华子公司—上海姜根企业管理有限公司将作为集团中国区总部,能更好地更快地根据市场情况做决策,更能符合本土化的需求,为中国旅行者打造富有个性和地方特色的高品质居停体验。 

外资酒店巨头开店抢滩二三线城市非豪华市场
2024年,凯悦预计在中国内地开业超过10家全新酒店(不包括逸扉品牌酒店),新酒店既覆盖上海等一线城市,也将涉及长沙、昆明、珠海和厦门等热门旅游目的地。此前,万豪也公布了2024年酒店开业计划,集团将在太原、宁波、兰州、洛阳、珠海等地新开酒店。同时,除了新建酒店,万豪还将聚焦改建项目和存量市场,今年30%的新开业酒店位于三线以下城市。 


石油/化工 

三大煤化工项目环评获生态环境部批复,投资超2100亿元
生态环境部网站相继发布公告,分别对陕煤集团榆林化学有限责任公司1500万吨/年煤炭分质清洁高效转化示范项目烯烃、芳烃及深加工工程,新疆山能化工有限公司准东五彩湾80万吨/年煤制烯烃项目,新疆东明塑胶有限公司年产80万吨煤制烯烃项目的环境影响报告书予以批复。根据环境影响报告书,三大煤化工项目总投资合计超过2150亿元。

岳阳乙烯炼化一体化及炼油配套改造项目开工,总投资357亿元
1月3日,湖南省岳阳市云溪区,中石化湖南石油化工有限公司(以下简称“湖南石化”)年产100万吨乙烯炼化一体化及炼油配套改造项目正式开工,总投资357亿元。


2024 年重点项目 

2024年已发布的重点项目信息
截至2024年3月6日,共有23个省(自治区、直辖市)的64个省、市发布其2024年重点项目信息。以下为已发布2024年重点项目信息的省/市汇总。新增发布重点项目信息的省/市,标注为红色字体。 如果想要查看已发布的2024年各省市项目信息文件, 请点击 链接 查看。



C 专题:东数西算

政策和项目进展更新

国资委促央企发展 AI 加快建设一批智能算力中心
国资委促央企发展 AI 加快建设一批智能算力中心,加快建设一批智能算力中心,进一步深化开放合作。

甘肃庆阳枢纽-全力推进“东数西算”工程,加快构建数字经济千亿级全产业链
中国电信云计算大数据中心(一期)、甘肃移动绿色数据中心(一期)、天津提尔负碳超级计算与智算中心已建成投用;秦淮数据零碳数据中心产业基地、中国能建源网荷储一体化智慧零碳大数据产业园数据中心已经封顶;中国移动(甘肃·庆阳)数据中心、中国电信甘肃庆阳大数据中心、浙江众合时空大数据云中心项目正在开展项目前期工作,10万架标准机架加速建设;投资80亿元的燧弘绿算中心、金山云智算中心落地,投运5000PFlops绿色智能算力,聚力建设全国最大算力生态基地和绿色算力租赁中心。 

宁夏中卫枢纽- 2023 年底安装 6.04 万标准机架,建成全国首个“万卡级”智算基地 
截至2023年底,全市建成运营亚马逊、美利云、三大运营商等数据中心14个,机房面积34万平方米,安装数据中心标准机架6.04万架;建成全国首个“万卡级”智算基地,安装GPU智能加速卡1.88万张,形成等效算力407PFLOPS。

贵州20多个数据中心项目集中在这儿-附项目清单
在项目建设方面,贵州同样成绩斐然。投产项目包括:运营商、华为、苹果、腾讯等7个项目,南方能源大数据中心、人民银行清算中心、建行等银行、枢纽节点项目等重点项目也在稳步推进中。

东数西算部分集群区域布局、发展规划及项目信息汇总
我们梳理了已发布的东数西算集群政策及进展情况,详情请点击新闻标题链接查看。



潜在项目线索披露

2024年,40个张家口数据中心重点项目公示-附项目清单
张家口市发改委公示张家口市2024年市重点建设项目计划(第一批)名单,重点项目中包含数据中心项目高达40个,到2025年,新增标准机柜55万架,总量达到70万架;算力规模达到15EFlops;可再生能源使用率达到70%以上;可调度算力占总算力的比重超50%

万润智能算力产业基地项目正式落地乌兰察布
乌兰察布市人民政府与北京万润数字科技有限公司就智能算力产业基地项目有关事项协商一致,在公司总部正式举行投资协议签约仪式,投资40亿元,设计安装机柜约2万架,拟承载服务器约20万台

雅安智算中心项目签约仪式在经开区举行
四川雅安智算中心项目计划总投资75亿元,拟建设8个数据中心、5个动力中心、110KV变电站及2个配套研发办公用房。

贵阳贵安微星超智融合算力中心项目签约
是贵安新区和贵安综合保税区(马场产业新城、深贵产业园区)农历新年签约的第一个重点项目,贵阳贵安建设不低于15000P的存算一体的超智算集群,建设人工智能大模型训练基地和系列产业集聚区

新发现项目线索清单

本次披露的新发现项目线索数量如图所示,来自媒体披露的位于8大枢纽相关省份的项目线索,本次披露19个,2024年累计36个。 

marketing
 


如您想要获取详细项目清单,请您与数据中心行业市场经理 肖春华 Chunhua.xiao@cn.abb.com 联系。


D 区域信息

长三角 

长三角一体化示范区2024年重大建设项目出炉
3月6日,2024年长三角生态绿色一体化发展示范区(以下简称“示范区”)开发者联盟重大项目对接会举办。据介绍,2024年示范区重大建设项目调度清单初步形成,拟纳入调度重大建设项目151个。比如,水乡客厅功能形象将逐步呈现;年内实现上海和江苏区域建筑以及三座步行连廊完工;青浦西岑科创中心建设加快推进,华为研发中心将于今年启用;苏州南站科创新城站城一体的高铁小镇加快形成等。此外,示范区两区一县年度重点项目计划出炉。上海青浦将加快推进总投资超3800亿元的175个重大项目建设,江苏吴江将加快推进通苏嘉甬、水乡旅游线等项目,浙江嘉善将重点推进总投资1864亿元的177个项目。


成渝城市圈  

2023粤港澳大湾区科创榜-专精特新标杆企业TOP100、深港澳科创新锐企业TOP100榜单发布
3月5日,重庆市统计局联合四川省统计局发布公告称,2023年成渝地区双城经济圈实现地区生产总值(GDP)81986.7亿元,占全国、西部地区GDP比重分别为6.5%、30.4%,比上年增长6.1%,高于全国0.9个百分点、西部地区0.5个百分点,“双圈”引领示范带动作用不断增强。 




以上新闻来源于公开网站,关注更多新闻信息及市场报告,请点击 Marketing Portal on inside+ 链接查看。如您有任何关于市场动态的信息、疑问,或者建议,欢迎联系我们战略市场部,请发送邮件至 Snow-xue.Bai@cn.abb.com
如您希望了解EL全球市场信息,请点击链接 EL Business & Competitive Intelligence Briefing 查看。


-> 返回目录



Select region / language