2024 年 1 月刊下    



编者按
事件:国务院1月重要政策密集出台。
评论:(1)全面布局未来产业,七部门发文。工信部等七部门联合印发《关于推动未来产业创新发展的实施意见》,《意见》提出重点推进未来制造、未来信息、未来材料、未来能源、未来空间、未来健康等6个重点方向产业发展。(2)鼓励、限制和淘汰产业目录明确。国家发展改革委修订发布《产业结构调整指导目录(2024年本)》,自2024年2月1日起施行,共有条目1005条,其中鼓励类352条、限制类231条、淘汰类422条。《目录》的政策导向是推动制造业高端化、智能化、绿色化;巩固优势产业领先地位;在关系安全发展的领域加快补齐短板;构建优质高效的服务业新体系等。(3)推动原材料工业数字化转型。工信部等九部门近日联合印发《原材料工业数字化转型工作方案(2024—2026年)》。《方案》提出到2026年,我国原材料工业数字化转型取得重要进展,明确将建设一个新材料大数据中心、四个重点行业数字化转型推进中心、四个重点行业制造业创新中心等。


A 宏观经济

国家统计局发布2024年1月宏观经济数据
PMI:1月份,制造业采购经理指数(PMI)为49.2%,比上月上升0.2个百分点,制造业景气水平有所回升。
工业企业利润:2023年,全国规模以上工业企业实现利润总额76858.3亿元,比上年下降2.3%,降幅比1—11月份收窄2.1个百分点(按可比口径计算)。 12月份,规模以上工业企业实现利润同比增长16.8%。2023年,主要行业利润情况如下:黑色金属冶炼和压延加工业利润总额比上年增长157.3%,电力、热力生产和供应业增长71.9%,有色金属冶炼和压延加工业增长28.0%,石油、煤炭及其他燃料加工业增长26.9%,电气机械和器材制造业增长15.7%,通用设备制造业增长10.3%,汽车制造业增长5.9%,纺织业增长5.9%,专用设备制造业下降0.4%,计算机、通信和其他电子设备制造业下降8.6%,农副食品加工业下降11.0%,石油和天然气开采业下降16.0%,非金属矿物制品业下降23.9%,煤炭开采和洗选业下降25.3%,化学原料和化学制品制造业下降34.1%。

央行下调金融机构存款准备金率0.5个百分点
2月5日,2024年首次降准正式落地。 在国新办1月24日举行的新闻发布会上,中国人民银行曾宣布,自2024年2月5日起,下调金融机构存款准备金率0.5个百分点(不含已执行5%存款准备金率的金融机构),本次下调后,金融机构加权平均存款准备金率约为7.0%。据悉,此次降准力度远超过去两年。2022年和2023年各有两次全面降准,但幅度均为0.25个百分点。本次降准幅度达0.5个百分点,向市场提供长期流动性1万亿元。


B 行业新闻


新能源

1-2月份,太阳能发电装机容量增长56.9%,风电装机容量增长21.3%
3月25日,国家能源局发布1-2月份全国电力工业统计数据。1-2月份,全国主要发电企业电源工程完成投资761亿元,同比增长8.3%。电网工程完成投资327亿元,同比增长2.3%。其中,太阳能发电装机容量约6.5亿千瓦,同比增长56.9%;风电装机容量约4.5亿千瓦,同比增长21.3%。

山西下发1.93GW“煤电+新能源”项目
近日,山西省能源局发布《关于下达山西省2024年煤电和新能源一体化项目建设计划的通知》。《通知》指出,为持续做好山西省煤电和新能源一体化发展工作,经申报、评审和公示,现下达山西省2024年煤电与新能源一体化项目建设计划,共17个项目,装机193.05万千瓦。详情请参照链接。


储能

四川省首批新型储能示范项目名单公布
3月25日,四川省发展和改革委员会、四川省能源局公示拟纳入四川省首批新型储能示范项目名单。从项目规模来看,本次19个项目,总规模2.4GW/7.1GWh。其中四项全钒液流电池项目共400MW/1600MWh,一个压缩空气储能项目200MW/1600MWh。 

广东揭阳储能发展规划出台
3月27日,《揭阳市储能发展规划(2023-2030年)》出台,文件指出:到2030年规划布局1.1GW新型储能电站。


数据中心

总投资123亿元!青海8个绿色算力项目集中签约
3月29日,在青海绿色算力产业发展推介会上举行了绿色算力领域合作项目集中签约仪式,共签约8个项目,总投资123亿元。签约项目有京东科技绿色算力运营项目、金山云智算中心、中国电信(国家)数字绿色大数据中心二期扩容项目、中国移动高原绿色算力中心扩建项目、百度“绿电+绿算中心”综合项目、中国联通三江源大数据中心扩建项目等。 

总投资10亿元!联通(浙江桐乡)智算中心项目签约
4月2日,在浙江桐乡市2024年第一批重点项目签约仪式暨稳企业稳经济政策发布会上,26个项目集中签约,计划总投资191亿元。其中,联通智算中心项目是此次签约项目代表。项目计划总投资10亿元,将主要建设联通自主智能算力服务平台,规划建设2000P flops智算训练推理能力,为AI算法、模型训练、推理等提供所需的计算、存储、网络等各项服务。  

1.2万机柜,算力突破5000P!湖北人工智能算力数据中心项目签约
合肥城市云数据中心股份有限公司拟在蔡甸区投建湖北人工智能算力数据中心。该项目分两期建设,预计2025年一期投用,全部完工后将有1.2万架标准服务器机柜上架运行,算力规模突破5000P。项目建成后,将为中法生态城内企业提供强力的算力支撑。  

江阴智算中心和联通云江阴数据中心正式揭牌!8个智算中心生态链项目签约
4月3日,江阴智算中心揭牌暨科创项目集中签约活动在江苏无锡江阴市临港开发区举行。活动现场,江阴智算中心和联通云江阴数据中心正式揭牌,无锡数字能源项目、8个智算中心生态链项目和10个科创项目进行集中签约。落户于临港开发区的江阴智算中心项目总投资约6亿元,致力于为江阴提供智慧城市公共算力、企业智改数转、工业设计云等服务,打造具有影响力的长三角人工智能算力基地。 

总投资8.75亿元,规划1000P算力!京安汇利东北亚智算中心在哈尔滨新区开建
4月3日,位于哈尔滨新区江北一体发展区的京安汇利东北亚智算中心项目开工建设。该项目由京安汇利(黑龙江)数字产业运营管理有限公司建设运营,总投资8.75亿元,规划占地面积2.2万平方米,总建筑面积5.5万平方米,建设算力中心机房楼、研发楼、综合楼以及消防水池、泵房等。项目一期为1.2万平方米的算力中心机房楼,规划投产算力1000Pflops,这一规模超过了东北三省现有人工智能算力的总和,将成为东北地区最大的算力中心。项目一期计划今年建设今年投产。 


交通

2024年1-2月船舶统计数据发布
2024年1-2月,全国造船完工量826万载重吨,同比增长95.4%;新接订单量1520万载重吨,同比增长64.4%;截至2月底,手持订单量14919万载重吨,同比增长31.3%。 

河南省首个百万级专用集装箱码头开建,一期总投资39.85亿元
周口港中心港区中心作业区工程(一期)总投资39.85亿元,是河南省首个按百万级专用集装箱码头定位的高标准港口项目。一期新建13个2000吨级集装箱专用泊位,泊位总长度1089米,设计年通过能力107.5万标箱,并配套建设陆域堆场综合管理等相关生产及辅助设施。

投资29.66亿元,湛江港宝满港区集装箱码头一期扩建工程开工
3月29日,湛江港宝满港区集装箱码头一期扩建工程开工。湛江港宝满港区集装箱码头一期扩建工程建设规模为2个5万吨级集装箱专用泊位,可靠泊7万吨级集装箱船舶,设计年通过能力142万标箱,总投资估算为29.66亿元。

徐州港顺堤河作业区二期码头工程开工
近期,江苏省重点工程项目徐州港顺堤河作业区二期码头工程全面开工。项目占地面积88.5万平方米,设计通过能力每年947万吨,设计吞吐量每年836万吨;建设12个2000吨级装卸泊位,其中200标箱集装箱专用装卸泊位6个,散货(粮食)泊位2个和多用途泊位4个,泊位长度合计1094.6米。项目建设周期2年。

天津港大沽口港区10万吨级液化码头升级改建项目开工
2024年3月27日,天津临港威而豪石化码头有限公司所属9号油品液体化工码头改建工程正式开工建设。项目位于天津港大沽口港区石化作业区内,本次改建将新增约31米岸线,项目建成后码头靠泊能力从原5万吨级升级至10万吨级,码头吞吐能力由183万吨/年提升至410万吨/年,将进一步增强临港口岸服务能力。 

广州地铁8号线东延段通过初步设计评审,今年力争开工
近日,广州市交通运输部门召开广州城市轨道交通8号线东延工程(万胜围~莲花)初步设计评审会。根据此前广州市交通运输部门消息,今年力争开工建设地铁8号线东延段。8号线东延工程(万胜围~莲花)线路长18公里,作为已运营8号线的延伸线将串联广州第二CBD琶洲中东区、黄埔中心区长洲岛地区、化龙镇中心区、国际商品展贸中心、智能网联新能源汽车产业园、莲花湾片区等多个近期规划重点发展地区,并与佛莞城际、佛穗莞深城际衔接。


OEM

2024年1-2月机床工具行业运行情况:金属加工机床新增订单同比下降9.6%
中国机床工具工业协会重点联系企业统计数据显示,2024年1-2月,重点联系企业营业收入同比下降5.7%,利润总额同比增长18.7%,各分行业均保持总体盈利。金属加工机床新增订单同比下降9.6%,在手订单同比下降14.9%。
根据国统局公布数据,1-2月全国规模以上企业金切机床产量9.2万台,同比增长19.5%;金属成形机床产量2.2万台,同比下降4.3%。
根据中国海关数据,1-2月机床工具进出口总额50.0亿美元,同比增长6.2%。其中,进口额16.2亿美元,同比下降3.5%;出口额33.8亿美元,同比增长14.0%。

 

酒店

据不完全统计,3月全国共签约酒店项目178家,中高端酒店为签约主力军
据不完全统计,2024年3月中国酒店市场新签约项目178家。品牌类型上,奢华酒店签约1家,国际高端酒店签约12家,国内高端酒店签约9家,中高端酒店签约59家,中端酒店签约51家,经济型酒店签约11家,精品民宿签约35家。其中包括,厦门翔安豪享来温德姆至尊公寓、温德姆花园酒店5家(南京江北温德姆花园酒店、佛山南海温德姆花园酒店、宜昌西陵温德姆花园酒店、温州南站温德姆花园酒店、泉州晋江机场温德姆花园酒店),希尔顿惠庭4家(希尔顿惠庭济南奥体中心项目、希尔顿惠庭九华山项目、希尔顿惠庭⾩阳太和项目、希尔顿惠庭石家庄高铁站项目)等。


石油/化工 

中石油大连石化搬迁升级改造项目协议正式签署
近日,总投资685亿元的中石油大连石化搬迁升级改造项目协议正式签署:中国石油天然气集团与大连市人民政府签署了《大连长兴岛炼油项目合作框架协议》,计划对中国石油大连石化公司2050×10 4 t/a 原油加工能力迁移至长兴岛。本项目每年加工 1500 万吨进口俄罗斯原油,按照中国石油规划,长兴岛炼化项目属于大连石化公司搬迁改造工程,项目分期建设,一期新建,二期搬迁。


2024 年重点项目 

2024年已发布的重点项目信息
截至2024年4月8日,共有24个省(自治区、直辖市)的106个省、市发布其2024年重点项目信息。以下为已发布2024年重点项目信息的省/市汇总。新增发布重点项目信息的省/市,标注为红色字体。 如果想要查看已整理汇总的2024年各省市项目信息,请点击 链接 查看。


C 区域信息

大湾区 

4座氢站 600台氢车 首条“粤港澳大湾区氢走廊”建设项目启动
首条“粤港澳大湾区氢走廊”建设由广东省属国有独资重点企业广晟控股集团有限公司牵头,联合云韬氢能、氢蓝时代、清极能源、中集氢能等多家产业链上下游战略合作企业,构建“佛山-广州-东莞-深圳-香港”“广州-中山-珠海-澳门”“广州-佛山-茂名-湛江”三条氢能绿色运输典型路线,规划建设4座加氢站,满足整条线路车辆运营需求,计划初期在该线路上投放600台氢能车辆进行运营。 


长三角 

上海印发《上海市2024年碳达峰碳中和及节能减排重点工作安排》
2024年碳达峰碳中和及节能减排重点工作安排包括以下主要内容:(1)有效衔接“十四五”规划目标。全市考核口径单位生产总值能耗、单位生产总值二氧化碳排放量下降3%。(2)快推进能源绿色低碳转型。年内新购市外非化石能源电力40亿千瓦时。推进市内新能源建设,力争新增光伏装机60万千瓦以上。(3)持续推动节能降碳增效。重点用能单位年度能耗总量原则上削减1%以上,“百”“千”家交通重点用能单位年度能耗强度原则上削减1%以上。(4)推动交通领域绿色低碳。推进交通装备低碳升级,加速推进城市公共领域用车全面电动化。推进绿色智慧航运中心建设。加快船舶岸电和充电桩建设等。


以上新闻来源于公开网站,关注更多新闻信息及市场报告,请点击 Marketing Portal on inside+ 链接查看。以上新闻来源于公开网站,如您有任何关于市场动态的信息、疑问,或者建议,欢迎联系我们战略市场部,请发送邮件至 Snow-xue.Bai@cn.abb.com


-> 返回目录



Select region / language