2024 年 3 月刊上    



编者按
事件: 国务院关于印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》(以下简称《行动方案》)的通知。
评论:《行动方案》提出的目标,到2027年,工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域设备投资规模较2023年增长25%以上;重点行业主要用能设备能效基本达到节能水平,环保绩效达到A级水平的产能比例大幅提升,规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%;报废汽车回收量较 2023 年增加约一倍,二手车交易量较 2023 年增长 45%,废旧家电回收量较 2023年增长 30%,再生材料在资源供给中的占比进一步提升。
《行动方案》提出:

  • 实施设备更新行动。(一)要推进重点行业设备更新改造。围绕推进新型工业化,聚焦钢铁、有色、石化、化工、建材、电力、机械、航空、船舶、轻纺、电子等重点行业,大力推动生产设备、用能设备、发输配电设备等更新和技术改造。(二)围绕建设新型城镇化,加快建筑和市政基础设施领域设备更新。其中,城市更新、老旧小区改造中的住宅电梯、供水、供热、供气、污水处理、环卫、城市生命线工程、安防等为重点。(三)支持交通运输设备和老旧农业机械更新。
  • 实施消费品以旧换新行动。开展汽车、家电产品以旧换新;推动家装消费品换新。通过政府支持、企业让利等多种方式,支持居民开展旧房装修、厨卫等局部改造,持续推进居家适老化改造,积极培育智能家居等新型消费。推动家装样板间进商场、进社区、进平台,鼓励企业打造线上样板间,提供价格实惠的产品和服务,满足多样化消费需求。
  • 实施回收循环利用行动。
  • 实施标准提升行动。

随着新一轮大规模的设备更新和消费品以旧换新,将更加有利于高端、新型的产业更好发展。


A 宏观经济

国家统计局发布1-2月宏观经济数据
CPI:1-2月份,全国居民消费价格(CPI)同比持平,其中1月份下降0.8%,2月份上涨0.7%。 
PPI:1-2月份,全国工业生产者出厂价格同比下降2.6%。分月看,1月份同比下降2.5%,环比下降0.2%;2月份同比下降2.7%,环比下降0.2%。1-2月份,全国工业生产者购进价格同比下降3.4%。
工业增加值:1-2月份,全国规模以上工业增加值同比增长7.0%,比上年12月份加快0.2个百分点。
电力生产增速:电力生产保持稳定。1-2月份,规上工业发电量14870亿千瓦时,同比增长8.3%,增速比上年12月份加快0.3个百分点;日均发电247.8亿千瓦时。
全国固定资产投资(不含农户):1-2月份,全国固定资产投资(不含农户)50847亿元,同比增长4.2%,比上年全年加快1.2个百分点
社会消费品零售总额:1-2月份,社会消费品零售总额81307亿元,同比增长5.5%。
全国房地产开发投资:1-2月份,全国房地产开发投资11842亿元,同比下降9.0%(按可比口径计算);其中,住宅投资8823亿元,下降9.7%。
进出口 (以人民币统计):1-2月份,货物进出口总额66138亿元,同比增长8.7%。其中,出口37523亿元,增长10.3%;进口28615亿元,增长6.7%。  
失业率:1-2月份,全国城镇调查失业率平均值为5.3%。2月份,全国城镇调查失业率为5.3%,比上月上升0.1个百分点,比上年同月下降0.3个百分点。

 

B 行业新闻


新能源

河北:500MW海上风电项目获得核准
近日,河北省秦皇岛市行政审批局发布《关于山海关海上风电一期500兆瓦平价示范项目核准的批复》。项目设计装机容量500兆瓦,拟安装56台8.5兆瓦、3台8兆瓦海上风力发电机组,配套建设1座220千伏海上升压站和陆上集控中心,敷设海上35kV海缆106.9km、220kV海缆11.8km,配套建设相关附属设施等。项目估算总投资62亿元,建设单位为新天海上风电(秦皇岛)有限公司,计划今年6月底开工。 

浙江:2024年重点海风项目名单公布
3月12日,浙江省发展和改革委员会发布《浙江省扩大有效投资 “千项万亿”工程2024年重大建设项目实施计划项目表》。《项目表》显示,2024年浙江省重大建设项目包含8个海上风电项目,即象山1号海上风电场(二期)工程、瑞安1号海上风电场工程、苍南3号海上风电项目、苍南1号海上风电二期扩建工程、洞头2号海上风电项目、岱山1号海上风电场工程、玉环2号海上风电项目、玉环1号南区海上风电场工程,海上风电项目总装机容量达2893MW。 

国家发改委:全额保障性收购风电、光伏等可再生能源
3月18日,国家发改委发布《全额保障性收购可再生能源电量监管办法》,自2024年4月1日起施行。文件明确,可再生能源发电项目的上网电量包括保障性收购电量和市场交易电量。保障性收购电量是指按照国家可再生能源消纳保障机制、比重目标等相关规定,应由电力市场相关成员承担收购义务的电量。市场交易电量是指通过市场化方式形成价格的电量,由售电企业和电力用户等电力市场相关成员共同承担收购责任。


火电

广东:华电汕头电厂2×1000MW燃煤发电扩建项目环评获批
近日,广东省生态环境厅拟对华电汕头电厂2×1000MW燃煤发电扩建项目环境影响评价文件作出批准决定的公示,选址现有厂区及新增用地内,建设2×1000MW超超临界燃煤发电机组,并建设相应配套设施。

四川:国家电投川东北高效清洁煤电项目2×1000MW新建燃煤机组项目公示
近日,达州市通川区政府发布国家电投川东北高效清洁煤电综合利用一体化项目2×1000MW新建燃煤机组的环境影响评价报批前公示文件。项目位于四川省达州市达川区下辖石梯镇愉活村,项目新建2×1000MW燃煤机组,同步建设烟气脱硫、脱硝等装置。


储能

“新型储能”首次纳入政府工作报告
今年,“新型储能”首次被纳入政府报告中。文件指出:积极稳妥推进碳达峰碳中和。其中强调,要深入推进能源革命,控制化石能源消费,加快建设新型能源体系。加强大型风电光伏基地和外送通道建设,推动分布式能源开发利用,发展新型储能,促进绿电使用和国际互认,发挥煤炭、煤电兜底作用,确保经济社会发展用能需求。

17个储能项目列入2024甘肃重大项目清单
2024年甘肃省省列重大建设项目清单已经省政府审定,并以甘政办发〔2024〕19号文件印发实施。共300个项目。其中储能项目规模超11.8GWh。

四川推进绿电自给,36条高速布设分布式光储
四川将加快推进“绿电自给”工程,在36条高速公路布设120MW分布式光伏,并按照不低于装机容量20%配建储能系统,预计储能规模将达到24MW。


交通

广西百色机场规划获批
百色机场总体规划(2024年版)正式获得民航中南地区管理局批复。本次总体规划对百色机场的规划定位为:小型机场、国内机场,远期定位为中型机场。机场近、远期飞行区指标均为4C。民航中的4C级机场即为,跑道长度2200至2800 米,跑道宽度45至60米。机场近期规划目标年为2035年,预测年旅客吞吐量为120万人次,新建国内航站楼1.6万平方米;远期规划目标年为2050年,预测年旅客吞吐量为400万人次,远期规划扩建至4.3万平方米,兼顾国际与国内功能。

上海轨道交通19号线正式开工建设
上海地铁19号线正式开工,首个车站进入主体施工阶段。上海市轨道交通19号线线路全长约46.168公里,全部采用地下敷设方式,全线设34座车站,其中18座车站可与多条轨道交通线路实现换乘。


房地产

国家统计局:1-2月全国房地产开发投资同比下降9%
1-2月份,全国房地产开发投资11842亿元,同比下降9%;其中,住宅投资8823亿元,下降9.7%。新建商品房销售面积11369万平方米,同比下降20.5%,其中住宅销售面积下降24.8%。新建商品房销售额10566亿元,下降29.3%,其中住宅销售额下降32.7%。房地产开发企业房屋施工面积666902万平方米,同比下降11.0%。其中,住宅施工面积466636万平方米,下降11.4%。房屋新开工面积9429万平方米,下降29.7%。其中,住宅新开工面积6796万平方米,下降30.6%。房屋竣工面积10395万平方米,下降20.2%。其中,住宅竣工面积7694万平方米,下降20.2%。


石油/化工 

荣盛石化将建2大化工项目
日前,内蒙古自治区对荣盛石化的两个化工项目进行了备案,审批时间均为2024年3月1日。这两个项目皆由荣盛石化旗下公司荣盛能源科技(内蒙古)有限公司提报,一个是化工新材料项目,一个是煤制丁辛醇、醋酸酯项目。 


2024 年重点项目 

2024年已发布的重点项目信息
截至2024年3月19日,共有24个省(自治区、直辖市)的81个省、市发布其2024年重点项目信息。以下为已发布2024年重点项目信息的省/市汇总。新增发布重点项目信息的省/市,标注为红色字体。 如果想要查看已发布的2024年各省市项目信息文件,请点击 链接 查看。



C 专题:东数西算

东数西算专题报告

东数西算部分集群区域布局、发展规划及项目信息汇总
我们梳理了已发布的东数西算集群政策及进展情况,详情请点击新闻标题链接查看。  


D 区域信息

长三角 

长三角区域前2个月外贸进出口总值创历史新高
海关统计数据显示,今年前2个月,长三角区域外贸进出口总值2.47万亿元,规模创历史新高,同比增长10.5%,占全国进出口总值的比重提升至37.3%。 
“两位数”增长背后,是产业升级、优势产品的有力支撑。前2个月,长三角区域机电产品出口保持强劲增长,江苏增长12.8%,浙江增长21.5%,安徽增长24%。三省一市高新技术产品进出口同比增长7.5%。出口商品正向价值链上游攀升。 

 


以上新闻来源于公开网站,关注更多新闻信息及市场报告,请点击 Marketing Portal on inside+ 链接查看。如您有任何关于市场动态的信息、疑问,或者建议,欢迎联系我们战略市场部,请发送邮件至 Snow-xue.Bai@cn.abb.com
如您希望了解EL全球市场信息,请点击链接 EL Business & Competitive Intelligence Briefing 查看。


-> 返回目录



Select region / language