2024 年 4 月刊下    



编者按
事件:4月22日,国务院新闻办公室举行新闻发布会。
评论:发布会上,财政部有关负责人介绍,2024年一季度,中央财政多举措支持培育经济增长新动能。2024年以来,中央财政安排制造业领域专项资金,支持加快推进关键技术、关键产业“补短板”“锻长板”,促进新一代信息技术、高端装备、新材料等产业跨越式发展。 近期,财政部等部门将实施新一轮的“专精特新”中小企业财政支持政策,启动实施制造业新型技改城市试点工作。2024年安排30亿元,支持首批20个左右试点城市“智改数转网联”,提升制造业高端化、智能化、绿色化水平。在扩内需方面,打好财税政策“组合拳”,支持实施推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动。 


A 宏观经济

国家统计局发布2024年4月宏观经济数据
PPI:4月份,制造业采购经理指数(PMI)为50.4%,比上月下降0.4个百分点,连续两个月位于扩张区间,制造业继续保持恢复发展态势。 
工业企业利润:1—3月份,全国规模以上工业企业实现利润总额15055.3亿元,同比增长4.3%(按可比口径计算)。1—3月份,主要行业利润情况如下:计算机、通信和其他电子设备制造业利润增长82.5%,有色金属冶炼和压延加工业增长57.2%,电力、热力生产和供应业增长47.5%,汽车制造业增长32.0%,纺织业增长25.0%,通用设备制造业增长7.9%,石油和天然气开采业增长3.8%,农副食品加工业增长2.0%,化学原料和化学制品制造业下降3.5%,电气机械和器材制造业下降6.9%,专用设备制造业下降7.2%,煤炭开采和洗选业下降33.5%,非金属矿物制品业下降54.2%,石油煤炭及其他燃料加工业由盈转亏,黑色金属冶炼和压延加工业亏损增加。

 

B 行业新闻


新能源

中电联:一季度电力投资保持增长,增速达10.1%
第一季度,全国重点调查企业电力完成投资合计2131亿元,同比增长10.1%。其中:电源完成投资1365亿元,同比增长7.7%,非化石能源发电投资占电源投资的比重为86.1%;电网完成投资766亿元,同比增长14.7%。

国家发改委:发布“千乡万村驭风行动”,就地就近建成一批风电项目
4月1日,国家发展改革委发布“千乡万村驭风行动”。提出“十四五”期间,在具备条件的县(市、区、旗)域农村地区,以村为单位,建成一批就地就近开发利用的风电项目。驭风行动明确,建成的风电项目原则上每个行政村不超过20兆瓦,同时探索形成“村企合作”的风电投资建设新模式和“共建共享”的收益分配新机制。

国家能源集团:签约黑龙江1GW风电项目,总投资63亿元
近日,黑龙江省黑河市爱辉区人民政府与国能黑龙江新能源有限公司签订100万千瓦风电项目投资开发框架协议,计划在黑河市爱辉区开发建设100万千瓦风电基地项目,总投资约63亿元。


氢能

大唐14套电解槽招标结果公示!碱式电解槽成套设备单价约为850万元
5月3日,中国大唐集团新能源股份有限公司多伦15万千瓦风光制氢一体化示范项目(制氢)水电解制氢成套设备招标结果公示。制氢装备招标设备包括,晶闸管电源方案水电解制氢成套设备3套,IGBT电源方案水电解制氢成套设备1套。前三名报价企业分别为:第一名 中车株洲电力机车研究所有限公司报价1.19亿元,第二名 阳光氢能科技有限公司报价1.25亿元,第三名 北京电力设备总厂有限公司报价1.08亿元。中国大唐集团新能源股份有限公司多伦15万千瓦风光制氢一体化示范项目(制氢)建设单位为大唐多伦瑞源新能源有限公司,建设地点位于内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县经济开发区大唐多伦煤化工东墙侧,投资额3.88亿元。CPECC华北分公司与中国化学旗下企业组成的联合体负责该项目制氢部分的EPC总承包工程。  

2024年绿氢绿醇一体化项目汇总
项目信息共计23条,总投资超过600亿元,具体建设信息详见链接。


储能

国家能源局:2024年一季度新型储能新增装机3.91GW/10.81GWh
据国家能源局消息,截至2023年底,全国已建成投运新型储能项目累计装机规模达3139万千瓦/6687万千瓦时。截至2024年一季度末,全国已建成投运新型储能项目累计装机规模达3530万千瓦/7768万千瓦时,较2023年底增长超过12%。这意味着2024年第一季度新型储能新增装机391万千瓦/1081万千瓦时,较2023年一季度末增长超过210%。   

山东发布2024年市场化光伏项目名单,配储比例5%~80%,共9.6GWh
4月22日,山东省能源局公示2024年市场化并网项目名单。共包含118个市场化光伏项目列入、光伏总装机10.512GW,所有项目有配套储能需求,配储比例从5%~80%不等,储能时长为2h或4h,储能总需求共4469.28MW/9643.09MWh,其中电化学储能和压缩空气储能需求总规模达4.36GW/8.79GWh,此外还有制氢配套29.44MW/126.9MWh,煤电灵活性改造77.938MW/623.5055MWh。  


数据中心

中国(新疆)自由贸易试验区喀什片区智算中心建设项目签约
4月27日,喀什地区行政公署与中国电信股份有限公司新疆公司签署自贸试验区喀什片区智算中心建设战略合作协议。智算中心的建设和运营,将为喀什地区提供强大的数据处理能力、高效云计算服务和创新的数字化解决方案。  

总投资约30亿元!廊坊海中信绿色云计算基地项目建设加速推进
廊坊海中信绿色云计算基地项目占地约4万平米,总建筑面积近9万平米,总投资约30亿元,是2024年廊坊市重点项目。项目分为两期建设,一期建设规模为3600套6kw标准2N机柜,二期扩容3600套6kw标准2N机柜,建设内容主要包括2栋智算中心楼、1栋动力中心楼以及相关配套辅助设施。  

签约金额达83亿元!安全智能算力中心暨源网荷储一体化项目落户青海海北
4月17日,海北州人民政府与山东济南蓝剑钧新信息科技有限公司签约安全智能算力中心暨源网荷储一体化项目,标志着该项目正式落户青海海北藏族自治州。项目投资金额达83亿元,致力于建设密码技术高性能算力集群和AIGC算力调度服务集群,主要包括智能算力中心和配套清洁能源建设两个子项目。  

总投资约210亿元!“文化数字化”绿色算力基地项目落户江苏仪征大数据产业园
4月17日,“文化数字化”绿色算力基地项目等30个项目在江苏集中签约。“文化数字化”绿色算力基地项目由中联云港数据科技股份有限公司、江苏省文化投资管理集团投资建设,总投资约210亿元,设计安装17000个10kW算力机柜,约10万台服务器,形成算力10000PFLOPS,存力5000PB。 


交通

北京新轨道交通线R4北段规划曝光
4月29日获悉,北京轨道交通R4线一期北段的最新规划终于揭晓了,这条全长约21公里的新线路将从朝阳区开始,穿越通州区,最终抵达顺义区的燕京桥站,预计将与3号线实现无缝衔接。 
值得一提的是,R4线一期北段的设计亮点在于其快速便捷的运行模式,初期将采用4辆编组的A型车,而远期规划则会升级为6辆编组,最高运行速度可达120公里/小时。

北京地铁19号线二期规划公示
4月28日,北京市基础设施投资有限公司官网公示了《北京轨道交通19号线二期线路一体化规划方案》。19号线二期将分别向南北两端延伸,分北延主线、北延支线、南延三个部分,共设5座换乘站。其中,北延部分将着重加强回天地区的轨道交通网络密度,与昌平线、13号线都将实现两次换乘交汇。 
北延主线,线路全长17.8公里,其中地下线16.8公里,地面线1公里,共设6座车站;北延支线,线路全长约6.7公里,全部为地下线,共设1座车站。南延,线路全长约12.7公里,全部为地下线,共设6座车站。

总投资约6.05亿元,琼州海峡北岸徐闻港区荔枝湾作业区通用码头工程正式开工
该项目位于海安新港荔枝作业区,依托原有已建3000吨级泊位码头一个,按照国家一类口岸标准,拟新建两个1000吨级通用泊位和相应生产配套设施(陆域主要设置闸口道路、仓库堆场生产区、口岸基础设施查验区、生产及生活辅建区4个部分),设计年通过能力120万吨,所用海岸线长210米,陆域总面积约9.53万平方米,项目总投资约6.05亿元,工期420日历天。

总投资23亿元,安庆港桐城港区综合码头拟建
安庆港桐城港区综合码头位于引江济淮桐城段吕亭镇西岸,地理位置优越。项目规划总占地约675.7亩,计划总投资约23亿元,拟新建13个1000吨级(水工兼顾2000吨级)泊位,其中包括9个通用泊位和4个多用途泊位,设计年货物吞吐量1700万吨。

阜平县通用机场项目签约,总投资额约33亿元
4月24日,阜平县与福建宇航航空集团有限公司举行阜平县通用机场项目签约仪式。据了解,该项目占地约1520亩,暂拟定于阜平县阜平镇照旺台、土岭村北、史家寨乡凹里村西,分三期建设,总投资额约33亿元,项目以建设通用航空机场为基础,以航空产业为依托,开展航空旅游、飞行跳伞、空中婚礼等相关业务。后期建设产研游学基地、无人机制造厂、产业园、低空经济中心等,与通用机场形成产业链效应,为阜平经济注入活力。

赤峰新建两座机场
乌兰布统和阿斯哈图两座通用机场有望年内建成。乌兰布统通用机场位于乌兰布统苏木元宝山嘎查,计划投资9769万元。目前,该通用机场正在建设航站区。阿斯哈图通用机场正在建设飞行区,机场选址在巴彦查干苏木必留太嘎查,计划投资为8959万元,距离阿斯哈图石林景区约30公里。上述两座通用机场投入运营后,主要开展短途客货运输、应急救援、飞行培训、农牧作业等航空业务。 

绍兴柯桥计划建通用机场
不久前,绍兴市柯桥区人民政府网发布2024年柯桥区国有投资项目建设计划。
《2024年柯桥区国有投资项目建设计划汇总表(实施类)》中,夏履直升机场项目在列。据介绍,该项目总用地面积约350亩,位于柯桥区夏履镇,钱茅线以东、莲中村附近,建筑面积约5000平方米,主要用途为应急救援、培训、观光等。

苏州通用机场(跑道型)项目计划年底开工,今年低空经济计划总投资超730亿元
苏州全市现有苏州唯亭1个A类通用机场,4个B类通用机场,澄湖、七都、东太湖度假区3个飞行营地,以及4个备案起降场,苏州通用机场(跑道型)项目计划年底开工建设先导工程。建设苏州低空服务监管平台和有关基础设施,确保空域安全和飞行安全。


半导体

中国第一季度集成电路总产量增长 40%
据国家统计局报道,中国第一季度集成电路总产量激增 40%,达到 981 亿个,仅3月份全国集成电路产量就猛增 28.4%,达到 362 亿片,创下历史新高。中国集成电路产量大幅增长,部分得益于新能源汽车等下游行业的强劲需求,第一季度中国新能源汽车产量增长了 29.2%,达到 208 万辆。同期,智能手机产量增长了 16.7%。 


OEM

2024年1-3月重型机械行业出口同比增长18.7%
 一季度,重型机械行业实现出口94.46亿美元,同比增长18.72%。分行业来看:冶金机械行业1-3月实现出口7.09亿美元,同比增长10.61%;矿山机械行业1-3月实现出口12.18亿美元,同比增长25.91%;物料搬运机械行业1-3月出口75.11亿美元,同比增长18.57%。

2023年纺织机械行业经济运行回顾,行业营收同比下降1.5%
2023年纺机行业运行压力不减,全年规上企业营收同比减少1.47%,出口方面,自2017年以来首次出现负增长,同比增长-18%。纺机各细分行业市场情况也有所不同,从销量看,织造机械、针织机械总体增长,纺纱机械维持在较高水平,化纤、非织造、印染机械销量下滑。
展望2024年,纺机行业外部环境复杂多变,全球经济还没有走出低速增长的阴霾,海外市场需求尚有待恢复,纺机出口仍将面临一定压力,但长期来看仍是国产纺机未来的增长点。


2024 年重点项目 

2024年已发布的重点项目信息
截至2024年5月6日,共有26个省(自治区、直辖市)的127个省、市发布其2024年重点项目信息。以下为已发布2024年重点项目信息的省/市汇总。新增发布重点项目信息的省/市,标注为红色字体。 如果想要查看已整理汇总的2024年各省市项目信息,请点击 链接 查看。


C 区域信息

京津冀(含雄安) 

2024年一季度京津冀区域进出口12539.6亿元 创历史同期新高
从北京海关获悉,2024年一季度,京津冀区域进出口12539.6亿元人民币,较去年同期(下同)增长4%,创历史同期新高,实现“开门红”。其中出口增长3.7%,进口增长4.1%。3月份京津冀区域进出口4565.9亿元,增长5.1%,为历史同期最高值,其中出口增长11%,进口增长3%。 

《北京市积极推动设备更新和消费品以旧换新行动方案》印发
4月28日,北京市人民政府关于印发《北京市积极推动设备更新和消费品以旧换新行动方案》的通知,行动方案提出23项具体措施,涉及基础设施、公共安全和公共服务、产业发展、消费品以旧换新、循环利用五大领域。 
行动方案指出,推进发输配电及通信设备更新。有序实施老旧风电、光伏发电设备更新,提高发电效率和年发电小时数,增加本地绿电供应。推动变压器等设备节电降耗,提高安全运行水平。结合灾后恢复重建规划,实施电力、通信等设施设备更新升级。鼓励老旧充电设施快充化改造,实施智能化和车网互动升级。行动方案详情,请点击新闻标题链接查看。

 

大湾区  

粤港澳大湾区高科技高成长40强榜单发布
4月26日,德勤发布了《2023粤港澳大湾区高科技高成长40强及明日之星项目报告》(下称“报告”)。报告指出,2023年大湾区40强企业三年累计营收增长率的平均值为1506%,前十名上榜企业三年累计营收增长率达4612%,明显高于2022年。从行业分布来看,上榜企业主要聚焦于软件和互联网行业,生命科学领域正迎头赶上。生命科学行业取代了2022年较热门的高端装备,成为2023年上榜企业的第三大热门行业,标志着该行业在科技界的快速增长和影响力不断扩大。 完整榜单,请点击新闻标题链接查看。


长三角    

多个首次突破!长三角一季度GDP总和全国占比再提升
4月22日,江苏、安徽公布2024年一季度主要经济指标情况。至此,长三角三省一市一季度经济数据成绩单全部出炉。
一季度,上海地区生产总值11098.46亿元,江苏地区生产总值31020.4亿元,浙江地区生产总值20137亿元,安徽地区生产总值11293.6亿元,长三角三省一市GDP总和达到73549.46亿元,是全国经济稳定恢复的“压舱石”。5.0%、6.2%、6.1%、5.2%,这是沪苏浙皖一季度的经济增速数字。长三角一季度GDP有多个首次突破。一季度GDP总量,江苏首次突破3万亿元大关,浙江首次突破2万亿元大关。

长三角智能制造产业链生态联合体在沪成立
2024第三届长三角智能制造高峰论坛4月28日在上海举行。为充分发挥产业集聚效应,探索智能制造产业链合作新模式,长三角智能制造产业链生态联合体于当日成立。
目前,上海累计培育19家国家级智能工厂,111个国家级优秀场景,177家上海市智能工厂。未来,上海要顺应数字化技术变革趋势,抢占未来发展制高点;发挥丰富场景优势,探索智能制造“上海经验”;深化产业创新各方联动,共同助力制造业转型升级。

 




以上新闻来源于公开网站,关注更多新闻信息及市场报告,请点击 Marketing Portal on inside+ 链接查看。以上新闻来源于公开网站,如您有任何关于市场动态的信息、疑问,或者建议,欢迎联系我们战略市场部,请发送邮件至 Snow-xue.Bai@cn.abb.com


-> 返回目录



Select region / language