2024 年 5 月刊上    



编者按
事件:近期,保交付、降首付、取消利率下限、降公积金贷款利率等多项房地产政策密集落地。
评论:政策出台背景在于房地产市场供求关系新变化,商品房去化周期持续走高,需求侧走弱导致被动累库。新政核心内容分为两方面:一是去库存,政府可通过调规、换地、收购的方式,帮助企业化解“低效库存”,对于“现房库存”,支持地方国企以需定购后用作配售/配租保障房,央行按照贷款本金的60%发放再贷款3000亿元,可带动银行贷款5000亿元。相应政策起到激活的作用,将加快存量商品房去库存,缓解开发商资金压力,保障后续交房。二是提升购买力,在全国范围首套/二套首付比例下限下降5%至15%/25%,下调公积金利率25bp至2.85%、取消住房商贷利率下限。相关政策有利于减轻居民的购房成本、增强置业意愿。 此次房地产新政出台,主要在于提振居民购房需求,消化存量房产。

A 宏观经济

国家统计局发布2024年4月宏观经济数据
CPI:4月份,全国居民消费价格(CPI)同比上涨0.3%,涨幅比上月扩大0.2个百分点;环比上涨0.1%,上月为下降1.0%。
PPI:4月份,全国工业生产者出厂价格(PPI)同比下降2.5%,降幅比上月收窄0.3个百分点;环比下降0.2%。
社会消费品零售总额 :4月份,社会消费品零售总额35699亿元,同比增长2.3%;环比增长0.03%。
工业增加值:4月份,全国规模以上工业增加值同比增长6.7%,比上月加快2.2个百分点;环比增长0.97%。
电力生产增速:电力生产增速有所加快。4月份,规上工业发电量6901亿千瓦时,同比增长3.1%,增速比3月份加快0.3个百分点;日均发电230.0亿千瓦时。1-4月份,规上工业发电量29329亿千瓦时,同比增长6.1%。
全国固定资产投资(不含农户):1-4月份,全国固定资产投资(不含农户)143401亿元,同比增长4.2%;扣除房地产开发投资,全国固定资产投资增长8.9%。工业投资同比增长13.1%。其中,采矿业投资增长21.3%,制造业投资增长9.7%,电力、热力、燃气及水生产和供应业投资增长26.2%。基础设施投资(不含电力、热力、燃气及水生产和供应业)同比增长6.0%。其中,航空运输业投资增长24.6%,铁路运输业投资增长19.5%,水利管理业投资增长16.1%。
全国房地产开发投资:1-4月份,全国房地产开发投资30928亿元,同比下降9.8%;其中,住宅投资23392亿元,下降10.5%。
进出口 (以人民币统计):4月份,货物进出口总额36389亿元,同比增长8.0%。其中,出口20762亿元,增长5.1%;进口15627亿元,增长12.2%。
失业率:1-4月份,全国城镇调查失业率平均值为5.2%,比上年同期下降0.2个百分点。4月份,全国城镇调查失业率为5.0%,比上月和上年同月均下降0.2个百分点。

 

B 行业新闻


新能源

江苏:全国最大海上光伏项目在连云港正式开工
5月19日,国内最大海上光伏项目—中核田湾200万千瓦滩涂光伏示范项目在江苏连云港正式开工建设。项目规划建设179.3万千瓦集中式滩涂光伏电站、220千伏升压站和200兆瓦/400兆瓦时储能电站各一座,装机容量达200万千瓦。天津电建中标(标段一)30.17万千瓦承建项目,预计于2024年9月首次并网,2025年全容量并网,是我国目前涉及海域面积最大的立体分层设权用海项目,也是全球首个“核热光储”多能互补示范项目。项目建成后,将与田湾核电基地相互耦合,形成总装机容量超过1000万千瓦的大型清洁能源基地。

新疆:合盛硅业20GW光伏组件项目规划公示
5月15日,新疆乌鲁木齐政府发布中部合盛硅业20GW光伏组件项目。合盛硅业拟通过全资子公司中部合盛在乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区(工业区)内进行“硅基新材料产业一体化项目(年产20GW光伏组件项目)”投资建设,项目预估总投资205亿元;进行“年产150万吨新能源装备用超薄高透光伏玻璃制作项目”投资建设,项目预估总投资44.55亿元。


氢能

氢车4000辆!加氢站100座!江苏省氢能产业发展中长期规划发布
近日,江苏省发改委发布《江苏省氢能产业发展中长期规划(2024-2035年)》,提出到2027年,氢能产业规模力争突破1000亿元。氢能基础设施不断完善,建成商业加氢站100座左右。氢能应用示范取得成效,氢燃料电池车辆推广量超过4000辆,在发电、储能、工业等领域试点示范应用取得突破。力争建设成为国内氢能产业高质量发展示范区。  

成都:力争未来3年氢能产业产值进入全国前五
5月20日成都市召开新型工业化推进大会,大会指出,未来3年,成都将聚焦建设“绿氢之都”,采取系列超常规举措,推动氢能产业产值年均增长25%以上,规模三年翻一番,进入全国前五。在具体实施上,成都将实施绿氢示范带动工程,研究出台新一轮氢能产业专项政策,加快布局规模化低成本电解水制氢项目,推动华能彭州制氢项目竣工投运,促进侨源气体氢能项目开工建设,加快研发兆瓦级质子交换膜电解槽、大功率碱性电解槽,打造一批绿氢应用示范项目。  

中船718所下线单体3000Nm³/h电解槽
5月17日,中船718所下线单体产氢量3000Nm³/h水电解制氢装备。该装备由七一八所旗下中船(邯郸)派瑞氢能科技有限公司自主研发,突破了大功率、高电密、宽负载、低电耗等多项前沿技术,运行电流密度提升17%,槽体重量降低13%,制氢系统具备30%-110%的动态调节能力,能耗达到国标一级能效标准,可显著提高单机产能、降低生产投入和运行成本。
点评:近年来,伴随绿氢市场持续放量,大标方是国内制氢装备发展的主要趋势之一。单体3000Nm³/h是目前国内最大的电解水制氢装备,仅有3家企业发布。此前,隆基氢能和三一氢能分别于2023年9月和11月发布单体3000Nm³/h电解槽。

投资25亿元,内蒙古新建30万吨零碳氢氨项目
5月9日,远景兴安盟能源物联网零碳氢氨项目获备案。该项目建设地点位于兴安盟—乌兰浩特市—内蒙古兴安盟经济技术开发区,总投资25亿元,建设年产30万吨合成氨,新建电解水制氢装置、绿氢制合成氨装置、空分装置、中心控制室、储运设施、消防设施、给排水设施、生产配套设施及辅助等设施。  


储能

湖北公布1.59GW风光项目清单,配储至少318MW/636MWh
5月27日,湖北省能源局印发《省能源局关于公布2023年第二批新能源发电项目的通知》,新能源项目共16个容量1.59GW,预计至少需要配套储能容量318MW/636MWh。


交通

深圳三条地铁新线正式开工
深圳市城市轨道交通25号线一期工程:项目途经龙华区、龙岗区、宝安区,起于吉华医院站,终点为石龙站,线路全长16.2公里,其中换乘站4座,设站14座,新设车辆段1座。总投资超过174亿元,计划建设时间为2024-2029年。
深圳市城市轨道交通19号线一期工程:项目位于坪山区,起自南塘围站,止于聚龙站,全长12.5公里。总投资约130亿元,计划建设时间为2024-2028年。
深圳市城市轨道交通32号线一期工程:项目位于大鹏新区葵涌办事处,起于溪涌站,终至葵涌东站,线路全长约9.53公里,设站4座,其中换乘站1座,设计最高运行速度80公里/小时。总投资67.7亿元,计划建设时间为2024-2028年。

总投资48亿元,河北港口两大码头项目开工
5月15日,河北港口集团黄骅港综合港区多用途码头1号2号泊位自动化改造工程、散货港区原油码头一期基础工程开工。 
黄骅港综合港区多用途码头1号2号泊位自动化改造工程:总投资约14亿元,拟将现有6台门座式起重机更新升级为6台多用途自动化集装箱岸桥,堆场新增14台自动化集装箱场桥,并配套建设38.52万平方米堆场,设计年吞吐量集装箱50万TEU和杂货100万吨。
黄骅港散货港区原油码头一期工程:总投资约34亿元,拟建1座30万吨级原油接卸泊位和90万方储罐设施,将新增原油接卸能力1420万吨。该项目是黄骅港首个30万吨级专业化原油深水泊位,是黄骅港实现由煤炭、散货为主的港口向多功能、综合性、现代化大港转型升级的重要支撑项目。

 

四川广安机场项目立项获批
该机场选址定于广安市岳池县普安镇,与广安市中心相距大约15公里,定位为国内支线民用机场。机场规划占地面积接近2909亩,预计总投资约21.68亿元。未来,该机场将能够直飞北京、上海、广州和深圳等主要城市。据预测,到2030年,机场年旅客吞吐量将达到80万人次,货邮吞吐量为1700吨;而至2050年,这两个数字将分别增长至380万人次和9000吨。


OEM

2024年一季度机床工具行业营收同比下降13.8%
2024年1-3月,机床工具全行业完成营业收入2,397亿元,同比下降13.8%。其中,金属切削机床同比下降9.2%,金属成形机床同比增长2.6%。利润方面,机床工具全行业一季度实现利润总额84亿元,同比下降77.8%。其中,金属切削机床同比下降40.0%,金属成形机床同比下降34.1%。出口方面,机床工具行业进出口总体略有下降,其中进口明显下降,出口增长4.2%。
一季度全行业营业收入、利润总额指标同比均表现为下降,利润同比下降尤甚,说明一季度整体经营效益不佳。主要企业一季度金属加工机床新增订单、在手订单同比均下降,企业的亏损面也有所扩大,说明企业间的竞争加剧。
预判:3月份,国家出台了支持大规模设备更新和消费品以旧换新的政策。4月份,工业和信息化部等七部门推出了工业领域设备更新实施方案,重点提到了推动工业母机行业更新服役超过10年的机床,将给机床工具产品带来新的需求,也将大力促进机床工具产业的提质升级。综合各方面情况,如外部环境无重大变化,2024年机床工具行业有望实现小幅增长的预判。

通用机械行业一季度经济运行情况:营收同比增长3.05%
据国家统计局数据,1-3月,8422家规模以上通用机械行业企业实现营业收入2229.74亿元,同比增长3.05%,增速比机械工业高2.35个百分点;实现利润总额131.81亿元,同比增长7.52%,增速比机械工业高11.02个百分点。完成出口交货值377.89亿元,同比增长13.49%。产成品库存803亿元,同比增长11.45%。
按细分产品看:2024年1-3月,通用机械行业泵、风机、压缩机、阀门、气体分离及液化设备、减变速机6种产品产量实现同比增长,增速高于去年底水平,其中泵、气体压缩机、气体分离及液化设备产量实现同比两位数增长。
从下游需求看:一季度,通用机械行业市场需求延续了去年以来的特征,风电、光伏、核电等新能源市场及各类储能项目建设保持了快速增长;城市管网、水利灌溉、污水处理市场需求较好;石化市场需求基本稳定;建材、钢铁市场需求疲软。通用机械行业全年将实现5%左右的增长。


房地产

国家统计局:1-4月全国房地产开发投资同比下降9.8%
1-4月份,全国房地产开发投资30928亿元,同比下降9.8%,比一季度扩大0.3个百分点;其中,住宅投资下降10.5%。房地产开发企业房屋施工面积同比下降10.8%。其中,住宅下降11.4%。房屋新开工面积下降24.6%。其中,住宅下降25.6%。房屋竣工面积下降20.4%。其中,住宅下降21%。新建商品房销售面积同比下降20.2%,销售额下降28.3%。  


石油/化工 

2024年中石油19个化工项目汇总
2024年中石油旗下的一批重要化工项目约计19个,这些项目涵盖了多个细分领域,具体项目信息详见内文。


2024 年重点项目 

2024年已发布的重点项目信息
截至2024年5月20日,共有27个省(自治区、直辖市)的130个省、市发布其2024年重点项目信息。以下为已发布2024年重点项目信息的省/市汇总。新增发布重点项目信息的省/市,标注为红色字体。 如果想要查看已整理汇总的2024年各省市项目信息,请点击 链接 查看。



C 专题:东数西算

政策和项目进展更新

北京市经济和信息化局、北京市通信管理局关于印发《北京市算力基础设施建设实施方案(2024—2027年)》的通知
到 2025 年,基本建成智算资源供给集群化、智算设施建设自主化、智算能力赋能精准化、智算中心运营绿色化、智算生态发展体系化的格局,引领京津冀蒙地区建成具有国际影响力的智算产业创新应用高地。

江苏发布省级算力基础设施发展专项规划
全力构建一个“2+N+X”算力网络梯次多元布局,即建成南京、苏州2个国家级核心算力枢纽集群,N个省内城市级数据中心(云计算中心、智算中心)和X个边缘计算节点。 

甘肃管局联合六部门印发算力基础设施高质量发展三年行动计划
统筹谋划部署甘肃省算力基础设施建设发展布局,加快推进全国一体化算力国家枢纽节点(甘肃)建设,支撑甘肃省数字经济高质量发展。

科智咨询:中国传统IDC业务规模增速放缓,市场进入调整期
中国传统IDC业务市场近两年,由于消费互联网新兴业态推进迟缓,传统业态用户趋于饱和,公有云增速放缓,移动互联网流量增长有限,传统行业数字化应用需求尚未得到释放等原因,2022年开始,中国传统IDC业务市场增速开始回落,2023年增速进一步回落至6.4%,中国传统IDC业务市场进入到调整阶段。


潜在项目线索披露

5亿元!江苏无锡蠡湖未来城人工智能算力中心项目签约
4月13日,在无锡国有企业合作发展大会上,蠡湖未来城签约了未来城人工智能算力中心在内3个项目,未来城人工智能算力中心项目是由无锡市蠡湖未来城科创投资有限公司与国家超算无锡中心合作签约,合作金额5亿元。 

3400个高性能机柜 北京兴谷智慧产业赋能中心奠基
4 月14 日,“兴谷智慧产业赋能中心”项目奠基。该算力中心园区占地53,345平方米,规划建设五栋算力中心楼和一栋行政办公楼,地上建筑面积约70,349平方米;其中,项目一期规划3,400个高性能算力机柜,可支持不低于20,000kW的IT负载。

总投资50亿元!腾讯粤港澳大湾区算力中心项目落户韶关
腾讯粤港澳大湾区算力中心项目总投资50亿元,建设约3万个标准机柜,项目选址位于浈江产业园,一期项目用地面积约230亩。项目将建设一个具有国际先进水平的数据中心园区。一期项目建成后,园区将具备20万台服务器的运营能力。

新发现项目线索清单

本次披露的新发现项目线索数量如图所示,来自RCC披露的8大枢纽相关省份,本次披露29个,今年累计82个。 


市场快讯
 


如您想要获取详细项目清单,请您与数据中心行业市场经理 肖春华 Chunhua.xiao@cn.abb.com 联系。


D 区域信息

长三角

今年前4个月 长三角区域外贸进出口总值超5万亿元 
今年前4个月,长三角区域外贸进出口总值达5.04万亿元,规模创历史新高,同比增长5.6%,占全国进出口总值的36.5%。其中,
共建“一带一路”国家进出口2.26万亿元,同比增长7.6%,占同期全国对共建“一带一路”国家进出口总值的34.5%;
RCEP其他成员国进出口1.55万亿元,同比增长4.1%,占同期全国对RCEP其他成员国进出口总值的37.1%;
其他金砖国家进出口0.67万亿元,同比增长12.7%,占同期全国对其他金砖国家进出口总值的33.9%。


成渝城市圈

1-4月,成渝地区双城经济圈300个共建项目完成投资1492亿元
今年以来,川渝两地共同推动共建成渝地区双城经济圈重大项目加快实施。1-4月,300个项目完成投资1492亿元,年度投资完成率34.2%。其中,37个计划开工项目已开工17个,开工率45.9%。 



以上新闻来源于公开网站,关注更多新闻信息及市场报告,请点击 Marketing Portal on inside+ 链接查看。如您有任何关于市场动态的信息、疑问,或者建议,欢迎联系我们战略市场部,请发送邮件至 Snow-xue.Bai@cn.abb.com
如您希望了解EL全球市场信息,请点击链接 EL Business & Competitive Intelligence Briefing 查看。


-> 返回目录



Select region / language