2024 年 5 月刊下    



编者按
事件:5月29日,国务院发布《2024—2025年节能降碳行动方案》 。
评论:《行动方案》提出今明两年节能降碳具体目标。要求2024年,单位国内生产总值能源消耗和二氧化碳排放分别降低2.5%左右、3.9%左右,规模以上工业单位增加值能源消耗降低3.5%左右,非化石能源消费占比达到18.9%左右,重点领域和行业节能降碳改造形成节能量约5000万吨标准煤、减排二氧化碳约1.3亿吨。2025年,非化石能源消费占比达到20%左右,重点领域和行业节能降碳改造形成节能量约5000万吨标准煤、减排二氧化碳约1.3亿吨,尽最大努力完成 “十四五” 节能降碳约束性指标。《行动方案》把非化石能源消费提升行动作为重点目标,明确加强非化石能源开发,合理放宽新能源利用率要求,有望进一步推动光伏、风电新能源装机量增长。在重点任务方面《行动方案》围绕能源、工业、建筑、交通、公共机构、用能设备等重点领域和重点行业,部署了节能降碳十大行动。具体行业和领域覆盖到石化、电力电网、光伏风电、储能、氢能、钢铁、新能源汽车、有色金属、建材、建筑、交通运输等,具体行动方案细则请点击:《行动方案》

A 宏观经济

国家统计局发布2024年5月宏观经济数据
PMI:5月份,制造业采购经理指数(PMI)为49.5%,比上月下降0.9个百分点,制造业景气水平有所回落。 
工业企业利润:1-4月份,全国规模以上工业企业实现利润总额20946.9亿元,同比增长4.3%(按可比口径计算)。 1-4月份,主要行业利润情况如下:计算机、通信和其他电子设备制造业利润增长75.8%,有色金属冶炼和压延加工业增长56.6%,电力、热力生产和供应业增长44.1%,汽车制造业增长29.0%,纺织业增长24.9%,农副食品加工业增长9.0%,化学原料和化学制品制造业增长8.4%,通用设备制造业增长6.2%,石油和天然气开采业增长4.3%,电气机械和器材制造业下降4.7%,专用设备制造业下降7.3%,煤炭开采和洗选业下降34.2%,非金属矿物制品业下降53.9%,石油煤炭及其他燃料加工业由盈转亏,黑色金属冶炼和压延加工业亏损增加。

 
 

B 行业新闻


新能源

国务院:加快建设风光大基地,资源条件较好地区新能源利用率可降低至90%
5月29日,国务院印发《2024-2025年节能降碳行动方案》,加大非化石能源开发力度。其中提出:科学合理确定新能源发展规模,在保证经济性前提下,资源条件较好地区的新能源利用率可降低至90%。

国家能源局发布做好新能源消纳工作 保障新能源高质量发展的通知,附配套电网重点项目
近日,国家能源局发布关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展的通知。其中公示了2024年开工的新能源配套电网重点项目、2024年投产的新能源配套电网重点项目。详细清单见链接。


氢能

杭州:积极探索开展海上风电、光伏等可再生能源制氢项目
5月28日,杭州市发布了国家碳达峰试点实施方案。方案提出,加快氢能布局和应用。积极探索开展海上风电、光伏等可再生能源制氢项目。依托相关企业引进和培育氢燃料电池及其关键零部件项目,布局绿色制氢、储氢和运氢装备项目。探索氢能示范应用,加快重载货车、工程车辆、特种车辆、冷链物流车的氢燃料电池汽车应用,发展以氢燃料电池为动力的内河运输船舶,争取加入浙江省氢燃料电池汽车示范区(点)和国家燃料电池汽车示范城市群。完善加氢站布局,鼓励利用现有加油(气)、充电以及综合供能服务站等场址实施加氢站改、扩建工程。 

投资25.57亿元 吉电100万吨绿氢制绿色甲醇项目获批
上海吉远绿色能源有限公司(吉电股份占股55%)计划投资25.57亿元,在吉林省四平梨树县建设生物质气化制取甲醇装置及制氢设备,预计2024年11月开工。项目建设一套20万吨级生物质气化制取甲醇装置,安装40台1000Nm3/h碱液制氢+16台200Nm3/h PEM制氢设备,合计制氢能力43200Nm3/h。 

能见科技与榆树市签约 将在榆树投资15万吨绿电制氢制甲醇一体化项目
近期,北京能见科技发展有限公司宣布与吉林省榆树市人民政府达成战略合作,计划在榆树市投资打造15万吨绿电制氢制甲醇一体化项目。项目将分期建设,一期将启动15万吨绿色甲醇项目建设,并开发配套的800MW风电项目。 

总投资20亿元 1万吨级绿氢项目落地新疆玛纳斯县
5月30日,玛纳斯隆盛达玉都氢能科技有限公司玉都绿氢工厂建设项目在塔西河工业园区开工建设。玉都氢能项目由乌鲁木齐市隆盛达环保科技有限公司及江苏国富氢能技术装备股份有限公司共同投资建设,总投资超20亿元,分阶段实现建设光伏电站、1万吨级绿氢工厂、3座综合能源站和运营600台氢能源车辆,推动建立集绿氢制、储、运、加、用为一体的供应链和产业体系。 

1.6GW风电制绿氢绿色甲醇一体化项目签约
5月27日,2024港澳山东周开幕式暨鲁港合作交流会在香港举行。活动期间,济南产研国能中碳环保技术有限公司分别与香港龙翔集团投资有限公司、高丰集团控股有限公司在香港山东社团总会签署三方协议,共同建设1.6GW风电源网荷储制绿色甲醇一体化项目。项目在山东规划用地700余亩,将着力打造绿色甲醇一体化工厂,建设内容主要包括:风力发电场、电解水制氢设施、甲醇合成装置、碳捕集装置等主要生产线及配套工程。建成后年产绿色甲醇可达30万吨。 

总投资70亿 中船风储氢氨醇一体化项目签约
5月24日,黑龙江省双鸭山市集贤县与中船科技、中船风电、四川鸿展实业集团有限公司就中船集贤风储氢氨醇一体化项目合作签约仪式在北京举行。项目选址在集贤化工园区内,占地25公顷,计划总投资70亿元,年底动工、2025年底投产,年产20万吨绿色甲醇。 


储能

国务院:2025年底新型储能装机超过40GW
5月29日,国务院发布《2024—2025年节能降碳行动方案》。文件指出:要积极发展抽水蓄能、新型储能,大力发展微电网、虚拟电厂、车网互动等新技术新模式。提升可再生能源消纳能力,到2025年底,全国抽水蓄能、新型储能装机分别超过6200万千瓦、4000万千瓦;各地区需求响应能力一般应达到最大用电负荷的3%—5%,年度最大用电负荷峰谷差率超过40%的地区需求响应能力应达到最大用电负荷的5%以上。 

云南发布新型储能发展方案
5月27日,《云南省新型储能发展实施方案(2024-2025年)》印发。文件公开了云南集中共享新型储能示范项目清单,共包含12个项目、总容量为3.1GW/7.7GWh,技术路线以磷酸铁锂为主,全钒液流、压缩空气储能为辅。 


数据中心

2万个机柜规模!锋奕算力中心项目开工仪式在江苏南通举行
5月30日,锋奕算力中心项目(锋奕南通5G云计算大数据产业园项目)开工奠基仪式在江苏南通经济技术开发区举行。项目将建设20000个机柜规模的,集智能算力、云计算、普算、算力应用为一体的算力专业园区,预计2028年全部建成达产,将实现年营收18亿元以上。 

总投资约50亿,25000机架!爱特云翔华南基地暨韶关AI智算云中心项目正式开工
6月1日,爱特云翔华南基地暨韶关AI智算云中心项目正式开工。这是爱特云翔在华南地区推出的首个数据中心。项目总投资约50亿元,规划建筑面积7.5万平方米,总规模约折合25000台标准机架,规划建设、运营与计算业务的高功率机柜约3600台,折合平均的功率约18KW。项目计划于2026年4月投产。 

总规划5万机柜!重庆华韶智算中心一期项目主体开工仪式举行
5月30日,重庆华韶智算中心一期项目主体开工仪式在重庆高新区建桥园C区举行。项目总规划290亩,建设5万个8kw机柜,旨在打造“人工智能+大数据”绿色智算中心,国家级互联网算力中心和复合型创业产业生态圈。其中,一期项目占地面积107亩,总投资100亿元。 


交通

《芜湖市轨道交通线网规划(修编)》批后公开
5月28日,芜湖市自然资源和规划局网站公开了《芜湖市轨道交通线网规划(修编)》(以下简称《规划》)。此次规划年限与国土空间总体规划的规划年限一致,为2035年,远景展望至2050年。
根据《规划》,修编后的远期线网由4条线路组成,线网总规模约186.0公里,构成“十字+放射”的布局方案。远景线网由8条线路组成,线网总规模约300.2公里,整体形成“3主、1快、3加密、3市域”的网络构架。 
远期线网由4条线路组成。其中,主干线3条(1、2、3号线),约98.3公里;快线1条(4号线),约58.8公里;辅助线2条(3号线延伸线、4号线支线),约28.9公里。根据《规划》,远景线网由8条线路组成,较远期增加5号线、市域(郊)铁路(轨道)S1线、市域(郊)铁路(轨道)S2线和市域(郊)铁路(轨道)S3线。

 

支持具备条件启动市域(郊)铁路规划建设,河北重大规划批复
5月7日,河北省人民政府正式印发《河北省国土空间规划(2021—2035年)》(冀政字〔2024〕33号),规划范围包括河北省陆域国土和管辖海域,规划期限为2021年至2035年,近期至2025年,远景展望到2050年。推进“轨道上的京津冀”建设方面,提出支持具备条件的设区市启动市域(郊)铁路规划建设,推进轨道站点周边地区一体化开发,研究推进京津市域(郊)铁路向河北延伸,详见内文。

船舶工业协会:一季度我国造船三大指标同步增长
2024年1月-3月,全国造船完工量1235万载重吨,同比增长34.7%;新接订单量2414万载重吨,同比增长59.0%;截至3月底,手持订单量15404万载重吨,同比增长34.5%。
1月-3月,我国造船完工量、新接订单量和手持订单量以载重吨计分别占全球总量的53.8%、69.6%和56.7%;我国分别有6家、5家、6家企业进入全球造船完工量、新接订单量和手持订单量的前10强。

 

临汾尧都机场改扩建工程项目可行性研究报告获批
5月17日,临汾尧都机场改扩建工程项目可行性研究报告获得山西省发改委批复。本期临汾机场改扩建工程项目定位为国际、中型机场,按满足年旅客吞吐量360万人次、年货邮吞吐量1万吨目标设计。主要建设内容为:飞行区等级仍为4C,跑道向南延长200m至2800m,在跑道西侧新建平滑2800m,扩建机坪、机位数由现状9个(7C2B)增加至20个(20C),另设2C除冰机位,1C隔离机位,通航机位10个(10B);新建T2国内国际航站楼面积23295㎡,新建货运库、通航机库、航食、航油等各项配套工程,项目总投资23.7亿元。


OEM

2024年1-4月机床工具行业运行情况:营收同比下降3.0%,新增订单同比下降4.9%
中国机床工具工业协会重点联系企业统计数据显示,2024年1-4月,重点联系企业营业收入同比下降3.0%,利润总额同比下降3.7%。金属加工机床新增订单同比下降4.9%,在手订单同比下降14.7%。
产量方面:根据国统局公布数据,1-4月全国规模以上企业金切机床产量21.1万台,同比增长6.0%;金属成形机床产量5.1万台,同比下降16.4%。
出口微增:根据中国海关数据,1-4月机床工具进出口总额100.7亿美元,同比下降2.8%。其中,进口额33.5亿美元,同比下降9.6%;出口额67.2亿美元,同比增长1.0%。

 

2024年1-4月重型机械行业出口同比增长16.4%
2024年1-4月,重型机械行业实现出口额128.17亿美元,同比增长16.41%。
主要分行业中:冶金机械行业1-4月出口达9.23亿美元,同比增长4.53%;矿山机械行业1-4月出口16.52亿美元,同比增长22.99%;物料搬运机械行业1-4月出口102.31亿美元,同比增长16.76%。

 

石油/化工

北方华锦项目EPC中标清单发布
总投资高达837亿元,由北方华锦联合石化有限公司建设的特大石化项目-精细化工及原料工程项目,正在加快推进。截止目前,该项目主要装置EPC总包单位基本确定。EPC中标清单详见内文。

中国炼油工业最新数据发布
2024年,国内将净增炼油能力2500万吨/年,全国炼油总能力预计达到9.61亿吨/年。 随着目前国内在建、改扩建的以“减油增化”为主的炼化转型升级项目建成投产,预计我国炼油能力将在2027年左右达峰,峰值为9.8亿吨/年;之后部分落后产能继续退出,预计到“十五五”末,国内炼油能力将降至9.6亿吨/年左右。


2024 年重点项目 

2024年已发布的重点项目信息
截至2024年6月5日,共有27个省(自治区、直辖市)的142个省、市发布其2024年重点项目信息。以下为已发布2024年重点项目信息的省/市汇总。新增发布重点项目信息的省/市,标注为红色字体。 如果想要查看已整理汇总的2024年各省市项目信息,请点击点击 链接 查看。


C 区域信息

京津冀(含雄安) 

一季度京津冀地区生产总值2.5万亿元
北京市统计局5月23日发布数据,2024年一季度,京津冀实现地区生产总值2.5万亿元,北京、天津、河北分别为10581.4亿元、3890.1亿元和10454.0亿元。从增速看,北京、天津、河北一季度GDP分别比去年同期增长6.0%、5.3%和5.6%,比去年全年分别加快0.8个百分点、1.0个百分点和0.1个百分点。从产业结构看,服务业占地区生产总值的比重超过7成,工业增长继续加快。从投资来看,一季度,北京、河北固定资产投资分别增长13.6%和6.7%,比上年全年分别提高8.7个百分点和0.4个百分点,天津也扭转降势,增长5.9%。特别是新兴领域投资活跃,北京、河北高技术产业投资分别增长33.7%和45.1%,天津战略性新兴产业投资增长18.3%。

 

长三角

长三角新材料产业集群与200+新材料上市企业概览
长三角地区是我国新材料产业基地数量最多的地区。目前已经形成了包括5G、航空航天、新能源、电子信息、新兴化工等领域的新材料产业集群。据不完全统计长三角地区新材料上市企业达到约200家。详情请见内文。 


以上新闻来源于公开网站,关注更多新闻信息及市场报告,请点击 Marketing Portal on inside+ 链接查看。以上新闻来源于公开网站,如您有任何关于市场动态的信息、疑问,或者建议,欢迎联系我们战略市场部,请发送邮件至 Snow-xue.Bai@cn.abb.com


-> 返回目录



Select region / language