2024 年 6 月刊上    



编者按
事件:国家统计局发布2024年5月宏观经济数据。
评论:5月份,经济运行总体平稳,主要指标有所回升。投资方面:基建降温、地产负增,整体增速延续回落。分领域看,基础设施投资同比增长5.7%,制造业投资增长9.6%,房地产开发投资下降10.1%。消费方面:受“五一”假日、消费品以旧换新政策显效、“618”提前开卖等因素影响,5月份社会消费品零售总额同比增长3.7%,比上月加快1.4个百分点。 进出口方面:全球经济好于预期,带动我国出口回升。

A 宏观经济

国家统计局发布2024年5月宏观经济数据
CPI:5月份,全国居民消费价格(CPI)同比上涨0.3%,涨幅与上月持平;环比下降0.1%。
PPI:5月份,全国工业生产者出厂价格(PPI)同比下降1.4%,降幅比上月收窄1.1个百分点;环比上涨0.2%。1-5月份,全国工业生产者出厂价格(PPI)下降2.4%。
社会消费品零售总额:5月份,社会消费品零售总额39211亿元,同比增长3.7%,比上月加快1.4个百分点;环比增长0.51%。
工业增加值:5月份,全国规模以上工业增加值同比增长5.6%,环比增长0.30%。1-5月份,全国规模以上工业增加值同比增长6.2%。
电力生产增速:规上工业电力生产保持稳定。5月份,规上工业发电量7179亿千瓦时,同比增长2.3%,增速比4月份放缓0.8个百分点;规上工业日均发电231.6亿千瓦时。1—5月份,规上工业发电量36570亿千瓦时,同比增长5.5%。
全国固定资产投资(不含农户):1-5月份,全国固定资产投资(不含农户)188006亿元,同比增长4.0%;扣除房地产开发投资,全国固定资产投资增长8.6%。分领域看,基础设施投资同比增长5.7%,制造业投资增长9.6%,房地产开发投资下降10.1%。
全国房地产开发投资:1-5月份,全国房地产开发投资40632亿元,同比下降10.1%(按可比口径计算);其中,住宅投资30824亿元,下降10.6%。
进出口(以人民币统计):5月份,货物进出口总额37077亿元,同比增长8.6%。其中,出口21471亿元,增长11.2%;进口15607亿元,增长5.2%。
失业率:1-5月份,全国城镇调查失业率平均值为5.1%,比上年同期下降0.3个百分点。5月份,全国城镇调查失业率为5.0%,与上月持平,比上年同月下降0.2个百分点。

 

B 行业新闻


新能源

全国装机规模最大“光渔一体化”项目在河北沧州开工
近日,国能国华沧州“绿港氢城”新能源项目在沧州渤海新区黄骅市开工建设。该项目包含100万千瓦国家第三批新能源大基地光伏项目及9万千瓦河北省保障性光伏项目,总投资约65亿元,是目前为止全国装机规模最大的“光渔一体化”项目。

中国石油最大“新能源+煤电+CCUS”一体化项目在新疆启动
5月21日,中国石油新疆油田分公司在新疆克拉玛依市举行了新能源及配套煤电、碳捕集一体化项目启动仪式,标志着中国石油最大的“新能源+煤电+CCUS”一体化项目正式启动。项目总体规模为400万千瓦新能源+2×66万千瓦超超临界燃煤机组+200万吨/年二氧化碳捕集。其中,项目一期以264万千瓦光伏为基础,配套建设2×66万千瓦超超临界燃煤机组深度调峰、100万吨/年二氧化碳捕集。预计将于2025年11月实现光伏项目并网发电,2026年6月煤电项目并网发电,并同期建成100万吨/年的二氧化碳捕集。


电力

南方区域:5个国家重点抽水蓄能工程启动建设
6月13日,广东茂名,广西桂林、钦州、贵港、玉林5座抽水蓄能电站启动建设。该批电站是国家能源局《抽水蓄能中长期发展规划(2021—2035年)》重点实施项目,总装机规模达600万千瓦。2029年底前全部建成投产。支撑大规模新能源稳定接入电网,保障电网安全稳定运行。


氢能

235亿元!吉林大安再签约百万吨绿色甲醇项目
近日,吉林省大安市与运达能源科技集团股份有限公司、招运(辽宁)新能源有限公司正式签订战略合作协议。该项目总投资约235亿元,位于吉林西部(大安)清洁能源化工产业园,分为两大板块:一是投资约115亿元,建设约80万吨生物质秸秆气化合成绿色甲醇生产线和约20万吨水电解制氢催化合成绿色甲醇生产线;二是投资约120亿元,建设约200万千瓦风光及储能项目。据悉,制醇、风光及储能项目一体规划、同步建设,计划2024年下半年开工,2026年年底前建成投产。

年产1.5亿Nm³绿氢 三峡集团绿电制氢氨项目落地甘肃
日前瓜州县与玉柴芯蓝(江苏)氢能源有限公司、三峡科技有限责任公司北京氢能科技分公司就绿电制氨示范项目签订了招商引资协议。该项目计划充分利用瓜州绿电优势,建设建设年产1.5亿Nm³绿氢的碱水制氢生产线,所制氢气直接用于绿氢合成7万吨氨,配套建设电化学储能。 

鄂尔多斯三个绿氢项目合计超100套电解槽即将招标
鄂尔多斯三个项目将于7-8月份开始电解槽招标:中煤鄂尔多斯10万吨/年二氧化碳加绿氢制甲醇项目(625MW风光可再生能源发电,电解水制储氢部分规划制氢产能为2.1万吨/年,设置36套1200Nm³/h电解槽和2套1500Nm³/h电解槽);深能鄂托克旗风光制氢一体化合成绿氨项目(新建1座500MW风电场配套1座220kV升压站、1座制氢站,年产氢量约2万吨,1座合成氨场站,由风电场 220kV升压站通过1回 220kV 出线送至制氢区降压站 220kV 侧,风力发电采用并网模式,全年电量的80%用于电解水制氢);鄂尔多斯市乌审旗风光融合绿氢化工示范项目二期(建设电解水制氢储氢厂一座,制氢规模2万吨/年,包括电解水制氢、储氢、输氢、配套公用工程及辅助设施。制氢装置共配置20台1000Nm³/h碱性电解槽和4台2000Nm³/h碱性电解槽,同时扩建部分公用工程设施)。 

隆基氢能与电建国际、挪威船级社签约 加速全球绿氢产业落地
6月13日,隆基氢能与中国电建集团国际工程有限公司以及挪威船级社(DNV)达成两项里程碑式战略合作签约。此次签约标志着隆基氢能与电建国际将在绿氢领域开展深入合作,共同探索和实践绿氢解决方案在全球范围内的应用,携手推进能源结构的绿色转型。未来,隆基氢能将携手DNV在氢能领域的战略方向、产业布局、技术创新、标准推动等方面展开更加密切的合作,加速绿氢技术的商业化进程,为全球能源市场注入新的活力! 

全球首台单体容量最大的海水制氢装置落地深圳
日前,500千瓦电解海水制氢装备已落地深圳能源集团妈湾电厂并正式开展示范应用。项目于2023年11月开始安装、调试,运行后制氢量可达到每小时100标方。该项目是全球单体规模最大、首个百标方级电解海水制氢示范工程。 


储能

工信部:1-4月全国储能型锂电池产量超过48GWh
2024年1-4月,我国锂离子电池(下称“锂电池”)产业保持增长态势。根据锂电池行业规范公告企业信息和行业协会测算,1-4月全国锂电池总产量超过282GWh,同比增长17.5%。  

广东5月150个储能项目备案
2024年5月,广东省共发布150个储能备案项目,累计规模超2130.69MW/4361.30MWh(不包含未公示规模的项目),总投资70.99亿元。从技术类型来看,主要是磷酸铁锂电池为主的电化学储能。从储能时长来看,主要以2h为主,占比超95%。  


交通

青海黄南民用机场场址获批 属高高原机场
6月17日,黄南民用机场麦秀场址方案,正式获得中国民航部门批准,标志着黄南民用机场前期工作实现重大突破。据悉,黄南民用机场场址位于青海省黄南藏族自治州泽库县麦秀镇境内,平均海拔3700米,属于高高原机场。该机场估算总投资20亿元,飞行区按4C标准设计,该机场距离黄南州府同仁市公路里程57公里,距离泽库县城公路里程50公里,初期年旅客吞吐量预计30万人次左右,远期年旅客吞吐量预计70万人次左右。

绍兴研究规划直通萧山机场的城际铁路
6月12日,浙江政府采购网公布一则浙江新顺项目管理有限公司关于杭绍金铁路(萧山机场至诸暨(义乌)城际铁路)规划方案研究的需求公示。 
在“萧山机场至诸暨(义乌)城际铁路”的项目概况中提到,考虑萧山机场至诸暨(义乌)城际铁路在萧山机场联络线安昌附近设置预留接轨工程,向南于地铁1号线中国轻纺城站附近设绍兴西站,在诸暨设山下湖站和城区诸暨东站,再向南进入金义。线路长约130km,新建线路长约103km。投资估算250亿元(诸暨段150亿元)。文件中还提到,杭州至诸暨市域铁路项目,力争2025年开工、2030年建成。

 

交通运输部印发《关于新时代加强沿海和内河港口航道规划建设的意见》
《意见》明确沿海强能级、内河稳建设、高质量发展三大重点内容。围绕支撑国家重大战略实施和保障重点领域安全,深化打造世界级港口群、国际枢纽港的具体要求和建设重点,重在提升沿海港口发展能级。针对全国规划提出的2.5万公里国家高等级航道建设目标,着力联网补网,打通关键“堵点卡点”,构建内外联通、覆盖全面、协调融合的内河水运基础设施网络。聚焦存量资源优化利用、多式联运发展、港产城协同、智慧绿色转型等重点领域,切实提升水运一体化高质量发展水平。 具体信息详见内文。


OEM

2024年第一季度,压缩机、泵、风机等6大产品产量均增长
2024年1-3月,通用机械行业泵、风机、压缩机、阀门、气体分离及液化设备、减变速机6种产品产量实现同比增长,增速高于去年底水平,其中泵、气体压缩机、气体分离及液化设备产量实现同比两位数增长。  
中通协对250家重点联系会员企业统计,1-3月完成工业总产值302.79亿元,同比增长4.61%;完成工业销售产值288.36亿元,同比增长2.36%;完成营业收入283.32亿元,同比增长1.55%;实现利润总额22.72亿元,同比增长9.09%;累计订货量534.72亿元,同比增长4.07%。
一季度,通用机械行业市场需求延续了去年以来的特征,风电、光伏、核电等新能源市场及各类储能项目建设保持了快速增长;城市管网、水利灌溉、污水处理市场需求较好;石化市场需求基本稳定;建材、钢铁市场需求疲软。
随着《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》的逐步落实,市场需求将会陆续释放,预计通用机械行业全年将实现5%左右的增长。

 

房地产

国家统计局:1-5月全国房地产开发投资同比下降10.1%
1-5月份,全国房地产开发投资同比下降10.1%,比前四月扩大0.3个百分点;其中,住宅投资下降10.6%。房地产开发企业房屋施工面积同比下降10.6%。其中,住宅下降12.2%。房屋新开工面积下降24.2%。其中,住宅下降25%。房屋竣工面积下降20.1%。其中,住宅下降19.8%。新建商品房销售面积同比下降20.3%,销售额下降27.9%。  


2024 年重点项目 

2024年已发布的重点项目信息
截至2024年6月18日,共有27个省(自治区、直辖市)的145个省、市发布其2024年重点项目信息。以下为已发布2024年重点项目信息的省/市汇总。新增发布重点项目信息的省/市,标注为红色字体。 如果想要查看已整理汇总的2024年各省市项目信息,请点击点击 链接 查看。



C 专题:东数西算

政策和项目进展更新

数字中国建设2024 年工作要点
国家数据局印发《数字中国建设 2024 年工作要点清单》(以下简称《工 作要点》),《要点清单》围绕高质量构建数字化发展基础、数字赋能引领经济社会高质量发展、强化数字中国关键能力支撑作用、营造数字化发展良好氛围环境等四个方面部署重点任务对。 《工作要点》强调加快数字基础设施建设,数据中心作为关键部分,将迎来新一轮建设热潮。

上海市嘉定区进一步推进新型基础设施建设行动方案(2024- 2026 年)
统筹谋划算力基础设施布局。聚焦智能网联汽 车、云计算、物联网等领域,布局和建设一批高性能算力中心,总算力规模超过1.5EFLOPS(每秒浮点运算次数)。加快已获得能耗指标的数据中心建设进度,应建尽建,新建数据中心单体机柜功率不低于 6kw。

山东启动省级算力基础设施高质量发展行动
根据行动方案要求,山东将持续完善核心区、集聚区、边缘计算节点“2+5+N”的全省一体化算力网络布局,即:打造济南、青岛2个低时延数据中心核心区,建设5个左右数据中心集聚区,打造N个边缘计算节点,到2025年建成标准机架总数达45万架。


潜在项目线索披露

猿界算力与中建共建智算中心基地
猿界算力与中建投在新疆喀什地区宣布达成战略合作,共同投资百亿元,打造智算中心基地。该基地将选址在新疆喀什地区。

新疆新和县超算中心项目
新和县人民政府分别与华能吉林发电有限公司、大有硕能实业有限公司,成功签约总投资88亿元的超算中心项目和集中式光伏发电项目。该项目将新建大数据机房以及总装机容量200 万千瓦光伏发电站等设施。

爱特云翔华南基地暨韶关 AI 智算云中心项目正式开工
这是爱特云翔在华南地区推出的首个数据中心。据了解,该项目总投资约 50 亿元,规划建筑面积7.5万平方米,总规模约折合 25000台标准机架,规划建设、运营与计算业务的高功率机柜 约 3600 台。

新发现项目线索清单

本次披露的新发现项目线索数量如图所示,来自媒体披露的8大枢纽相关省份,本次披露22个,今年累计104个。 


市场快讯
 


如您想要获取详细项目清单,请您与数据中心行业市场经理 肖春华 Chunhua.xiao@cn.abb.com 联系。


以上新闻来源于公开网站,关注更多新闻信息及市场报告,请点击 Marketing Portal on inside+ 链接查看。如您有任何关于市场动态的信息、疑问,或者建议,欢迎联系我们战略市场部,请发送邮件至 Snow-xue.Bai@cn.abb.com
如您希望了解EL全球市场信息,请点击链接 EL Business & Competitive Intelligence Briefing 查看。


-> 返回目录



Select region / language