2024 年 8 月刊上    



编者按
事件:中共中央、国务院印发的《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》(下称《意见》)。

评论:《意见》对新能源汽车、风电、光伏等赛道都有重点部署。同时,《意见》强调,坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。坚决控制化石能源消费,“十四五”时期严格合理控制煤炭消费增长,接下来5年逐步减少。意见提出一系列目标:到2030年,节能环保产业规模达到15万亿元左右。到2030年,非化石能源消费比重提高到25%左右。到2030年,抽水蓄能装机容量超过1.2亿千瓦。到2030年,营运交通工具单位换算周转量碳排放强度比2020年下降9.5%左右。到2035年,新能源汽车成为新销售车辆的主流。到2030年,大宗固体废弃物年利用量达到45亿吨左右,主要资源产出率比2020年提高45%左右。 《意见》详情请点击 链接 查看。

A 宏观经济

国家统计局发布2024年7月宏观经济数据
CPI:7月份,全国居民消费价格(CPI)同比上涨0.5%,涨幅比上月扩大0.3个百分点;环比上涨0.5%。1-7月份,全国居民消费价格同比上涨0.2%。
PPI:7月份,全国工业生产者出厂价格同比下降0.8%,环比下降0.2%;1-7月份,全国工业生产者出厂价格下降2.0%。 
社会消费品零售总额:7月份,社会消费品零售总额37757亿元,同比增长2.7%,比上月加快0.7个百分点;环比增长0.35%。1-7月份,社会消费品零售总额273726亿元,同比增长3.5%。 
工业增加值:7月份,全国规模以上工业增加值同比增长5.1%,比上月回落0.2个百分点;环比增长0.35%。1-7月份,全国规模以上工业增加值同比增长5.9%。
电力生产增速:规上工业电力生产略有加快。7月份,规上工业发电量8831亿千瓦时,同比增长2.5%,增速比6月份加快0.2个百分点;规上工业日均发电284.9亿千瓦时。1-7月份,规上工业发电量53239亿千瓦时,同比增长4.8%。
全国固定资产投资(不含农户):1-7月份,全国固定资产投资(不含农户)287611亿元,同比增长3.6%,比1-6月份回落0.3个百分点;7月份,固定资产投资(不含农户)环比下降0.17%。
全国房地产开发投资:1-7月份,全国房地产开发投资60877亿元,同比下降10.2%(按可比口径计算);其中,住宅投资46230亿元,下降10.6%。
进出口(以人民币统计):7月份,货物进出口总额36758亿元,同比增长6.5%,比上月加快0.7个百分点。其中,出口21389亿元,增长6.5%;进口15369亿元,增长6.6%。1-7月份,货物进出口总额248335亿元,增长6.2%。其中,出口142573亿元,增长6.7%;进口105762亿元,增长5.4%。
失业率:1-7月份,全国城镇调查失业率平均值为5.1%,比上年同期下降0.2个百分点。7月份,全国城镇调查失业率为5.2%,比上月上升0.2个百分点,比上年同月下降0.1个百分点。

 





B 行业新闻


新能源

广东阳江公布12个年度重点建设海上风电项目
8月9日,广东阳江市政府公布《阳江市人民政府办公室关于调整阳江市2024年重点建设项目计划的通知》。《通知》显示,共含13个风电项目,共12个海上风电,1个陆上风电,规模合计8.8GW。项目列表参见链接。

《漂浮式海上风力发电机组设计要求》(GB/Z 44047-2024)获批发布
近日,国家市场监督管理总局(国家标准化管理委员会)发布《关于批准发布铸造用生铁等195项国家标准和1项国家标准修改单的公告》,龙源电力参与编制的国家标准《漂浮式海上风力发电机组设计要求》(GB/Z 44047-2024)获批发布,将于2024年12月1日正式实施,填补了我国漂浮式海上风电领域国家标准的空白。


电网

国家能源局印发《配电网高质量发展行动实施方案(2024—2027年)》
8月13日,国家能源局发布关于印发《配电网高质量发展行动实施方案(2024—2027年)》的通知。文中指出,围绕供电能力、抗灾能力和承载能力提升,结合各地实际,重点推进“四个一批”建设改造任务。“四个一批”建设改造任务:一、加快推动一批供电薄弱区域配电网升级改造项目,二、针对性实施一批防灾抗灾能力提升项目,三、建设一批满足新型主体接入的项目,四、创新探索一批分布式智能电网项目。


储能

江苏发布分布式光伏新政,大力推进储能建设
8月12日,江苏省发展改革委印发《关于高质量做好全省分布式光伏接网消纳的通知》。文件提出,因地制宜发展分布式储能,到2025年,全省抽水蓄能和新型储能装机规模达到约900万千瓦,到2030年达到约1300万千瓦。 

全球10大储能系统集成商排名
8月8日,全球知名咨询机构 Wood Mackenzie 发布了《2024年全球电池储能系统集成商排名》。报告显示,2023年,特斯拉以15%的市场份额位居第一位,阳光电源位居第二,随后是中车、Fluence 和海博思创。 

工信部:2024上半年储能锂电池产量超110GWh
2024年上半年,我国锂离子电池产业延续增长态势。根据锂电池行业规范公告企业信息和行业协会测算,上半年全国锂电池总产量480GWh,同比增长20%。其中储能型锂电池产量超过110GWh。新能源汽车用动力型锂电池装车量约203GWh。1-6月全国锂电池出口总额达到1934亿元。

四川签订共享独立电网侧储能电站项目
8月13日,四川广元经开区与中特碳汇(北京)新能源科技发展有限公司签订储能电站项目合作协议。计划在石龙工业园内建设1000MW/2000MWh储能电站——共享独立电网侧储能电站项目,总投资达50亿元。


氢能

中共中央、国务院:推进氢能“制储输用”全链条发展
中共中央、国务院印发的《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》8月11日发布,这是中央层面首次对加快经济社会发展全面绿色转型进行系统部署。围绕氢能领域,意见提出“推进氢能“制储输用”全链条发展”。在氢能交通领域“完善充(换)电站、加氢(醇)站、岸电等基础设施网络”。在氢能标准制定方面,“完善可再生能源标准体系和工业绿色低碳标准体系,建立健全氢能“制储输用”标准。 

海南:推进海上风电制氢示范工程
8月12日,海南省政府官网公布了《高质量发展海洋经济推进建设海洋强省三年行动方案(2024—2026年)》。根据文件,海南省将重点谋划海上平台富碳天然气碳捕集加绿氢制醇氨等重大项目、推进一批海上风电制氢制醇及加注一体化示范工程,在儋州等地建设绿氢生产、存储、输送和利用示范园区。

隆基首个风光制氢项目获批
乌拉特后旗发改委信息显示,隆基乌拉特后旗风光制氢一体化项目获得自治区能源局批复。该项目由乌拉特后旗隆富旗新能源科技有限公司投资建设,计划投资69.74亿元,计划2025年开工建设,2026年投产。项目类型为并网型,用氢场景为巴彦淖尔隆加辉生物质加工有限公司绿色甲醇项目。项目配套新能源规模为105万千瓦,同时配套建设储能15.75万千瓦/31.5万千瓦时,设计制氢能力5.4万吨/年。 

163亿!中广核200万千瓦风电制氢一体化项目获批
8月9日,中广核科尔沁右翼前旗风光制氢一体化项目(并网型)获得内蒙古自治区能源局批复。项目总投资约163亿元,拟新建200万千瓦风电,年产氢气10.16万吨。该项目计划分两期建设,一期计划总投资71.4亿元,建设100万千瓦风电,年制氢量5.08万吨,配套建设15万千瓦/15万千瓦时电化学储能及256.3吨储氢设施,所产绿氢全部用于中广核兴安盟年产40万吨生物质绿甲醇项目。 

年产50万吨绿甲醇,140亿大项目签约佳木斯
8月9日,广东建工发布公告称,下属子公司粤水电能源集团与黑龙江省佳木斯市桦南县人民政府、黑龙江鸿展生物科技股份有限公司、江苏大孚集成装备科技有限公司达成战略合作框架协议,拟在桦南县共同开发风电制氢合成绿甲醇一体化项目,项目总投资约140亿元。公告显示,该项目将规划建设集中式风电项目和年产50万吨绿甲醇项目,分两期建设。 

10亿元!四川眉山将打造全国规模最大氢能装备产业基地
氢能装备产业园项目正式落地眉山天府新区并启动。该项目总投资10亿元,其中固定资产投资7亿元,将布局氢能和清洁能源产业,计划创建中国西部国家级氢能装备研发检测中心,四川省氢能产业创新中心眉山分中心,建设先进氢能成套装备、撬装天然气制氢加氢及碳捕集一体化装备研发制造工厂,打造全国规模最大的氢能装备产业基地。该项目由四川金星清洁能源装备集团股份有限公司投资建设。项目将于今年10月进场施工,建设周期约3年,预计所有项目将于2027年10月前建成投运。

全国首发!四川宜宾氢能源智轨电车正式投运
由蜀道新制式轨道集团投资建设的全国首列宜宾氢能源智轨电车,在宜宾智轨T1正式上线运营。该氢能源智轨电车国内上线运营的首列氢能源智轨电车,由四川省中车铁投轨道交通有限公司制造生产。该车采用了35MPa储氢系统和大功率燃料电池系统,具有能量转化效率高、加氢速度快的特点。续航里程更长,一次加氢可行驶200余公里。

氢枫进军南美氢能市场
氢枫全资子公司 Hydrexia LLC 和巴西氢能综合解决方案提供商GH2 Global宣布,双方已结成战略合作伙伴关系,将共同致力于开发巴西及南美洲的氢能市场。此次合作,GH2旨在利用氢枫在氢能领域的创新技术和专业知识,共同推动氢能应用,特别是在巴西交通和工业领域。紧随氢枫2024年前半年在马来西亚、印度及澳大利亚市场的成功布局之后,南美市场的崭新加入,为氢枫的业务增添了更为广泛的全球地理覆盖。 


交通

批复通过,南昌三条地铁延长线站点位置公布
南昌地铁公布了南昌市城市轨道交通第三期建设规划环境影响评价公众意见,同时线路走向也随之公布。本期建设规划包含5号线一期、6号线一期、3号线东延等3个项目,总里程65.9km。 
这3条线路,覆盖了湾里、新建区、经开东、前湖大学城、洪都新城等区域轨道交通空白区域,也加强了红谷滩中心区、新洪城大市场、上海路沿线的轨道交通辐射能力。详情请见内文。

广州力争2026年港口货物吞吐量达7亿吨,加快建设临港经济区
8月5日,广州正式发布《建设广州国际航运枢纽三年行动计划(2024—2026年)》(以下简称《三年行动计划》)。
该计划旨在通过八个方面的提升,推进31项任务和4项保障措施,建设广州临港经济区,巩固广州港在综合运输体系和航运服务功能中的核心地位,助力粤港澳大湾区成为深化改革和对外开放的新高地。
根据《三年行动计划》,到2026年,广州港货物吞吐量将力争达到7亿吨,集装箱吞吐量达2700万标箱,海铁联运量达80万标箱,商品汽车吞吐量达160万辆,港航固定资产投资超过150亿元。

上半年江苏省出口各类船舶超500亿元 位居全国首位
据南京海关统计,今年上半年,江苏省出口各类船舶500.2亿元,出口规模位居全国首位,同比增长72.1%,占同期全国船舶出口总值的34.1%。数据显示,江苏省集装箱船、液货船、散货船三大船型出口均保持增长,分别增长153%、77%、32.3%。民营企业拉动作用明显,上半年民营企业船舶出口增长129.6%。 


OEM

2024年上半年机械工业经济运行情况:需求不足价格下行,经济效益负增长,产品出口企稳回升
上半年,机械工业规模以上企业营业收入14.2万亿元,同比仅增长1.0%;实现利润总额7351.8亿元,同比下降6.3%。营业收入和利润总额占全国工业的比重分别为21.9%和20.9%。营业收入利润率为5.2%,比上年同期低0.4个百分点。 
出口方面,上半年,工业锅炉出口50.7万台、同比增长94.1%;工程机械中,挖掘机出口10.9万台、同比增长5.6%,叉车出口154.6万台、同比增长9.8%,其中电动叉车出口35.4万台、同比增长18.0%;重型机械中,起重机出口12.9万台、同比增长19.8%;食品加工机械、包装专用机械的出口量也均增长20%以上。
下半年预期,综合判断,预计下半年机械工业经济运行将延续稳中有进的总体态势,全年主要经济指标增速预计在5%以上,对外贸易保持基本稳定。

 

2024年上半年机床工具行业经济运行:营收规模5019亿元,同比下降7.7%
行业营收:2024年1—6月,机床工具全行业完成营业收入5019亿元,同比下降7.7%,降幅较一季度收窄6.1个百分点。其中,金属切削机床由降转增,同比增长0.5%;金属成形机床同比增长3.0%,增幅较1—3月扩大0.4个百分点。
利润表现:上半年,机床工具全行业实现利润总额149亿元,同比下降78.2%,降幅较1—3月扩大0.4个百分点。其中,金属切削机床同比下降11.6%,降幅较1—3月收窄28.4个百分点;金属成形机床同比下降14.3%,降幅较1—3月收窄19.8个百分点。
出口表现:2024年1—6月,中国机床工具行业进出口总体小幅下降,其中进口明显下降,出口小幅增长,贸易顺差扩大。

2024年上半年通用机械行业经济运行情况:营收增长3.2%,利润下降1.4%
1-6月,通用机械行业8429家规模以上企业实现营业收入4960.97亿元,同比增长3.22%;实现利润总额355.81亿元,同比下降1.43%;完成出口交货值811.65亿元,同比增长13.53%。

通用机械行业泵、风机、压缩机、阀门、气体分离及液化设备、减变速机6种产品产量保持增长,增幅不一,总体水平平稳。其中泵、气体压缩机、气体分离及液化设备产量保持两位数增长。

出口方面,1-6月,通用机械47种重点产品累计进出口额237.22亿美元,同比增长1.17%。其中进口68.63亿美元,同比下降6%;出口168.59亿美元,同比增长4.41%。

近两年来,通用机械行业市场需求呈现结构性特征,大型炼化一体化项目集中投入,光伏电池、新能源汽车、储能等新能源项目快速发展,对通用机械行业带来极大的市场需求,但这些行业产能持续扩张需求减弱的趋势也已开始显现。当前城市管网建设、水利设施、污水处理、风力发电等对通用机械需求较好,钢铁、冶金、房地产市场需求仍然不振,整体看通用机械市场增量需求乏力,企业面临较大的生产经营压力。

随着《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》及系列配套措施逐步落地实施,通用机械行业服务领域广泛,新增投资及存量设备改造都会为通用机械行业带来大量市场需求,预计行业全年主要经济指标增速维持在5%左右。


房地产

国家统计局:1-7月全国房地产开发投资同比下降10.2%
1-7月份,全国房地产开发投资同比下降10.2%;其中,住宅投资下降10.6%。房地产开发企业房屋施工面积同比下降12.1%,房屋新开工面积下降23.2%,房屋竣工面积下降21.8%。新建商品房销售面积同比下降18.6%,销售额下降24.3%。 


石油/化工 

150万吨煤制烯烃项目发布, 规划投资300亿元
近日,新疆生产建设兵团第十三师对150万吨煤制烯烃项目进行环评第一次公示。据悉,新疆中新建煤炭产业有限公司拟在新疆兵团第十三师红山农场淖毛湖经济技术开发区红山产业园建设150万吨煤制烯烃项目,规划投资300亿元。


2024 年重点项目 

2024年已发布的重点项目信息
截至2024年8月19日,共有27个省(自治区、直辖市)的148个省、市发布其2024年重点项目信息。以下为已发布2024年重点项目信息的省/市汇总。新增发布重点项目信息的省/市,标注为红色字体。 如果想要查看已整理汇总的2024年各省市项目信息,请点击点击 链接 查看。



C 专题:东数西算

政策和项目进展更新

国家发展改革委等部门关于印发《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》的通知
根据《行动计划》,主要目标为到2025 年底,全国数据中心布局更加合理,整体上架率不低于60%,平均电能利用效率降至1.5 以下,可再生能源利用率年均增长10%,平均单位算力能效和碳效显著提高,到2025 年底,算力电力双向协同机制初步形成,国家枢纽节点新建数据中心绿电占比超过80%。 

国资委:截至6月底中央企业智能算力规模同比翻倍增长
截至6月底,中央企业智能算力规模同比实现翻倍增长,在上海、呼和浩特等地建成万卡集群,算力平台初步实现多元异构算力调度,有效支撑千亿级及以上通用大模型训练迭代,自主可控能力逐步提升,为大规模应用落地提供了坚强支撑。央企成为智算资源的供给者、应用场景的转化者和产业生态的培育者。

国家发展改革委关于印发《加快构建新型电力系统行动方案(2024—2027年)》的通知
方案提出实施一批算力与电力协同项目,包括:探索新能源就地供电、提高数据中心绿电占比、加强数据中心余热资源回收利用等。


潜在项目线索披露

数坝云翔环京算力中心项目招标计划
5000机柜,约3000P算力!数坝云翔环京算力中心项目招标计划公布,规划建设5栋建筑物,包含4栋算力中心、1栋运维中心。本次招标包含1栋算力中心,一栋110kv变电站、一栋柴发楼、高功率机柜约512架。 

乌兰察布中金数据低碳算力基地源网荷储一体化项目签约
中金数据乌兰察布零碳算力产业园分为零碳算力基地与京蒙合作数字算力产业园两期项目,总投资119.07亿元,总规划面积1092亩高质量信息化园区,打造PUE1.147、WUE 0.97领先示范绿色园区。同时,以信息化园区为稳定用能基础,建设国内首批源网荷储一体化运营的绿色零碳园区。

张家口明蔚京西云计算数据中心项目(一期二区)
张家口明蔚京西云计算数据中心项目(一期),投资金额:310000 万元,占地面积300 亩,新建数据机房、运营中心、110KV 变电站及相关附属配套设施,总建筑面积27 万平米,安装20000 个数据机柜。

新发现项目线索清单

本次披露的新发现项目线索数量如图所示,来自媒体披露的8大枢纽相关省份,本次披露33个,今年累计173个。 


市场快讯
 


如您想要获取详细项目清单,请您与数据中心行业市场经理 肖春华 Chunhua.xiao@cn.abb.com 联系。


D 区域信息

京津冀(含雄安)

北京城市副中心出细则培育智能建造产业生态圈
北京市通州区住建委日前公布《关于北京城市副中心促进智能建造产业发展的实施细则》(以下简称《细则》),明确提出副中心要支持特色企业做大做强、培育智能建造产业生态圈、保障低成本产业空间供给、支持兴建装配式建筑智能工厂、支持建设高能级科创平台、推动建立“产学研用”创新联合体、加快完善智能建造标准化体系。  


大湾区 

佛山加入大湾区“低空经济”朋友圈,力争2030年产值规模破百亿
8月14日,《佛山市推动低空经济高质量发展实施方案(2024-2026)》(下称《实施方案》)正式印发,佛山将到2026年初步建立低空经济产业体系,到2030年低空经济产业集群产值突破100亿元,加快打造粤港澳大湾区产业高地。
 
在《实施方案》提出的4项共14点工作任务中,佛山低空经济发展的路径也非常清晰。在整体产业布局上,佛山将强化低空制造产业发展系统谋划,聚焦铝型材、信息功能陶瓷、传感器等关键材料和零部件制造业率先发展,还将在招商引资、科技赋能、低空制造相关服务、低空经济平台载体的方向发力。

粤港澳大湾区内地九市前7个月外贸总值达4.96万亿元 创历史同期新高
今年前7个月,粤港澳大湾区内地九市外贸总值达4.96万亿元,规模创历史同期新高,同比增长14.3%。其中,7月单月,进出口7696.9亿元,增长16.1%。 

 

长三角  

长三角41城经济“半年报”出炉,三城半年GDP破万亿
全国26座万亿城市中,长三角占9座,目前9市上半年“经济成绩单”全部出炉。统计显示,上海、苏州、杭州、南京、宁波、无锡、南通、合肥、常州的半年经济总量合计达85990.2亿元,占长三角地区的57%、全国的14%。 多城半年度GDP实现新突破。如,杭州首次迈上万亿元,宁波首次突破8000亿元,合肥首次突破6000亿元。

今年前7个月长三角地区进出口总值超9万亿元
今年前7个月,长三角地区进出口总值9.1万亿元,创历史同期新高,同比增长5.8%,占同期全国进出口总值的36.7%。其中,船舶出口大幅增长;高技术产品出口历史同期首次突破万亿元。

南通出台《实施意见》布局六大未来产业 全力打造长三角未来产业创新高地
8月7日,南通市政府印发《关于加快培育发展未来产业的实施意见》(以下简称《实施意见》),提出布局六大未来产业,聚焦7个科创细分赛道,全力打造长三角未来产业创新高地。 

《实施意见》明确,重点布局未来空天、未来海洋、未来能源、未来材料、未来通信、未来健康六大未来产业方向,谋划布局前沿性未来产业。同时,聚焦科创细分赛道,紧盯赛道宽、潜力大、前景好,科技与产业正加速融合的成长型未来产业,优先发展低空经济、深远海装备、新型储能、第三代半导体、通用人工智能、细胞和基因技术、合成生物等若干科创细分赛道,率先涌现一批具有核心竞争力的关键技术、应用场景和重点企业。详情请见内文。

 

 


以上新闻来源于公开网站,关注更多新闻信息及市场报告,请点击 Marketing Portal on inside+ 链接查看。如您有任何关于市场动态的信息、疑问,或者建议,欢迎联系我们战略市场部,请发送邮件至 Snow-xue.Bai@cn.abb.com
如您希望了解EL全球市场信息,请点击链接 EL Business & Competitive Intelligence Briefing 查看。


-> 返回目录



Select region / language