2024 年 9 月刊上    



编者按
事件:2024年中国国际服务贸易交易会于9月12日至16日在北京举办。

评论:本届展会以“共享智慧服务,共促开放发展”为核心主题,将目光放在了未来,包括人工智能、云计算和大数据等尖端科技的应用展现,展示了全球服务贸易的新风向。服贸会会期共达成成交、投资等7类近千项成果,主要集中在建筑、金融、商业服务等领域;举办国际合作项目洽谈推介会等56场,其中海外对接会系列活动10场。

A 宏观经济

国家统计局发布2024年8月宏观经济数据
CPI:8月份,全国规模以上工业增加值同比增长4.5%;环比增长0.32%。1-8月份,全国居民消费价格同比上涨0.2%。
PPI:8月份,全国工业生产者出厂价格同比下降1.8%,环比下降0.7%;1 -8月份,全国工业生产者出厂价格下降1.9%。
社会消费品零售总额:8月份,社会消费品零售总额38726亿元,同比增长2.1%;环比下降0.01%。1-8月份,社会消费品零售总额312452亿元,同比增长3.4%。
工业增加值:8月份,全国规模以上工业增加值同比增长4.5%;环比增长0.32%。1-8月份,全国规模以上工业增加值同比增长5.8%。
电力生产增速:规上工业电力生产加快。8月份,规上工业发电量9074亿千瓦时,同比增长5.8%,增速比7月份加快3.3个百分点;规上工业日均发电292.7亿千瓦时。1-8月份,规上工业发电量62379亿千瓦时,同比增长5.1%。
全国固定资产投资(不含农户):1-8月份,全国固定资产投资(不含农户)329385亿元,同比增长3.4%;扣除房地产开发投资,全国固定资产投资增长7.7%。
全国房地产开发投资:1-8月份,全国房地产开发投资69284亿元,同比下降10.2%(按可比口径计算);其中,住宅投资52627亿元,下降10.5%。
进出口(以人民币统计):8月份,货物进出口总额37523亿元,同比增长4.8%。其中,出口22008亿元,增长8.4%;进口15515亿元,同比持平。
失业率:1-8月份,全国城镇调查失业率平均值为5.2%,比上年同期下降0.1个百分点。8月份,全国城镇调查失业率为5.3%,比上月上升0.1个百分点。

 

 


B 行业新闻


新能源

内蒙古达拉特印发防沙治沙和风光一体化工程实施方案
日前,内蒙古达拉特旗人民政府印发《达拉特旗防沙治沙和风电光伏一体化工程实施方案》。文件明确,新增项目实施主体要拿出一定比例收益,按照光伏装机不低于1200亩/万千瓦(包含项目场区生态恢复治理)、风电装机不低于2000亩/万千瓦的标准,开展沙化土地综合治理。在达拉特旗库布齐沙漠及周边布局建设防沙治沙和风电光伏一体化工程,实现292万亩沙化土地全面治理,容纳3700万千瓦总装机容量。

福建:鼓励风光发电设备更新改造“以大代小”
近日,福建省发改委印发《推动能源领域大规模设备更新工作方案》的通知,要求推动全省能源生产、输配、充电基础设施各环节设备更新和升级改造,力争到2027年累计完成能源领域设备更新投资超300亿元,实现有安全隐患的设备、超期服役的落后低效设备全部淘汰。对于风电、光伏等清洁发电设施的更新改造,方案提出,鼓励并网运行超过15年或单机容量小于1.5兆瓦的风电机组有序退役,鼓励满足条件的光伏电站在不新增占地面积的基础上将板功率小、能源转化效率低的光伏组件通过升级改造提升发电效率和安全性能。


核电

广西白龙核电项目一期工程建设全面启动
9月11日,国家电投广西白龙核电项目一期工程建设动员大会在广西防城港举行。白龙核电项目是广西建设国家综合能源安全保障区的标志性工程,位于防城港市江山半岛最南端,规划建设6台百万千瓦级核电机组,总装机862万千瓦,总投资约1200亿元。项目采用自主设计、国产化的第三代先进核电技术,一期工程两台机组建成投产后,年发电量约200亿千瓦时。


储能

2024年上半年电化学储能电站行业统计数据发布
9月9日,中国电力企业联合会发布《2024年上半年电化学储能电站行业统计数据》,新能源配储平均利用率指数由27%提升至31%;独立储能平均利用率指数由32%提升至59%;工商业配储平均利用率指数由50%提升至58%,整体运行情况好于2023年同期水平。结合2024年上半年电化学储能电站运行情况可以看出,随着近年来储能技术的迭代升级,以及投运年限对电站能效的整体影响,新投运电站的能效水平较好,能量保持率较高达到90%以上。


氢能

20亿元!新疆昌吉万吨级绿氢工厂开工
9月6日,新疆昌吉呼图壁隆盛达锦华绿氢工厂建设项目在大丰工业园区举行开工仪式。该项目是由乌鲁木齐市隆盛达环保科技有限公司及江苏国富氢能装备技术股份有限公司共同投资建设,项目总投资超20亿元,将分阶段建设光伏电站、万吨级制氢工厂、多座综合能源站和运行数百台氢能源车辆,推动建立集绿氢制、储、运、加、用为一体的供应链和产业体系。此次开工建设的一期项目,总投资5000万元,建设内容主要包括碱性电解槽、氢气压缩机、充装设施、配电设施、公用工程等辅助配套设施,预计年底前可建成投入使用。  

投资76亿,俊瑞签约绿氢绿色甲醇项目
9月9日,第六师102团与俊瑞绿氢能源(集团)签约仪式在102团梧桐镇举行。按照框架协议,俊瑞绿氢能源(集团)计划投资26亿元建设新能源规模化制氢项目,建设内容为新建250MW光伏工程、220KV输变电工程、年产1. 44万吨绿氢生产园区等。计划投资50万吨生物质综合利用暨绿色甲醇生产基地项目,计划投资金额50亿元。 

总投11.85亿,中广核风光制氢项目备案
9月12日,中广核巴林左旗风光制氢一体化项目(制氢站部分)获备案。据悉,项目单位为中广核(赤峰)新能源有限公司,建设地点为内蒙古赤峰市巴林左旗凤凰山工业园区内。项目计划总投资11.85亿元,项目用地180亩,项目选用制氢能力约5万标立方米/小时电解槽,可实现年制氢量为2.07万吨。制氢端配套建设220kV降压站1座,建设制氢站1座,制氢能力为2.07万吨/年的电解水制氢设备及其附属设施。 

全球首个氢内燃机批量发电示范项目落地北京
9月11日,由中关村发展集团与德国道依茨股份有限公司合作的氢气内燃机发电示范项目在北京经济技术开发区点火启动。该项目是全球首个氢内燃机批量发电项目。示范项目的核心设备是道依茨研发的7.8L氢内燃机,本次点火启动的示范项目可支持连续生产运行,年发电量最多可达100万度,每台设备每年可累计减碳约800吨。 

央企再投氢能!设立氢能机械子公司
9月10日,石化机械公告,为响应国家新能源体系战略,顺应氢能装备市场需求,公司董事会同意投资人民币1亿元设立全资子公司“中石化氢能机械(武汉)有限公司”。


交通

5类先进轨道交通装备丨工信部印发《首台(套)重大技术装备推广应用指导目录(2024年版)》
9月9日,工信部发布《首台(套)重大技术装备推广应用指导目录(2024年版)》,旨在为促进首台(套)重大技术装备创新发展和推广应用,加强产业、财政、金融、科技等国家支持政策的协同,涉及高端工业母机、电子专用装备、电力装备、先进节能环保装备、航空航天装备、重大技术装备关键配套及基础件等15个类别。

新版目录中先进轨道交通装备涉及动车组(高速动车组、中国标准市域列车)、铁路机车车辆(混合动力机车、电-电混合动力调车机车)、铁路工程机械、城市轨道交通车辆(中国标准地铁列车、新能源电子导向胶轮列车)、先进轨道交通装备核心系统和关键零部件(高速动车组永磁牵引电机、动车组关键零部件、重载列车运行控制系统、轨道交通高性能时间敏感网络控制系统)。

 

房地产

国家统计局:1-8月全国房地产开发投资同比下降10.2%
1-8月份,全国房地产开发投资同比下降10.2%;其中,住宅投资下降10.5%。房地产开发企业房屋施工面积同比下降12%,房屋新开工面积下降22.5%,房屋竣工面积下降23.6%。新建商品房销售面积同比下降18%,销售额下降23.6%。 


石油/化工 

广西新建煤化工项目,总投资220亿元
广西心连心集团绿色化工新材料项目是由河南心连心化学工业集团股份有限公司投资建设的化工项目,分两期建设,其中,一期项目总投资约119亿元,计划用三年时间,分阶段完成项目建设并投产,主要产能包括尿素65万吨/年、新型高效氮肥95万吨/年、高效复合肥及水溶性肥料100万吨/年等等。二期项目规划总投资约100亿元,以煤化工与石油化工耦合一体化项目发展为方向。 


2024 年重点项目 

2024年已发布的重点项目信息
截至2024年9月19日,共有27个省(自治区、直辖市)的151个省、市发布其2024年重点项目信息。以下为已发布2024年重点项目信息的省/市汇总。新增发布重点项目信息的省/市,标注为红色字体。 如果想要查看已整理汇总的2024年各省市项目信息,请点击 链接 查看。

市场信息时讯速递


C 专题:东数西算

政策和项目进展更新

宁夏夯实数字基础设施底座
从宁夏回族自治区工业和信息化厅获悉,目前,宁夏建成和在建数据中心27个,智算中心供不应求,标准机架数量从2022年初的3.1万架增长到目前的9.62万。

《人民日报》刊发金壮龙署名文章:健全促进实体经济和数字经济深度融合制度
构建全国一体化大数据中心体系,推动智能计算中心有序发展,建设若干国家枢纽节点和大数据中心集群。积极发展车联网等融合基础设施。发展数据空间、隐私计算、区块链、数据脱敏等技术,有效提升数据流通环节安全可靠水平。

中央网信委等10部门联合印发《数字化绿色化协同转型发展实施指南》
整合调节资源,提升算力与电力协同运行水平,提高数据中心绿电占比,降低电网保障容量需求。探索光热发电与风电、光伏发电联营的绿电稳定供应模式。


潜在项目线索披露

中明算力项目开工
该项目位于河北省张家口经济技术开发区,由中明能源(河北)有限公司投资建设,总投资约200亿元,占地87亩,主要建设2栋智算中心楼、1栋综合运维楼、1座110Kv变电站,规划算力能力超5万 P 规模,计划今年年底完成机电交付,2025年2群一期投入运营。

交通银行贵安数据中心项目开工
该项目位于贵州省贵安新区,按照“整体规划、分步建设”的原则,一期项目建设总建筑面积5.3万平方米,部署约2800个机柜,部署超过5万台服务器。一期项目基建投资约15亿元,项目基建总投资超50亿元,机房建设总规模将满足交通银行未来10年发展需求。

张家口明阳察北阿里巴巴数据中心源网荷储一体化项目在察北管理区举行开工
该项目是张家口地区首个与阿里巴巴合作的源网荷储一体化项目,张家口地区新能源与大数据结合的创新尝试,也是张家口发展绿色产业、走可持续发展道路的重要战略布局之一。项目总投资14亿元,占地52.5亩,主要建设风电装机规模200兆瓦,新建一座升压站,安装主变、储能设备及相应配套设施,是该区源网荷储一体化风力发电的第一个重大项目。

新发现项目线索清单

本次披露的新发现项目线索数量如图所示,来自RCC披露的8大枢纽相关省份,本次披露16个,今年累计189个。 


市场快讯
 


如您想要获取详细项目清单,请您与数据中心行业市场经理 肖春华 Chunhua.xiao@cn.abb.com 联系。


D 区域信息

京津冀(含雄安)

京津冀集中发布招商引资合作重点项目202个,总额1622亿元
9月13日,2024年服贸会“北京日”暨京津冀协同招商推介大会举办,活动现场京津冀集中发布新一批招商引资合作重点项目202个,投资总额1622亿元,24项合作成功签约。 招商引资项目,涵盖新能源和智能网联汽车、机器人、集成电路、氢能、高端工业母机、生物医药、网络安全和工业互联网等重点产业。

2024京津冀企业百强和天津企业百强榜单发布
9月10日,“2024京津冀企业百强、天津企业百强发布会暨数智赋能管理创新专题论坛”10日在天津举办。会上,2024京津冀企业百强、制造业百强、服务业百强名单,天津企业百强、战略性新兴产业领军名单,以及京津冀百强企业发展报告、天津百强企业发展报告相继发布。

《雄安新区绿色发展城市典范建设方案(2024-2030年)》发布
《雄安新区绿色发展城市典范建设方案(2024-2030年)》指出,积极推进能源清洁低碳利用。推动“光伏+”多场景开发利用。构建“地热能+”多能互补供热体系。构建新型电力系统。推动蒙西——京津冀±800千伏特高压直流输电工程建设,与张家口——雄安1000千伏特高压形成区外一交一直绿色电力供应通道。打造具有高可靠网架结构、高质量电网装备、高自动化运行控制、高智能化运维水平的数智化坚强电网,到2030年新建1座500千伏变电站、6座220千伏变电站、12座110千伏变电站。培育能源发展新模式新业态。加快信息技术和能源产业融合发展,加强新一代信息技术、人工智能、云计算、区块链、物联网、大数据等新技术在新能源领域的推广应用。加强能源先进技术示范应用。



长三角  

长三角地区发力培育人形机器人产业
9月8日,中国智能机器人生态大会暨中国人工智能学会智能决策专委会成立大会在安徽举行;9月5日,浙江省制造业高质量发展领导小组办公室正式印发《浙江省人形机器人产业创新发展实施方案(2024—2027年)》;9月2日,江苏省人民政府官网发布的消息显示,江苏省发展改革委发布“未来产业先行集聚发展试点”清单,涵盖虚拟现实、人形机器人、低空经济等12个产业领域;此前,上海市人民政府办公厅印发的《上海市促进工业服务业赋能产业升级行动方案(2024—2027年)》提出,“创建国家人形机器人制造业创新中心”。 

“上述一系列动作,有助于推动更多资源进入人形机器人领域,拉动长三角地区的人形机器人行业更加快速地从研发阶段向商业化阶段迈进。”首都科技发展战略研究院特聘研究员董晓宇对《证券日报》记者表示。

日前,工业和信息化部发布2024年度中小企业特色产业集群公示名单,长三角地区共有27个集群入选,上海、江苏、浙江、安徽各占5个、8个、9个、5个,其中浙江省新增数量居全国第一。 2024年度中小企业特色产业集群 完整榜单。


以上新闻来源于公开网站,关注更多新闻信息及市场报告,请点击 Marketing Portal on inside+ 链接查看。如您有任何关于市场动态的信息、疑问,或者建议,欢迎联系我们战略市场部,请发送邮件至 Snow-xue.Bai@cn.abb.com
如您希望了解EL全球市场信息,请点击链接 EL Business & Competitive Intelligence Briefing 查看。


-> 返回目录



Select region / language