2024 年 11 月刊上    



编者按
事件:11月8日,十四届全国人大常委会第十二次会议在北京人民大会堂闭幕。会议表决通过了全国人大常委会关于批准《国务院关于提请审议增加地方政府债务限额置换存量隐性债务的议案》(以下简称议案)的决议。 
评论议案提出,在压实地方主体责任的基础上,建议增加6万亿元地方政府债务限额置换存量隐性债务。新增债务限额全部安排为专项债务限额,一次报批,分三年实施。按此安排,2024年末地方政府专项债务限额将由29.52万亿元增加到35. 52万亿元。财政部11月9日将6万亿元债务限额下达各地,指导督促地方抓紧履行法定程序,稳妥做好发行工作,妥善安排债券资金。

事件:11月19日,国家发展改革委召开新闻发布会。 
评论:国家发展改革委政研室副主任、委新闻发言人李超出席发布会,介绍投资项目审批、近期出台政策等情况,并就经济形势、“两新”政策、民营经济、市场准入负面清单、碳排放统计核算体系等方面问题,回答了记者提问。宏观方面:随着存量政策持续显效,增量政策有效落实,政策组合拳效应不断释放。11月、12月经济运行有望延续10月份以来回升向好态势;“两新”(大规模设备更新和消费品以旧换新)政策:下一步安排,一方面,将开展加力支持“两新”政策效果评估,总结延续好的经验做法;另一方面,将研究提出未来继续加大支持力度、扩大支持范围的政策举措,待履行相关程序后适时公开发布,持续以“两新”政策推动群众受益、企业获利、经济向好;“民营经济”发展方面:国家发改委将更大力度支持民营企业参与国家重大项目建设。

A 宏观经济

国家统计局发布2024年10月宏观经济数据
CPI:10月份,全国居民消费价格(CPI)同比上涨0.3%,涨幅比上月回落0.1个百分点;环比下降0.3%。1-10月份,全国居民消费价格同比上涨0.3%。
PPI:10月份,全国工业生产者出厂价格同比下降2.9%,环比下降0.1%;1-10月份,全国工业生产者出厂价格比上年同期下降2.1%。
社会消费品零售总额:10月份,社会消费品零售总额45396亿元,同比增长4.8%,比上月加快1.6个百分点;环比增长0.41%。1-10月份,社会消费品零售总额398960亿元,同比增长3.5%,比1-9月份加快0.2个百分点。
工业增加值:10月份,全国规模以上工业增加值同比增长5.3%,比上月回落0.1个百分点;环比增长0.41%。1-10月份,全国规模以上工业增加值同比增长5.8%,与1-9月份持平。
电力生产增速:规上工业电力生产平稳增长。10月份,规上工业发电量7310亿千瓦时,同比增长2.1%;规上工业日均发电235.8亿千瓦时。1-10月份,规上工业发电量78027亿千瓦时,同比增长5.2%。
全国固定资产投资(不含农户):1-10月份,全国固定资产投资(不含农户)423222亿元,同比增长3.4%,增速与1-9月份持平
全国房地产开发投资:1-10月份,全国房地产开发投资86309亿元,同比下降10.3%(按可比口径计算);其中,住宅投资65644亿元,下降10.4%。
进出口(以人民币统计):10月份,货物进出口总额37007亿元,同比增长4.6%,比上月加快3. 9个百分点。其中,出口21899亿元,增长11.2%;进口15108亿元,下降3.7%。1-10月份,货物进出口总额360219亿元,同比增长5.2%。其中,出口208028亿元,增长6.7%;进口152191亿元,增长3.2%。
失业率:1-10月份,全国城镇调查失业率平均值为5.1%,比上年同期下降0.2个百分点。10月份,全国城镇调查失业率为5.0%,比上月下降0.1个百分点。

 

B 行业新闻


新能源

三峡能源拟投建新疆12.5GW沙漠新能源基地
10月30日,三峡能源发布关于新疆南疆塔克拉玛干沙漠新能源基地投资决策的公告,拟投资建设新疆南疆塔克拉玛干沙漠新能源基地项目(南疆基地项目),共建设光伏850万千瓦、风电400万千瓦,配套建设煤电6×66万千瓦和新型储能500万千瓦时。该项目的投资主体为三峡巴州若羌能源有限公司,投资金额达718亿元。

国家能源279万千瓦江苏海上光伏项目群取得备案
近日,国华投资江苏东台风光同场海上光伏项目群取得备案,总容量279万千瓦,是全球整体开发规模最大、离岸距离最远的风光同场类海上光伏项目群。该项目是国家能源集团首个区域“风光同场”项目群,拟在东台H2、竹根沙H1海上风电场内分期实施。


传统发电

广州知识城恒运天然气热电联产项目获核准
11月8日,广州知识城恒运热电有限公司投资建设的广州知识城恒运天然气热电联产项目获广州市发改委核准。该项目是“十四五”期间布局在广州市中新知识城片区的首个大型清洁电源以及大型骨干支撑电源项目,共建设2套460MW级燃气-蒸汽联合循环机组,其中融合储能、光伏等,是高标准现代化智慧能源项目。


储能

中电联发布数据简报,Q3新增储能6.8GW/15.5GWh
近日,中电联发布了《电化学储能电站行业统计数据简报(2024年三季度)》。数据显示,三季度,全国电力安委会企业成员单位新增投运电化学储能装机6.81GW/15.50GWh、环比下降8%。截至三季度末,累计装机42.18GW/90.55GWh。 

河北2.55GW风光项目公示,配置储能482MW/1.4GWh
11月4日,河北省发改委公示了河北省2024年风电、光伏发电开发建设方案第二批拟安排项目情况。此批共安排24个风光项目合计2545MW,配套储能需求共计482.5MW/1423MWh。 


氢能

工信部:适度超前布局氢储能
11月6日,工信部对新型储能制造业高质量发展行动方案(征求意见稿)公开征求意见。文件指出,适度超前布局氢储能等超长时储能技术,鼓励结合应用需求探索开发多类型混合储能技术,支持新体系电池、储热储冷等前瞻技术基础研究。拓展风光储氢等新能源应用场景,打通绿电-绿氢-绿氨/绿醇产业链,推动多能互补高效利用。针对沙漠、戈壁、荒漠等新能源富集且本地消纳能力较低的地区,探索利用可再生能源制氢。 

总投资约29.6亿元,华电内蒙古兴安盟风光制氢项目获批
11月6日,内蒙古兴安盟华电科尔沁右翼前旗风光制氢一体化项目(并网型)获得自治区能源局批复。该项目业主为内蒙古华电蒙东能源有限公司,总投资约29.6亿元,拟新建50万千瓦风电,年制氢量1.92万吨,配套电储能为新能源装机的20%,储能时长为1小时,储氢能力55.7吨。所制氢气由华电在盟开发区建设的制甲醇项目消纳。一体化项目计划2025年4月份开工,2026年5月份投产。 

总投资37.6亿元,华电签约2万吨风光制氢项目,配套建设输氢管道
11月13日,内蒙古乌拉特前旗与华电北方新能源公司签订风光制氢一体化项目合作协议。项目总投资37.6亿元,规划建设风电装机规模42万千瓦、光伏5万千瓦,年产氢气2万吨,配套建设输氢管道约20公里,从明安镇并入达茂旗至包头市氢气长输管道进行消纳,着力打造氢能产业基地。 

总投46.4亿,龙源吉林SAF项目获批,涉及80套电解槽
11月13日,吉林龙源新能源有限公司双辽市“风光绿色氢醇制航空煤油”一体化示范项目获备案。该项目厂址位于双辽市,总投资46.4亿,制氢能力1000Nm3/h碱液电解槽共计80套,总制氢能力8万标立方米/小时,可实现年产氢气3.5万吨,16万吨合成SAF装置一套,年产SAF9.2万吨,配套建设220kV降压站1座,生物质气化装置、储运装置及其附属设施。计划开工时间:2025年12月,计划竣工时间:2027年10月。 


交通

高淳通用机场预审选址通过
近日,南京高淳通用机场(重新办理选址)预审选址通过。用地预审与选址意见书显示,高淳通用机场拟选位置在高淳区桠溪街道定埠村,建设规模超32万平方米,项目建设单位为江苏高淳通航产业园建设发展有限公司。 


半导体 

中芯国际:行业产能严重过剩
近日中芯国际发出警告,成熟制程芯片产能过剩的问题将持续到2025年,并表示,对于建立新产能方面将更为谨慎。 


房地产

国家统计局:1-10月全国房地产开发投资同比下降10.3%
1-10月份,全国房地产开发投资同比下降10.3%;其中,住宅投资下降10.4%。房地产开发企业房屋施工面积同比下降12.4%,房屋新开工面积下降22.6%,房屋竣工面积下降23.9%。新建商品房销售跌幅持续收窄,销售面积同比下降15.8%,销售额下降20.9%。 


石油/化工 

兰州石化转型升级乙烯改造项目签约,总投资约231.7亿元
兰州石化转型升级乙烯改造项目建设场地位于兰州石化公司炼油厂区、化肥乙烯厂区、石化橡胶厂区,总投资约231.7亿元。 11月8日,兰州石化公司与国家电网兰州供电公司签署甘肃兰州滨河330千伏输变电工程联合建设协议,标志着项目正式启动实施。

东明石化烯烃新材料项目发布,总投资116亿元
11月12日,东明县人民政府发布了东明中油燃料石化有限公司烯烃新材科技示范工程建设项目建设工程规划许可证批前公示。该项目作为2024年山东省重大项目,计划总投资116亿元,总占地1600亩,是东明石化推进“降油增化”、催生新质生产力、实现由传统燃料型向高端化工型升级的重要一步。

中石油蓝海新材料项目开工,总投资500亿
9月26日,中国石油蓝海新材料项目开工活动在南通通州湾示范区举行。蓝海新材料项目是中石油在亚洲投资建设的体量最大的单体项目,总投资额500亿元。项目将建设100万吨/年乙烷蒸汽裂解及25万吨/年乙烷氧化脱氢装置,计划生产高端聚烯烃新材料产品,广泛应用于航空航天、医疗卫生、汽车、光伏和高档包装膜等领域。项目一阶段先期建设高端聚烯烃新材料项目,二阶段建设乙烷氢烃综合利用生产高端化工新材料项目,此外,还规划建设新材料领域科技创新平台绿色新能源产业等。


2024 年重点项目 

2024年已发布的重点项目信息
截至2024年11月18日,共有27个省(自治区、直辖市)的151个省、市发布其2024年重点项目信息。以下为已发布2024年重点项目信息的省/市汇总。新增发布重点项目信息的省/市,标注为红色字体。 如果想要查看已整理汇总的2024年各省市项目信息,请点击点击 链接 查看。

市场信息时讯速递


C 专题:东数西算

政策和项目进展更新

国家发展改革委等部门关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见
支持新型基础设施发展绿电直供、源网荷储一体化项目,开展绿证绿电交易和“绿电园区”建设,提高“东数西算”等战略工程中的新能源电力消费占比。 

河南省算力基础设施发展规划 (2024—2026 年)
到2026年年底,全省算力基础设施标准机架数达到35万架,平均利用率达到70%以上,算力规模超过120EFlops,智算、超算等高性能算力占比超过90%,形成10个以上算力规模达到 E 级的大型算力中心。


潜在项目线索披露

火山引擎内蒙古和林格尔算力中心开工
11月13消息,火山引擎内蒙古和林格尔算力中心在内蒙古和林格尔新区正式开工。该项目分两期建设,一期用地面积390亩,主要建设8栋机房楼,投资额约60亿元;二期计划用地面积约357亩,主要规划建设6栋机房楼,投资总额约60亿元。一期工程于2025年12月陆续交付使用。

腾讯韶关浈江算力中心项目获审批
项目主要建设内容:建设4320个平均功率为17.36KW 的机架(折合29998个标准机架),主要建构筑物包括算力中心楼、运维楼、宿舍楼、变配电房等,主要设备包括 IT 设备、HVDC、间接蒸发冷却空调、氟泵空调、变压器等,PUE 值不高于1.235。

桂林 10000P 绿色智算中心项目启动
桂林10000P(1P算力相当于每秒1千万亿次浮点运算)绿色智算中心项目启动仪式在桂林华为云计算数据中心举行。记者获悉,桂林经开区将与杭州超级科技有限公司共同打造桂林10000P绿色智算中心项目,总投资约110亿元。 

尚航科技现场重磅发布尚航全新智算中心项目
怀来尚云智算中心建筑面积11.96万平方米,按照国标A级绿色低碳数据中心建设,共包含2栋数据中心、2栋柴发楼、1栋变电站及1栋综合办公楼等配套辅助设施,建成后将提供约14560个机柜。 

新发现项目线索清单

本次披露的新发现项目线索数量如图所示,来自RCC披露的8大枢纽相关省份,本次披露27个,今年累计256个。 


市场快讯
 


如您想要获取详细项目清单,请您与数据中心行业市场经理 肖春华 Chunhua.xiao@cn.abb.com 联系。


D 区域信息

长三角

长三角城市智能制造发展指数报告发布
11月12日,在“AI+制造”生态大会暨首届长三角智能制造系统解决方案大会上,发布了《长三角城市智能制造发展指数报告(2023版)》(以下简称《报告》)。《报告》显示,长三角城市智能制造发展总体呈现出以上海为核心引领,苏州、杭州、无锡为三强带动,南京、宁波、合肥、常州为四大重点辐射,多点支撑的总体格局。

 


以上新闻来源于公开网站,关注更多新闻信息及市场报告,请点击 Marketing Portal on inside+ 链接查看。如您有任何关于市场动态的信息、疑问,或者建议,欢迎联系我们战略市场部,请发送邮件至 Snow-xue.Bai@cn.abb.com
如您希望了解EL全球市场信息,请点击链接 EL Business & Competitive Intelligence Briefing 查看。


-> 返回目录



Select region / language