2024 年 12 月刊上    



编者按
事件:中央经济工作会议12月11日至12日在北京举行。
会议确定2025年的发展总基调,即要保持经济稳定增长,保持就业、物价总体稳定,保持国际收支基本平衡,促进居民收入增长和经济增长同步。

财政政策方面:2025年将实施更加积极的财政政策,增加发行超长期特别国债,持续支持“两重”项目和“两新”政策实施。增加地方政府专项债券发行使用,扩大投向领域和用作项目资本金范围;金融政策方面:2025年将实施适度宽松的货币政策,适时降准降息,保持流动性充裕。

会议确定2025年经济工作9项重点任务一是大力提振消费、提高投资效益,全方位扩大国内需求。二是以科技创新引领新质生产力发展,建设现代化产业体系。三是发挥经济体制改革牵引作用,推动标志性改革举措落地见效。四是扩大高水平对外开放,稳外贸、稳外资。五是有效防范化解重点领域风险,牢牢守住不发生系统性风险底线。 持续用力推动房地产市场止跌回稳,加力实施城中村和危旧房改造,充分释放刚性和改善性住房需求潜力。推动构建房地产发展新模式,有序搭建相关基础性制度。六是统筹推进新型城镇化和乡村全面振兴,促进城乡融合发展。七是加大区域战略实施力度,增强区域发展活力。八是协同推进降碳减污扩绿增长,加紧经济社会发展全面绿色转型。九是加大保障和改善民生力度,增强人民群众获得感幸福感安全感。会议全文请点击 链接 查看。

A 宏观经济

国家统计局发布2024年11月宏观经济数据
CPI:11月份,全国居民消费价格(CPI)同比上涨0.2%;环比下降0.6%。1-11月份,全国居民消费价格同比上涨0.3%。
PPI:11月份,全国工业生产者出厂价格同比下降2.5%,降幅比上月收窄0.4个百分点;环比上涨0.1%。1-11月份,全国工业生产者出厂价格下降2.1%。
社会消费品零售总额:11月份,社会消费品零售总额43763亿元,同比增长3.0%;环比增长0.16%。1-11月份,社会消费品零售总额442723亿元,同比增长3.5%。
工业增加值:11月份,全国规模以上工业增加值同比增长5.4%,比上月加快0.1个百分点;环比增长0.46%。1-11月份,全国规模以上工业增加值同比增长5.8%。
电力生产增速:规上工业电力生产平稳增长。11月份,规上工业发电量7495亿千瓦时,同比增长0.9%;规上工业日均发电249.8亿千瓦时。1-11月份,规上工业发电量85687亿千瓦时,同比增长5.0%。
全国固定资产投资(不含农户):1-11月份,全国固定资产投资(不含农户)465839亿元,同比增长3.3%;
全国房地产开发投资:1-11月份,全国房地产开发投资93634亿元,同比下降10.4%(按可比口径计算);其中,住宅投资71190亿元,下降10.5%。
进出口(以人民币统计):11月份,货物进出口总额37506亿元,同比增长1.2%。其中,出口22217亿元,增长5.8%;进口15289亿元,下降4.7%。1-11月份,货物进出口总额397861亿元,同比增长4.9%。其中,出口230383亿元,增长6.7%;
失业率:1-11月份,全国城镇调查失业率平均值为5.1%,比上年同期下降0.1个百分点。11月份,全国城镇调查失业率为5.0%,与上月持平。

 

B 行业新闻


新能源

2025年全国能源工作会议:大力推进风电光伏开发利用
12月15日,2025年全国能源工作会议在京召开。会议指出,坚定不移大力发展清洁能源,推动可再生能源替代,风电光伏跃升发展,重大水电项目有序推进,核电在运在建规模升至世界第一,新型电力系统加快构建,转型变革继续保持全球领先。坚持绿色低碳转型,持续推动能源结构优化调整。大力推进风电光伏开发利用,统筹水电开发和生态保护,积极安全有序发展核电,统筹推进新型电力系统建设。

中国中车“启航号”20MW海上漂浮式风电塔筒在山东东营基地下线
12月12日,中国中车“启航号”20MW海上漂浮式风电塔筒在中车兰州公司山东东营基地成功下线。此次下线的中国中车“启航号”20MW海上漂浮式风电塔筒,是全球最大功率的漂浮式风电机组配套塔筒。有力推动了海上风电产业向大功率、远海域方向的纵深发展与跨越升级。

远景能源在哈萨克斯坦部署风储生产基地
近日,远景能源与哈萨克斯坦本土企业签署战略合作协议,计划在哈萨克斯坦建立本地化智能风机和智慧储能系统生产基地,辐射亚欧乃至全球可再生能源市场。此举是中国可再生能源产业链全球化的最新案例。


煤电

陕煤黄陵店头电厂三期2×1000MW机组项目获核准批复
12月17日,陕西省发展和改革委员批复了陕煤黄陵店头电厂三期2×1000MW机组项目。该项目是加快国家及我省电力规划内支撑性电源建设、保障全省新增电力需求、促进延安市能源产业转型升级的省级重点建设项目,总投资84.9亿元


储能

河南2027年建成 150个源网荷储项目,鼓励增量配电网建设长时储能
12月11日,河南省人民政府印发《河南省加快推进源网荷储一体化实施方案》。《方案》指出,在增量配电网区域内开展大容量、中长时间尺度储能技术应用。根据目标任务分解表,河南将在2027年前合计建设150个源网荷储一体化项目。


氢能

国家能源局:积极推进氢能“制储输用”全链条发展
12月15日,2025年全国能源工作会议在京召开。会议指出,积极推进氢能“制储输用”全链条发展,完善产业发展管理机制。推动可持续航煤、纤维素燃料乙醇、生物柴油、绿色甲醇、绿氨等技术进步和产业化发展。健全完善能源标准体系,加强标准化组织建设、标准制修订和实施应用。 

华电公布2025年重点任务:战略性培养氢能产业
近日,中国华电集团有限公司召开2024年战略发展研讨会,谋划2025年发展思路和重点任务。华电将聚焦国家重要能源和战略资源基地建设目标,充分发挥氢能产业发展促进会和氢能研究院作用,搭建氢能产业交流合作平台,加快推进已批复新能源制氢一体化项目建设,拓展绿氢在交通、冶金、化工、天然气掺氢等领域应用场景。积极培育氢能等战略性新兴产业,打造发展竞争新优势。 

隆基氢能电解槽出口北欧
隆基氢能近期与某欧洲客户成功签订电解槽系统采购订单,将为位于挪威的绿氢项目提供多台套千立方级Hi1系列电解槽及其辅助系统(BoP)。该项目计划于2026年开始运营。 

国鸿氢能拟在包头建电解槽生产基地
近日,内蒙古投资项目在线审批办事大厅发布内蒙古鸿源新能科技有限公司制氢及能源装备生产项目备案告知书。公告显示,项目单位为内蒙古鸿源新能科技有限公司,项目位于包头市九原工业园区,总投资10亿元,计划2024年12月开工,2025年12月竣工,计划建设年产100台套1000标方碱性电解槽及系统生产线、绿电制氢系统测试中心。内蒙古鸿源新能科技有限公司由国鸿氢能科技(嘉兴)股份有限公司和佛山正鹏管理咨询有限公司共同持股成立。 

华氢能源投资18.6亿元建设氢能装备生产线
近日,《山丹县1GW绿电制氢、制甲醇装备制造产业一体化及基础设施配套项目招标公告》发布。该项目位于甘肃省山丹县,招标人为华氢(甘肃)能源装备有限责任公司,招标项目合同估算金额18.6亿元。项目建设能源装备生产线,购置安装10条自动进出料储氢材料粉装备等设施设备,年产电解槽生产设备100万台、电堆12.5万台、固态储氢罐10台。 


交通

广州新机场获立项批复,预计12月25日启动前期同步实施工程
12月19日,广州新机场项目(即珠三角枢纽(广州新)机场)已正式获得国务院的立项批复,预计12月25日启动前期同步实施工程。这意味着这座粤港澳大湾区西部未来的超级综合交通枢纽取得突破性进展,并将进入实质性流程审批以及建设加速推进阶段。广州新机场定位为“粤港澳大湾区国际航空枢纽之一、广州国际航空枢纽的重要组成部分、大湾区西部综合交通枢纽”。

河北黄骅港30万吨原油码头全面开工建设
12月15日,河北省沧州市黄骅港30万吨原油码头工程建设推进会在黄骅港散货港区举行,标志着该工程进入全面开工建设阶段。此项目位于黄骅港散货港区大型液体散货作业区内,总投资约65亿元,设计新建1个30万吨级油品泊位,配套90万立方米储罐区,设计年通过能力1420万吨,主要接卸原油、稀释沥青和燃料油等货种,预计2027年6月完工。

北部湾港:投资18.92亿元建设江海联运码头一期工程
北部湾港公告,公司下属全资子公司北部湾港防城港码头有限公司拟在防城港渔澫港区第四作业区建设6个1万吨级散货泊位,设计年吞吐量1900万吨,投资总额18.92亿元。 


房地产

国家统计局:1-11月全国房地产开发投资同比下降10.4%
1-11月份,全国房地产开发投资同比下降10.4%;其中,住宅投资下降10.5%。房地产开发企业房屋施工面积同比下降12.7%,房屋新开工面积下降23%,房屋竣工面积下降26.2%。新建商品房销售跌幅持续收窄,销售面积同比下降14.3%,销售额下降19.2%。 

中国人民银行:实施好适度宽松的货币政策,支持房地产市场止跌回稳
12月16日,中国人民银行党委召开会议,传达学习中央经济工作会议精神。会议强调,做好明年中国人民银行工作,要实施适度宽松的货币政策,防范化解重点领域金融风险和外部冲击。支持科技创新、绿色发展、提振消费、稳外贸,促进房地产市场和资本市场平稳发展。继续做好金融支持融资平台债务风险化解工作,支持房地产市场止跌回稳。 


2024 年重点项目 

2024年已发布的重点项目信息
截至2024年12月20日,共有27个省(自治区、直辖市)的152个省、市发布其2024年重点项目信息。以下为已发布2024年重点项目信息的省/市汇总。新增发布重点项目信息的省/市,标注为红色字体。 如果想要查看已整理汇总的2024年各省市项目信息,请点击点击 链接 查看。

市场信息时讯速递


C 专题:东数西算

政策和项目进展更新

国家数据基础设施建设指引(征求意见稿)
其中提到,推进算力与绿色电力融合。强化枢纽节点与非枢纽节点的协同联动,支持绿电资源丰富的非枢纽节点融入全国一体化算力网建设。探索绿电直供新模式,有序开展绿电、绿证交易。 

数据中心太耗电!谷歌拟购买核电
公司着手与美国核电企业凯罗斯电力公司签署协议,争取截至2030年让首批小型模块化反应堆实现“快速安全”供电,2035年前部署更多反应堆。总体而言,这项协议将“提供500兆瓦全天候无碳电力”。

七部门印发《推动数字金融高质量发展行动方案》
指导有条件的金融机构规划建设绿色智能金融数据中心,推动新增算力向国家枢纽节点集聚,支持海量数据存储和实时数据调用。


潜在项目线索披露

超2000机柜!文投美川智算数据中心项目在甘肃庆阳正式开工
甘肃省庆阳市“东数西算”产业园,项目规划占地面积25亩,建设1栋23738平米(其中地上面积 22720平米)数据中心机房,1 栋2536m动力中心楼,建成后预计可提供不少于2000架8kW机柜。

京兰中亚智算产业园项目签约
京兰中亚智算产业园项目计划总投资80亿元,其中首期投资36亿元,建设包含算力硬件平台、算力服务管理平台软件、运营运维管理平台等智算中心,建成后算力规模将达到5000P,在生成式人工智能大模型的训练方向提供算力服务。

中国建设银行贵州贵安新区数据中心及大数据应用示范基地
中国建设银行贵州贵安新区数据中心及大数据应用示范基地项目(一期)(ME-01-01 地块一期)施工总承包中标候选人公示,最终中国建筑第四工程局有限公司以8.7432亿元的报价成功中标,项目工期为746日历天。该项目位于贵州省贵安新区,总用地面积达31.77万平方米,项目一期总投资预计为36.8亿元(未包含土地购置费用和 IT 设备成本),其中建筑安装投资约为33.31亿元。该项目旨在建设4栋数据中心机房、2 栋配套动力中心、1 栋运维配套综合楼及2座。

新发现项目线索清单

本次披露的新发现项目线索数量如图所示,来自媒体披露枢纽相关省份,本次披露57个,今年累计313个。 


市场快讯
 


如您想要获取详细项目清单,请您与数据中心行业市场经理 肖春华 Chunhua.xiao@cn.abb.com 联系。


D 区域信息

大湾区 

2024粤港澳大湾区企业创新力榜单出炉
12月5日,经粤港澳大湾区企业创新力榜单专家评审委员会审议,95家企业、50位个人入选“2024粤港澳大湾区企业创新力榜单”。
其中,TCL华星、华大智造、大族数控等35家企业入选“创新成就榜”,华信天线、翰宇药业、诺安智能等45家企业入选“高成长创新榜”,埃芯半导体、泽安生物等15家企业入选“未来创造之星榜”,大德激光杨亚涛、点猫科技李天驰、嘉联支付刘蛟等50位企业家入选“创新杰出人物榜”。


长三角 

未来十年,合肥要成为人口超千万的长三角重要中心城市
近日,国务院批复《合肥市国土空间总体规划(2021—2035年)》(下称《规划》)。根据《规划》,合肥的城市定位是“安徽省省会,长三角地区重要的中心城市,全国性综合交通枢纽城市”,合肥的核心功能定位为“中部先进制造业基地、区域性科技创新高地、国际航空货运集散中心”。最新的《规划》支持合肥深度融入长三角一体化发展。《规划》支持重大交通设施协同建设,支撑全面打造链接全球、畅通全国、辐射全省更具竞争力的全国性综合交通枢纽城市;陆路上,推动干线铁路、城际铁路、市域(郊)铁路、城市轨道交通“四网融合”;航运上,推进港口与内河航道协调发展,支持江河联运、干支联运,建设一体化港口群。  
2023年,合肥因成为“全国人口增量第一城”引发关注。2023年,合肥常住人口为985.3万人,比上年增加21.9万人。合肥预测至2035年常住人口将超过1300万人,实际服务人口超过1500万人。规划全文请点击链接查看。

 


以上新闻来源于公开网站,关注更多新闻信息及市场报告,请点击 Marketing Portal on inside+ 链接查看。如您有任何关于市场动态的信息、疑问,或者建议,欢迎联系我们战略市场部,请发送邮件至 Snow-xue.Bai@cn.abb.com
如您希望了解EL全球市场信息,请点击链接 EL Business & Competitive Intelligence Briefing 查看。


-> 返回目录



Select region / language