市场信息时讯速递


  2025 年 1 月刊上    



编者按
事件:国家统计局发布2024年全年宏观经济数据。
评论:2024年中国GDP同比增长5%,经济总量首次突破130万亿。整体上看,受以旧换新等存量政策和一揽子增量政策带动,四季度GDP增速大幅回升,超出市场普遍预期。投资方面,投资增长总体平稳。随着“两重”建设和大规模设备更新等政策落地显效,有效投资稳步扩大,投资结构继续优化。2024年,全国高技术制造业投资和高技术服务业投资分别比上年增长7.0%和10.2%,高于全部固定资产投资增速3.8和7.0个百分点。大规模设备更新有序推进。消费方面,中国“两新”政策效果持续显现,消费热力有所回升。2024年社会消费品零售总额同比增长3.5%,保持增长态势。展望未来,外部经贸环境变数加大,消费内生增长动力仍然偏弱,扩消费政策需要进一步加码。进出口方面,主要受益于我国高端制造业的发展,以汽车出口为代表的高端产业为中国出口带来了庞大的增量。2024年共建“一带一路”国家占中国进出口的比重首次超过50%;绿色低碳、智能化、数字化产品出口快速增长。机电产品出口同比增长8.7%,在出口总值中占比达到59.4%,其中高端装备出口同比涨幅超过四成。 展望2025年,中国经济仍有多方面有利条件和支撑,如创新引领力、内需主动力、外需支撑力、改革激活力、安全保障力等。

事件:地方两会密集召开,2025年经济增长蓝图初现。
评论:截至1月19日,已有上海、北京、江苏等20个省(自治区、直辖市)召开了地方两会,并公布了2025年经济增长预期目标。多数地方预期目标为5%或5.5%左右,海南、内蒙古、湖北、重庆预期目标分别定在6%以上或6%左右,显示出对未来经济发展充满信心。

A 宏观经济

国家统计局发布2024年12月和2024年全年宏观经济数据
GDP:2024年全年国内生产总值1349084亿元,按不变价格计算,比上年增长5.0%。分季度看,一季度国内生产总值同比增长5.3%,二季度增长4.7%,三季度增长4.6%,四季度增长5.4%。从环比看,四季度国内生产总值增长1.6%。
CPI:全年居民消费价格(CPI)比上年上涨0.2%。12月份,居民消费价格(CPI)同比上涨0.1%,环比持平。
PPI:全年工业生产者出厂价格(PPI)下降2.2%;12月份,工业生产者出厂价格下降2.3%,环比下降0.1%。
社会消费品零售总额:全年社会消费品零售总额487895亿元,比上年增长3.5%。12月份,社会消费品零售总额同比增长3.7%,环比增长0.12%。全年服务零售额比上年增长6.2%。
工业增加值:全年全国规模以上工业增加值比上年增长5.8%。装备制造业增加值增长7.7%,高技术制造业增加值增长8.9%,增速分别快于规模以上工业1.9、3.1个百分点。 12月份,规模以上工业增加值同比增长6.2%,环比增长0.64%。
电力生产增速: 规上工业电力生产平稳增长。12月份,规上工业发电量8462亿千瓦时,同比增长0.6%;规上工业日均发电273.0亿千瓦时。2024年,规上工业发电量94181亿千瓦时,同比增长4.6%。
全国固定资产投资(不含农户):固定资产投资规模扩大。 全年全国固定资产投资(不含农户)514374亿元,比上年增长3.2%;扣除房地产开发投资,全国固定资产投资增长7.2%。
全国房地产开发投资:2024年,全国房地产开发投资100280亿元,比上年下降10.6%(按可比口径计算);其中,住宅投资76040亿元,下降10.5%。
进出口(以人民币统计):全年货物进出口总额438468亿元,比上年增长5.0%。其中,出口254545亿元,增长7.1%;进口183923亿元,增长2.3%。
失业率:全年全国城镇调查失业率平均值为5.1%,比上年下降0.1个百分点。12月份,全国城镇调查失业率为5.1%。
人口总量:人口总量有所减少,城镇化率继续提高。年末全国人口(包括31个省、自治区、直辖市和现役军人的人口,不包括居住在31个省、自治区、直辖市的港澳台居民和外籍人员)140828万人,比上年末减少139万人。 

 

B 行业新闻


新能源

浙江:深远海风电母港在温州开工
12月26日,浙江(华东)深远海风电母港在温州市洞头区状元岙港区开工。该项目计划到2030年打造千亿级风电产业集群,这将是全国首个面向深远海的风电母港项目,关联产业产值达2000亿元以上。根据规划,风电母港由温州洞头状元岙港区、宁波象山临港产业园两大区块组成,以风机基础总装、核心部件制造、运维服务管理为核心功能,并集研发试验、认证检测、培训交流、商贸物流等功能于一体。 

河南:华能渑池风光电储一体化项目签约
1月6日,河南三门峡市的华能风光电储一体化项目在渑池县成功签约,总投资108亿元。该项目分两期:一期投资57亿元,包括渑池县工业企业类源网荷储、用户侧工商业储能、渑池县城乡能源革命、集中式风电开发等4个子项目;二期投资51亿元,包括渑池县绿色能源产业园、分散式风电开发、渑池县城市蒸汽管网基础设施提升建设3个子项目。 预计在2029年基本完成所有子项目建设。

广东:海上风电总装机规模跃居全国第一
2024年12月26日,随着广东阳江青洲六海上风电项目15号集电路线4台风电机组陆续并网,广东海上风电总装机容量达到1198万千瓦,居全国第一。 “十四五” 期间,广东海上风电发展步入快车道,连续4年海上风电年度新增并网容量超过100万千瓦,与此同时,海上风电技术也在蓬勃发展。


输配电

国家电网:2025年投资将首次超6500亿元
2025年,国家电网预计全年投资将首次超过6500亿元。将聚焦优化主电网、补强配电网、服务新能源高质量发展。继续推进重大项目实施,开工建设陕西至河南特高压,以及山东枣庄、浙江桐庐抽蓄电站等一批重点工程,积极扩大有效投资,带动上下游产业链。

南方电网:2025年固定资产投资安排1750亿元
2025年,南方电网公司固定资产投资安排1750亿元,再创历史新高。南方电网公司将围绕数字电网建设、服务新能源发展、设备更新改造、战略性新兴产业等方面,充分发挥产业引领和投资带动作用,助力经济持续回升向好。


储能

中关村储能产业技术联盟:2025年国内新型储能装机累计将达到116.3GW
1月15日,中关村储能产业技术联盟主办的 “储能国际峰会暨展览会2025新闻发布会暨CNESADataLink2024年度储能数据发布”举办成功。中关村储能产业技术联盟预计,在保守场景下,2025年国内新型储能装机累计将达到116.3GW。

2.25GW储能纳入河北2025年省重点建设项目
1月2日,河北省发展和改革委员会印发河北省2025年省重点建设项目名单。文件显示,共计703个项目纳入,总投资1. 5万亿元。其中包含储能项目22个,每个项目规模200MWh~1.2GWh不等,总规模约为2250MW/6400MWh。  


氢能

550亿元!大型氢能产业链项目在大连启动
1月3日,大连长兴岛(东北亚)氢基能源加注基地暨中远海运西中岛化工及新能源仓储物流园项目正式启动。大连长兴岛(东北亚)氢基能源加注基地规划了总投资约550亿元的产业链,包括生产制造、仓储物流、贸易加注、科技创新及配套产业等环节,打造东北三省及内蒙古东部地区氢基绿色能源“海陆大通道”。合作企业包括中广核、远景、明阳新能源、中远海运等。 

产能3GW,两家电解槽生产基地落户乌海
1月14日,乌海市两个电解槽制造项目获备案,两个项目电解槽产能合计3GW。其中永氢(内蒙古)能源科技有限公司碱性电解槽产能2.25GW,为永氢(上海)能源科技有限公司全资子公司;内蒙古毅镤新能源科技有限公司碱性电解槽产能0.75GW,为上海毅镤新能源科技有限公司全资子公司。  

国家能源集团又成立一氢能子公司
日前,国能绿氢(托里)新能源有限公司成立,注册资本1000万。经营范围为:新兴能源技术研发;风力发电技术服务;储能技术服务;太阳能发电技术服务等。该公司由国家能源集团氢能科技有限责任公司100%持股,后者由国家能源投资集团有限责任公司100%持股。 

规划101座加氢站!广州发改委公布氢能基础设施建设项目推介清单
1月9日,广州市发展和改革委员会发布关于公布广州市氢能基础设施建设项目推介清单的通知。《通知》公布了广州拟建设的101座加氢站名单,并以地图的形式标注了加氢站的布置地点,为广州市氢能基础设施的未来发展提供了清晰的规划蓝图。其中黄浦区数量最多,为27座,白云区紧随其后为21座。 


数据中心

总投资超138亿元,山西16个算力(智算/数据中心)项目备案通过预审
日前,山西政务服务平台公布中科瑞华智算中心、忻州市繁峙县零碳智算产业园一期、IPV6互联互通低碳绿色智算中心暨太原智算中心一期、浑源县智算中心、大同经开区集成算力中心等多个算力(智算/数据中心)项目备案结果。总投资超138亿元。 

105亿元,16000机柜!中诚力锘工业元宇宙内蒙古超算中心项目变更备案获批
项目位于内蒙古乌兰察布察哈尔高新技术开发区巴音产业园,总投资105亿元,计划分三期建设。一期总投资40亿元,设计建设数据机房2栋、研学楼1栋、研发楼1栋、行政办公楼2栋、宿舍及接待中心等,设计5500个单机柜安装及调试,每个机柜48kW,计划建设起止年限为2025年03月至2025年12月。二期总投资40亿元,设计建设数据机房2栋,配套及其他设施等,设计5500个单机柜安装及调试,每个机柜48kW,计划建设起止年限为2026年01月至2026年10月。三期总投资25亿元,设计建设专家院士研学楼等,设计5000个单机柜安装及调试,每个机柜48kW,计划建设起止年限为2026年10月至2027年03月。 

总投资50亿元,星河乌兰察布数据中心项目备案获批
项目位于内蒙古乌兰察布市察哈尔高新技术开发区巴音片区,计划建设4栋机房楼,1栋综合楼及配套设施和辅助用房,分期建设。项目计划建设起止年限为2025年6月至2029年12月。 

总投资50亿元,青海云海兴泽智算中心(一期)建设项目备案获批
该项目位于青海零碳产业园区大数据产业园(青海省海东市平安区河湟新区),总投资50亿元,计划新建算力中心2栋(建筑面积3.4万㎡),智算研发(交易)中心1栋(建筑面积1.58万㎡),综合大楼1栋(建筑面积1.34万㎡),发电机楼1座(建筑面积0.36万㎡),辅助用房1座(建筑面积0.12万㎡);购置变配电、柴发、UPS电源、通风空调等设备2560台(套)。项目计划于2025年1月开工,2026年6月投产。 

总投资超70亿元,格尔木绿色算力价值链都-算能云智算中心项目备案获批
该项目位于青海省格尔木工业园,投资70.7亿元,数据中心机房建设项目规划面积约9000㎡,设计PUE≤1.15,绿电占比100%。项目计划于2025年3月开工,2026年12月底建成约30000P@FP16算力。项目以NVIDIA 高性能芯片为主,配套必要的存储及管理设备,形成一个以大模型训练为主,推理、渲染功能为辅的高性能绿色智算中心。规划训练服务器1920台训练用服务器,全部采用NVIDIA 高性能芯片,可提供算力30000P@FP16;项目配套存储195PB,预计600台存储服务器。项目一期共计建设1050个机柜。 


交通

总投资16亿元,深圳港集团小漠国际物流港二期工程开工
日前,深圳港首个汽车专用滚装码头小漠国际物流港二期工程正式进入主体施工阶段。小漠港一期项目投资13.34亿元,二期工程总投资16.08亿元。此次动工的小漠港二期工程将对已建成的一期工程部分岸线进行功能调整,将现有多用途泊位调整为汽车滚装泊位,未来可满足2艘9200车位汽车滚装船同时靠泊装卸作业需求,设计年通过能力75万辆。小漠港二期项目预计2027年底投产运营。


房地产

国家统计局:1-12月全国房地产开发投资同比下降10.6%
1-12月份,全国房地产开发投资同比下降10.6%;其中,住宅投资下降10.5%。房地产开发企业房屋施工面积同比下降12.7%,房屋新开工面积下降23%,房屋竣工面积下降27.7%。新建商品房销售跌幅持续收窄,销售面积同比下降12.9%,销售额下降17.1%。  


石油 / 化工 

上海石化120万吨乙烯及下游新材料项目发布
上海石化拟投资约213.07亿元人民币,在维持原油加工能力不变的基础上,推进公司全面技术改造和提质升级,对炼油装置进行结构调整,关停现有70万吨/年乙烯等18套装置,新建120万吨/年乙烯及下游新材料装置。 

中国石化岳阳新建100万吨/年乙烯项目
中国石化岳阳乙烯项目总投资356.8亿元,是湖南迄今单体投资最大的产业项目。近日,中国石化集团公司已正式批复同意岳阳乙烯项目乙烯部分总体设计,原则同意项目总流程、建设规模及产品方案。这是项目前期工作取得的又一重大突破,标志着项目建设正式进入实施阶段。


2024 年重点项目 

2025年已发布的重点项目信息
截至2025年1月20日,共有7个省(自治区、直辖市)的13省、市发布其2024年重点项目信息。以下为已发布2024年重点项目信息的省/市汇总。

市场信息时讯速递


C 区域信息

京津冀(含雄安) 

京津冀集成电路产业力争2028年实现销售收入4500亿元
2024年1至11月,京津冀集成电路产量258.35亿块,同比增长19.8%。到2028年,三地集成电路产业力争实现销售收入4500亿元,培育百亿元收入企业20家以上。 


成渝城市圈 

2025年共建成渝地区双城经济圈重点项目名单发布
近日推动成渝地区双城经济圈建设联合办公室发布《2025年共建成渝地区双城经济圈重点项目名单》。名单共列项目320个,总投资约3.7万亿元、年度预计投资4414.5亿元,其中:合力建设现代基础设施网络项目107个,总投资2.5万亿元、年度预计投资2848.7亿元。协同建设现代产业体系项目131个,总投资8777.2亿元、年度预计投资1173.6亿元。共建具有全国影响力的科技创新中心项目24个,总投资787.1亿元、年度预计投资90.6亿元。详情请见内文。

成渝地区双城经济圈2024年地区生产总值预计8.6万亿元
渝地区双城经济圈建设5年来,取得了显著成效,从经济总量看,2024年双城经济圈地区生产总值预计增长到8.6万亿元,占全国的比重由6.3%提高到6.5%以上,对西部地区乃至全国高质量发展的支撑带动作用明显增强。


以上新闻来源于公开网站,关注更多新闻信息及市场报告,请点击 Marketing Portal on inside+ 链接查看。如您有任何关于市场动态的信息、疑问,或者建议,欢迎联系我们战略市场部,请发送邮件至 Snow-xue.Bai@cn.abb.com
如您希望了解EL全球市场信息,请点击链接 EL Business & Competitive Intelligence Briefing 查看。


-> 返回目录



Select region / language