Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

Контейнерные энергосистемы морского исполнения

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

Комплексный автономный аккумулятор для крупномасштабного резервирования энергии - решение для хранения энергии АBB.

Модуль, содержащий аккумуляторы, все инструменты управления, интерфейс и комплектующие. Поставляется единым контейнерным блоком, который легко установить на судах любого типа. Модульный монтаж быстрее и проще, чем традиционная установка отдельных частей оборудования на судне.

В стандартном объеме поставки:

  • Аккумуляторы
  • Преобразователи энергии
  • Система управления аккумулятором
  • Система охлаждения и вентиляции
  • Пожарная сигнализация и система пожаротушения

 

Все вышеперечисленные системы легко интегрируются с судовыми системами и идеально подходят для новых и модернизированных судов.

Более низкие капитальные затраты

Возможность экономить используя энергонакопители без необходимости переоборудования судна. Модульный палубный блок может быть укомплектован дополнительными батареями.  

Система под ключ

Система под ключ со стандартными физическими и цифровыми соединениями может быть легко интегрирована при переоснащении судна. Для персонала работа с модернизированной силовой установкой не становится более сложной.
 

Более низкие эксплуатационные затраты

Меньше наработка двигателя – меньше потребление топлива и меньше затраты на техническое обслуживание.

Готовые аккумуляторные системы для модернизации и новых судов

Что такое контейнерные системы энергохранения?

Контейнерные системы энергохранения АВВ – это аккумуляторная система под ключ, укомплектованная в виде контейнерных модулей морского исполнения.
Батареи, все инструменты управления, интерфейс и комплектующие поставляются в едином модуле, который легко устанавливается на судах любого типа. 
Стандартный объем поставки включает батареи, преобразователи энергии для подключения к береговым терминалам, систему управления аккумулятором, систему охлаждения и вентиляции, систему пожарной сигнализации и тушения. Данное решение идеально подходит для новых и модернизированных судов.

Как это работает?

Бортовая система хранения энергии накапливает энергию, когда потребление низкое, затем, в режиме высокого потребления, данная энергия используется для повышения ресурса силовой установки судна. Поток энергии контролируется динамической системой управления аккумулятором АВВ. Таким образом, возможно использование дополнительных режимов работы силовой установки, что повышает динамичность, надежность, безопасность и снижает расход топлива. Система также включает частотный преобразователь и используется для подключения к береговым терминалам, 50/60 Гц.

Какие преимущества?

Устранение пиковой нагрузки
Контроль мощности соответственно ресурсам двигателей и исключение необходимости запуска новых двигателей при повышении нагрузки. Среди преимуществ - снижение расхода топлива и затрат на техническое обслуживание двигателя.

Повышение динамичности
Быстро доступный резерв питания для поддержки работающих двигателей. Преимущества - снижение расхода топлива и возможность использовать «медленные» источники питания, такие как СПГ и топливные элементы.

Горячий резерв
Резервное питание для работающих генераторов. Среди преимуществ:  повышение безопасности, снижение расхода топлива, сокращение затрат на техническое обслуживание двигателя.

Подробнее о преимуществах

Популярные страницы

Веб-каналы АББ

Следите за нашими обновлениями

LinkedIn YouTube