领航第四次工业革命

电气化、数字化和智慧互联水乳交融,正席卷整个海事行业,颠覆我们的传统水运方式。


MD_0245本轮转型以电力为核心,实现对可替代能源简单有效的整合并为船上和岸上的数字化解决方案互联提供一个平台。


数字化技术缔造崭新的航运时代。

ABB 是船舶电气解决方案的行家。过去70 年以来,我们一直提供各种船载电力推进系统。通过将如此丰富的经验融入到数字化技术中来,使得我们可以大幅改善船舶与港口的业绩和效率,提高利润率,减少环境污染,然而就在几年前,这些几乎都是无法想象的。

结合更清洁的电力、利好的政策,以及更清晰的人才定位,数字化技术可推动我们迈入新的纪元。目前ABB 正在加紧部署这类技术,帮助企业采取必要措施,迎接新的航运时代。

本期《动力时代》汇集了部分当代最富远见的思想家们对航运等行业的见解。此外,还详细介绍了当前技术如何帮助我们提高航运业的清洁性、安全性和有效性,并提出了可行性建议。

我们衷心希望大家能喜欢本期《动力时代》所呈现的关于预测、视野和解决方案。欢迎提供宝贵意见,共同交流航运4.0 时代——立足当下,畅想未来。
Select region / language