PERFECt || 船

从愿景到可行性

项目合作伙伴GTT,CMA CGM(CMA Ships),OMT,ABB,Solar和DNV GL通过新建一条以液化天然气 为燃料的20,000 TEU ULCV电推船舶,提出了气体和蒸汽涡轮混合循环发电的先进理念。 PERFECt船舶项目提供了满意的成果,展示了这一真正创新概念的经济潜力和技术可行性。

主要尺寸
  全长399.6米
  型宽59.0米
  型深 32.8米
  结构吃水 16.0 m
  最大速度22.0节。 运营速度21.0节
  总集装箱容量:21,077TEU(比传统参考船舶多300TEU)

推进概念
活塞发动机室免费高效的集装箱船项目对ABB是个挑战,ABB研究了这一概念最优化的推进系统。 生成了六种不同的推进布局,并执行了OPEX和CAPEX研究。 根据分析,PERFECt选择了相对反转式CRP Azipod®推进概念。

优点
ABB于2000年初开始开发反向旋转解决方案。研究确保螺旋桨推力旋转损耗在5-15%之间,而CRP Azipod®推进系统可以恢复大部分损耗的推力。 Azipod®增强了操纵性,改善了港口大型船舶的机动性。


主要参数

船名: PERFECt Ship II
船型: 集装箱船
项目合作方: 
  • ABB推进变频
  • CMA CGM 船东
  • DNV GL 船级社
  • GTT LNG 膜式储存罐
  • OMT 造船工程师
  • 太阳能涡轮机发电
ABB 方案: 相对反转 CRP Azipod® 电力推进
优点: Azipod®是一种全回转推进系统,可为现代环保船舶提供较高的整体推进效率和燃油节省。

链接和下载

Select region / language