Global site

ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多

海洋量子号

海洋量子号是第一艘使用Azipod®XO2300推进设备的船只。

Azipod®为造船师带来灵感,开发新的船舶设计和概念,将独特的Azipod®推进优势转化为更安全,更环保和能盈利的船舶。 对外,Azipod®推进设备简化了船体设计并改善了流体动力学。 对内,它使船舶能够自由优化内部空间并最大化有效载荷。 

低燃料消耗,低排放和使用几乎所有当前或未来能源的可能性 - 例如柴电,气电或燃料电池技术 - 使Azipod®推进设备成为开发和实现绿色船舶理念的理想选择。

Azipod®XO通过将推进马达安装在吊舱内部,消除了长轴线,推进系统和其他船载设备释放了宝贵的船上空间。 此外,模块化电站可以位于理想位置,以实现最大的货物空间。 因此,Azipod®概念可以将有效载荷提高10%。

海洋量子号是第一艘使用大尺寸XO设备的船只,Azipod® XO2300。 为了提高海洋量子号的燃油效率,Azipod®推进设备首次在邮轮应用中使用不锈钢螺旋桨。 这是因为不锈钢螺旋桨叶片可以做得更薄。 此外,ABB开发了“X-tail”和吊舱的不对称桨叶来改善水流特性。 另一项新功能是使用变速驱动器来控制Azipod®冷却风扇。 通过根据制冷需求控制气流,可以降低风扇电机的能耗。


 

主要参数

船名: 海洋量子号
船型:  邮轮
船东: 皇家加勒比海游轮公司
船厂: Meyer Werft GmbH
交船时间: 2014
ABB方案和供货范围: - 2 x 20,5兆瓦Azipod®XO2300推进设备
- 交付集成电站和推进系统,包括发电机,主配电板,变压器,推进变频和控制系统以及推进电机
- ABB远程控制系统,IMI智能手柄
优点: 将Azipod®推进设备的优势转化为更安全,更环保和能盈利的船舶。 对外,Azipod®推进设备简化了船体并改善了流体动力学。 对内,它使船舶能够自由优化内部空间并最大化有效载荷。

链接和下载

  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们

网络订阅