Global site

I siti web di ABB usano i cookie. Accedendo a queste pagine si accetta il nostro uso dei cookie. Approfondisci

Riduttore ad assi ortogonali - Quantis RHB

I riduttori Quantis RHB sono dotati di un treno di ingranaggi elicoidali-conici che offre soluzioni a costi accessibili per l’alta e la bassa velocità. Le unità RHB sono caratterizzate dal sistema brevettato Dodge di doppie bussole coniche che agevola il montaggio e lo smontaggio del riduttore anche dopo molti anni di esercizio.


Quantis-gearmotor-RHBI motoriduttori Quantis forniscono la coppia di spunto più elevata e la massima semplicità di montaggio sull’albero fra i principali motoriduttori in commercio. Questi motoriduttori sono equipaggiati con motori a norma IEC con coppia NEMA Design B, che offrono fino al 50% percento in più di coppia di spunto e sovraccarico rispetto ai prodotti della concorrenza. In questo modo è disponibile una coppia maggiore per avviamenti a freddo o a pieno carico.
Loading documents