Global site

I siti web di ABB usano i cookie. Accedendo a queste pagine si accetta il nostro uso dei cookie. Approfondisci

Riduttore pendolare ad assi paralleli - Quantis MSM

L’alloggiamento universale del riduttore Quantis MSM per montaggio su albero motorizzato è disponibile in configurazioni per montaggio su piedi o su flangia. Questo riduttore è caratterizzato dal sistema brevettato Dodge di doppie bussole coniche che agevola il montaggio e lo smontaggio del riduttore anche dopo molti anni di esercizio. Quantis MSM è disponibile anche come azionamento per trasportatore a coclea.

Quantis-gearmotor-IEC-MSM-5_ABB

I motoriduttori Quantis MSM forniscono la coppia di spunto più elevata e la massima semplicità di montaggio sull’albero fra i principali motoriduttori in commercio. Questi motoriduttori sono equipaggiati con motori a norma IEC con coppia NEMA Design B, che offrono fino al 50% percento in più di coppia di spunto e sovraccarico rispetto ai prodotti della concorrenza. In questo modo è disponibile una coppia maggiore per avviamenti a freddo o a pieno carico.

Loading documents