Global site

I siti web di ABB usano i cookie. Accedendo a queste pagine si accetta il nostro uso dei cookie. Approfondisci

Riduttori pendolari - TAII

Torque-Arm II è un riduttore elicoidale pendolare che può essere montato direttamente sull’albero condotto utilizzando diversi accessori e ottenendo maggiore versatilità, riduzione dei costi e durata. Grazie all’ampia dotazione di funzionalità e caratteristiche standard, questo riduttore è ideale per le applicazioni più svariate già nella configurazione da catalogo.

Le caratteristiche comprendono:

  • Dodici taglie con accessori modulari per progetti con sistema imperiale e metrico decimale
  • Conformità dei prodotti TAII alle linee guida 94//9/EC della direttiva ATEX
  • Potenza fino a 400 HP (300kW) e coefficienti di coppia fino a 500.000 lb in. (56.500 Nm)
  • Rapporti di riduzione standard 5, 9, 15, 25 e fino a 40:1
  • Riduzione di velocità fino a 300:1 con azionamenti a cinghia trapezoidale
  • Sistema brevettato di doppie bussole coniche
  • Bussole con fori da 1 a 7 pollici (25mm – 160mm)
  • Sistema di tenuta del lubrificante HNBR e filtro a sfiato
  • Sistema antirotazione inversa evoluto
  • Sistema di montaggio motore in acciaio
  • Tutti i riduttori possono essere montati su albero, trasportatore a coclea, in verticale e flangiati
  • Alloggiamenti di ghisa levigati e robusti in Classe 30 con scanalature per leve
Loading documents