Global site

I siti web di ABB usano i cookie. Accedendo a queste pagine si accetta il nostro uso dei cookie. Approfondisci

Riduttori pendolari - Torque-Arm

I riduttori Torque-Arm offrono facilità di montaggio e smontaggio per tutte le taglie, dai modelli frazionari a quelli da 700 HP.

I riduttori TXT presentano le caratteristiche standard dei prodotti DODGE:

  • Quattordici taglie
  • Potenza fino a 700 HP e coefficienti di coppia fino a 1.000.000 lb in.
  • Rapporti di riduzione standard 5, 9, 15 e 25
  • Riduzione di velocità oltre 200:1 con azionamenti a cinghia trapezoidale
  • Sistema brevettato di doppie bussole coniche
  • Bussole con fori da 1 a 10 pollici
  • Sistema di tenuta del lubrificante HNBR e filtro a sfiato
  • Fermi antirotazione per impieghi gravosi
  • Sistema di montaggio motore in acciaio
  • Alloggiamenti di ghisa robusti in Classe 30 con scanalature per leve
Loading documents