Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Oprawy ślizgowe polimerowe

  • Polimerowa obudowa zawiera środek chroniący przed rozwijaniem się bakterii i grzybów
  • Konstrukcja polimerowa i ze stali nierdzewnej
  • Obudowa polimerowa pełna bez wgłębień
  • Zgodne z regulacjami FDA / USDA
  • Wkład polimerowy z trzpieniem antyrotacyjnym ze stali nierdzewnej
  • Wkład samosmarujący, bezobsługowy - nie wymaga smarowania
  • Oferowane w róznych wariantach wykonania obudów
  • Temperatury pracy od -40°C do 82°C (-40°F - 180°F)
  • Średnice otworów: 3/4" - 1-15/16"

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Loading documents