Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Oprawy naciągowe LD (Light Duty)

Sześć wielkości, czterdzieści sześć rozmiarów ram z regulacją w zakresie od 6" do 48" (152mm - 1219mm), dla łożysk:
  • Kulkowych SC/SCB w oprawach stojących z otworami od 1/2” do 2-15/16” oraz od 20mm do 75mm.
  • Kulkowych SXR/SXRB & SXV/SXVB w oprawach stojących z otworami od 1/2” do 2-15/16” oraz od 20mm do 75mm.
  • Kulkowych DL/DLB w oprawach stojących z otworami od 3/4” do 2-15/16” oraz od 20mm do 75mm.
  • Kulkowych SCM w oprawach stojących z otworami od 1-7/16” do 3-1/2” oraz od 35mm do 85mm.
  • Kulkowych DLM w oprawach stojących z otworami od 1” do 3-7/16” oraz od 25mm do 85mm.
  • Ślizgowych w oprawach pełnych z panewkami ze stopu łożyskowego z otworami od 1/2” do 2-15/16”.
  • Ślizgowych SOLIDLUBE serii LT700 i LT1000 w oprawach stojących z otworami od 3/4” do 3” oraz od 25mm do 55mm.
  • Ślizgowych SOLIDLUBE serii LTB700 i LTB1000 w oprawach stojących z otworami od 3/4” do 2-1/2”.
  • Baryłkowych UNISPHERE w oprawach stojących 2-u śrubowych z otworami od 1-7/16” do 3-1/2”.
  • Baryłkowych IP w oprawach stojących 2-u śrubowych z otworami od 1-7/16” do 3-15/16”.
  • SCH, SCH-E SXRH, SXRH-E, DLH, DLH-E SCMH SCMH-E, DLMH, DLMH-E.
  • Kulkowych GT/GTB w oprawach stojących z otworami od 1/2” do 2-15/16”.
  • Kulkowych GTM w oprawach stojących z otworami od 1” do 3-7/16”.

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Loading documents