Global site

ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多

TA轴装式减速机

TA轴装式减速机,具备易装易拆的功能,最高额定功率到525KW。

TXT减速机继承了Dodge减速机的特点:

  • 14种机座尺寸
  • 功率可达526kW,额定扭矩可达112903Nm
  • 5、9、15、和25:1的速比
  • 通过皮带轮的组合,可以做到近200:1的速比
  • 独具专利技术的双锥衬套设计
  • 衬套孔径规格范围1英寸到10英寸
  • 新型性能优越的HNBR密封系统及过滤器通气孔
  • 重载设计的逆止器结构
  • 钢化电机安装支架
  • 耐用等级30、配起模槽的铸铁底座
Loading documents