Global site

ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多

TA II轴装式减速机

TA II轴装式减速机,输出端采用空心轴形式,直接安装在设备上,通过丰富多样的附件配置,可以提高使用寿命,降低综合采购成本。

产品特点:

  • 使用模块化配件,有12种规格尺寸
  • TA II产品符合ATEX官方94//9/EC认证
  • 功率可达300kW,额定扭矩可达56,500Nm
  • 5、9、15、25和40:1的速比配置
  • 通过皮带轮的组合,可以做到近300:1的速比
  • 独具专利技术的双锥衬套设计
  • 衬套孔径规格范围 25mm – 160mm
  • 新型性能优越的HNBR密封系统及过滤器通气孔
  • 业界领先的逆止器设计
  • 钢化电机安装支架
  • 所有减速机均可轴安装,螺旋输送器垂直和法兰安装
  • 光滑、耐用等级30、配起模槽的铸铁底座
Loading documents