Pokročilá ochrana a ovládání recloserů RER620

Spolehlivost, bezpečnost a spolehlivost pomocí Relion®

RER620 je vyhrazené relé pro opětné zapnutí, které je dokonale sladěno pro ochranu, řízení, měření a dohled nad napájecími rozvody a průmyslovými energetickými systémy. RER620 poskytuje ochranu pro nadzemní vedení a kabelové přívody v distribučních rozvodnách. Může být použit pro ochranu a řízení uzemněných a neuzemněných rozvodných systémů. Nabízí čas a okamžitý nadproud, nadproud se zápornou sekvencí, fázovou diskontinuitu, poruchu vypínače, řízení vestavěné smyčky provádějící funkce automatické obnovy smyčky (běžně přijímané jako prostředek k výraznému zlepšení spolehlivosti obvodu a zajištění účinnějšího provozu systému) a měření a ochranu napětí.

Rozsah

  • Ochrana proti opětovnému zapnutí pro nadzemní vedení distribuční rozvodny

Klíčové výhody

  • Maximalizovaný kapitál udržováním majetku déle pracujícího s návrhy, které vyžadují méně vybavení a prostor
  • Zvýšená bezpečnost snížením rizik u návrhů zohledňujících bezpečnost
  • Zvýšená spolehlivost udržováním životně důležitých operací se stabilním a vysoce kvalitním výkonem každou minutu každý den
  • Snížené provozní náklady díky efektivnímu řízení energie a strategiím údržby
  • Flexibilnější aktualizace systému bez opětovného zapojení nebo výměny součástí
  • Snadná integrace s nechráněnou komunikací IEC 61850

Klíčové vlastnosti

  • Výkres design
  • Podporuje jednofázové i třífázové vypínání pro lepší výkon podavače
  • Škálovatelný hardware včetně binárních vstupů / výstupů, různá komunikační rozhraní
  • K aplikacím, jako je recloser, switch a sectionalizer, lze snadno přistupovat pomocí nástroje Application Configuration Tool (ACT) z nástroje PCM600
  • Prostřednictvím webového prohlížeče lze snadno získat data z ovládání recloseru, sled událostí, digitální záznam průběhu, pokročilé měření a nastavení.
  • Podporuje komunikační protokoly zpráv IEC 61850 a GOOSE pro vysokorychlostní ochranu, izolaci poruch a obnovu služeb

Hledáte informace o technické podpoře nebo nákupu?

Loading documents

Dále nabízíme

Select region / language