Relion® BIO-Testery

Podpora ABB relé po celou dobu životnosti

Binární vstupy a výstupy (BIO) hrají důležitou roli v celkovém provozu ochranných relé, například v různých schématech řízení a blokování a generováním alarmových a spouštěcích signálů do jističe. Kromě testování sekundárních vstřikování ochranných funkcí je proto vhodné kontrolovat také zdraví jiného důležitého hardwaru, jako jsou BIO. Nesprávné fungování systému řízení může vést ke ztrátě procesů nebo výnosů, včetně bezpečnostních hrozeb pro personál nebo poškození zařízení. BIO lze zkontrolovat již ve fázi primárního návrhu, aby byla zajištěna správnost logiky i během běžné údržby a testování.

Testery BIO byly vyvinuty s cílem usnadnit testování BIO a přinést následující výhody:

  • Úspora času při testování konfigurace ve všech fázích životnosti (návrh, uvedení do provozu, periodická údržba, úpravy a výměna)
  • Snížení rizika chyb konfigurace
  • Bezpečné ovládání
  • Snadné použití
  • Snadné přinesení na místě kvůli malé velikosti

Relion® BIO-testery pro snadnou simulaci a testování

Relion® BIO-testery jsou určeny pro testování binárních vstupů a výstupů ochranných relé Relion. Tyto snadno použitelné a kompaktní testery umožňují simulaci provozu schématu ochrany a řízení. Testery mohou být také použity pro řešení problémů během návrhu konfigurace aplikace a pro rutinní údržbu a testování.

BIO-Tester Relion® REX640

  • Ochrana a ovládání REX640 je ochrana typu vše v jednom pro jakékoli aplikace distribuce energie. Jako nejnovější člen ochrany a kontrolních relé Relion® od společnosti ABB REX640 dále posiluje pozici Relion jako řady relé, na které se může spolehnout. BIO-Tester Relion® REX640 je určen k testování binárních vstupů a výstupů multifunkčních relé REX640.
Relion® 611/615 BIO-Tester lze použít s následujícími relé Relion:
  • REF611, REM611, REB611
  • REF615, REM615, RET615, RED615, REU615, REV615, REC615, RER615


Relion®630 BIO-Tester 4U lze použít s následujícími relé Relion: 

  • REF630 4U (6U)*
  • REM630 4U (6U)*
  • RET630 4U (6U)*
  • REG630 4U (6U)*

* U 6U lze současně testovat maximálně dva moduly BIO.

Relion © BIO-Testers si můžete prohlédnout na Business Online.

Váš místní zástupce ABB vám pomůže s objednáním a servisní podporou reléových produktů.

Rozsah

  • Testování binárních vstupů a výstupů relé

Klíčové výhody

  • Původně vyrobený pro výrobky ABB
  • Zaručená podpora nástrojů i produktů po celou dobu jejich životního cyklu

Klíčové vlastnosti

  • Navrženo na základě specifikace produktu

Hledáte informace o technické podpoře nebo nákupu?

Loading documents

Dále nabízíme

Select region / language