SPA-ZC 400 - Ethernet & IEC 61850 adapter
SPA-ZC 400 je komunikační adaptér, který poskytuje připojení Ethernet k ochranným a řídicím zařízením REF 541/3/5, RET 541/3/5 a REM 543/5.
SPA-ZC 400 poskytuje připojení k protokolům a standardům založeným na protokolech IEC 61850, SPA TCP / IP a Modbus TCP / IP Ethernet. Kromě IEC 61850 je k dispozici simultánní dvouportová komunikace pro SPA nebo LON® pomocí plastových nebo skleněných verzí.
Rozsah
- SPA-ZC 400 se používá k propojení zařízení RE_500 s protokolem SPA přes síť TCP / IP pomocí stejného ethernetového spojení
Klíčové výhody
- Snadno použitelný konfigurační nástroj pro mapování dat podle IEC 61850
Klíčové vlastnosti
- Nahrávání souborů poruchového záznamu přes IEC 61850
- Současná komunikace s dvěma porty pro LON® a SPA (volitelné)
- Různé typy konektorů Ethernet (LC, RJ 45)