Program doplňování relé ABB pro REX 521 nabízí plynulé a kontrolované nahrazování stávajících ochranných relé REX 521 za nový vývoj ze série Relion® 615, představující nejnovější technologii ochrany a řízení. Výsledkem je prodloužená životnost rozváděče, plná dostupnost služeb životního cyklu relé a možnost přizpůsobení systému ochrany napájení novým požadavkům.
Různé fáze retrofitního projektu lze přesně naplánovat a včas provést, aby se minimalizovaly prostoje výrobních procesů nebo procesů distribuce energie. Dále je možné použít reléový program relé pro relé REX 521 ke zlepšení systému ochrany implementací nových funkcí, jako je ochrana před obloukem, a zlepšením horizontálního a vertikálního přenosu informací.
Pečlivě naplánovaný a hladce prováděný program modernizace přináší přidanou hodnotu a prodloužený životnost zařízení poskytuje čas pro nadcházející rozhodování. Program je založen na použití relé z rodiny produktů Relion® 615 jako náhradních zařízení, na předem navrženém instalačním příslušenství.
Toto řešení rozšiřuje stávající portfolio služeb, čímž umožňuje delší očekávanou životnost zbývajících součástí rozváděče a poskytuje výhody nejnovějších technologických produktů, včetně zvýšené bezpečnosti díky aktivaci funkcí, jako je ochrana před elektrickým obloukem
Podporované fáze dodatečného vybavení projektu
Program retrofitů relé pro REX 521 podporuje celý proces výměny - od inženýrství, přes instalaci, až po testování relé - a pokrývá:
- Vždy zahrnuto
- Náhradní relé Relion 615 s předem zapojenými svorkami a montážní sestavou
- Dokumentace
- Pro montážní personál
- Konfigurační šablona pro náhradní relé
- Řezací nástroj
- Na vyžádání
- Relion® 611/615 BIO-Tester (pro samostatné relé 615)
- Školení
Vlastnosti produktu
Program doplňování relé pro ochranné relé REX 521 se skládá z následujících náhradních zařízení, nástrojů a příslušenství, dokumentace:
- Vybrané typy náhradních relé patří do rodiny produktů Relion® 615 a jejich funkčnost odpovídá funkcím stávajících relé REX 521.
- Montážní sestava s předem zapojenými terminály minimalizuje potřebu opětovného zapojení a snižuje potřebu aktualizace existujících schématických výkresů.
- Šablona migrace konfigurace definuje konfiguraci relé Relion® ekvivalentní standardní konfiguraci REX 521.
- Speciálně vyvinutý řezný nástroj umožňuje přesnou kvalitu řezu a snižuje nároky na časově náročné měření panelu.
Výhody programu
- Řízený a opakovatelný postup pro výměnu relé REX 521 s novými relé řady 615
- Program all-in-one pro úspěšné a včasné provedení retrofitních projektů - šetří čas a peníze
- Minimalizovaná doba odstavení díky rychlé a snadné instalaci bez větších nových kabelů
- Zvýšená bezpečnost personálu s přístupem k nejnovějším funkcím ochrany a ovládání
- Přínos nejnovějšího vývoje softwaru
- Prodloužená životnost rozváděče s novým ochranným relé a technologií
- Řešení ochrany budoucnosti s relé standardu Relion 615 založených na standardu IEC 61850
- Zajištěna, budoucí dostupnost služeb životního cyklu
- Snadné, rychlé a přesné opracování stávajícího výřezu panelu pomocí ručního řezacího nástroje all-in-one