Distribuční automatizační školicí a vzdělávací střediska nabízejí širokou škálu kurzů: od základů provozu relé po podrobné učení moderních produktů na ochranu a ovládání vysokého napětí. Poznáte zařízení a vybavení, abyste je mohli používat efektivněji a také přijímat konkrétnější informace z vaší sítě.
Trenéři a zařízení
Školitelé jsou vysoce kvalifikovaní profesionálové s dlouholetými zkušenostmi, například v oblasti výzkumu a vývoje a technické podpory. Školitelé mají vždy nejnovější znalosti o technologii a produktech. Během tréninku bude trenér nejen vést účastníka během kurzu, ale poskytne mu také čas na trénink, aby získal nejdůležitější dovednosti.
Zařízení mají veškeré vybavení a software pro učení. Skutečná reléová zařízení a software se používají se zařízeními, která simulují proces. To umožňuje vzdělávací prostředí, které je skutečné, ale bezpečné procvičování.
Kurzy
Studijní materiály se neustále vyvíjejí. Výukový materiál je vytvořen modulárním způsobem a zahrnuje části teorie následované praktickými cvičeními. Všechna cvičení mají postupné pokyny, které lze snadno opakovat.
Pokud máte konkrétní požadavky, například pokud jde o místo školení, mluvený jazyk nebo časový rozvrh, pak vám můžeme nabídnout přizpůsobené školení. Na požádání jsou nabízena přizpůsobená školení.
Pokud chcete získat více informací nebo podrobností o obsahu našeho kurzu, kontaktujte nás.
Rozsah
- Výukový materiál vytvořený modulárním způsobem zahrnuje části teorie následované praktickými cvičeními
Klíčové výhody
- Trenéři vysoce kvalifikovaní profesionálové s nejnovějšími znalostmi o produktech
- K simulaci procesu se používají skutečná relé a software
Klíčové vlastnosti
- Materiál kurzu podle nejnovějších verzí
- Individuální školení na vyžádání