Transformátory a snímače vysokého napětí ABB EPDS Brno

Nabízíme široký sortiment běžných přístrojových transformátorů, jakož i elektronických přístrojových transformátorů, které se v krátké době nazývají senzory.
Naše běžné portfolio přístrojových transformátorů zahrnuje různé typy produktů pro vnitřní aplikace ve středním napětí a pro vnitřní a venkovní aplikace ve vysokonapěťových systémech.
Naše transformátory proudu a napětí v hlavním vedení jsou navrženy podle normy DIN 42600, a proto se velmi dobře hodí do portfolia rozvaděčů ABB i do výrobců rozvaděčů OEM. Vnitřní vysokonapěťové portfolio zahrnuje také další produkty používané pro různé aplikace (jističe generátorů, vývody generátorů, transformátory sčítacích proudů atd.).
Naše řešení podporují také aplikace rozvodných sítí s proudovými transformátory vhodnými pro aplikace, jako jsou rozvaděče vysokého napětí, jističe generátorů nebo výkonové transformátory.
Naše nabídka zahrnuje elektronické přístrojové transformátory jako alternativu ke konvenční technologii. Řada senzorů pokrývá nejen hlavní aplikace rozvaděčů ABB, ale je vhodná i pro výrobce rozvaděčů OEM a spolu s IED přináší širší možnosti v systémovém řešení.

Hlavní produktové typy

Konvenční a elektronické přístrojové transformátory jsou nabízeny a dodávány v řadě typových řad, které se používají pro účely měření a ochrany při izolační úrovni od 0,72 kV do 40,5 kV pro vnitřní podmínky.

Referenční standardy

Všechny hlavní výrobky splňují normy IEC a všechny normy IEC (BS, GOST, AS) a mohou být dodány podle normy IEEE (ANSI). Hlavní portfolio vnitřních přístrojových transformátorů je navrženo podle normy DIN. Jsme také schopni dodat naše výrobky na základě požadavků zákazníka.

Nabízíme

Select region / language