UniSec je vnitřní vzduchem izolovaný rozváděč pro sekundární distribuci vysokého napětí pro 25 kV, 1250A, 25kA. UniSec nabízí široké portfolio funkčních jednotek a technických prvků a je vhodný pro širokou škálu aplikací včetně průmyslu, distribučních rozvoden, datových center, budov, infrastruktury a inteligentních sítí.
Hlavní výhody
- Modulární a flexibilní design zajišťuje jednoduchou a snadnou instalaci, použití a údržbu
- Široký sortiment zahrnující SF6 odpínače, vakuové vypínače, stykače, SF6 vypínače vše v pevném i výsuvném provedení
- Důraz na bezpečnost obsluhy díky zvýšené odolnosti vůči působení elektrického oblouku
- Optimalizované investice díky prostorově efektivnímu designu, s kompaktními funkčními jednotkami.
- K dispozici v klasifikacích plynulosti provozu LSC2A a LSC2B
- Kompaktní technické provedení, malá instalační zástavbová plocha, nízká hmotnost
- Certifikovaný pro instalaci v nejnáročnějších podmínkách, včetně seismických oblastí, lodního průmyslu, vysokých nadmořských výšek apod.
- Možnost volby ekologického řešení s izolací přesušeným vzduchem, nebo ekologickým plynem AirPlus.
Hlavní vlastnosti
- Funkční jednotky s odnímatelnými nebo výsuvnými vypínači
- Funkční jednotka HBC se zabudovanou kombinací vakuového vypínače a odpojovače typu HySec s izolací SF6, nebo ekologickou izolací AirPlus.
- Řešení s omezovači oblouku pro bezpečnou instalaci kdekoliv v místnosti
- Testováno dle nejnovějších edicí norem ČSN, IEC, GB a GOST
- Vhodný a certifikovaný pro mořské a seismické aplikace, včetně použit v místech s nízkými teplotami
K dispozici je také ekologická varianta rozváděče UniSec s izolací AirPlus nabízející stejné rozměry, ovládací prvky, bezpečnost a spolehlivost. UniSec AirPlus využívá ekologickou verzi kombinovaného vypínače a odpínače typu HySec. S izolačním médiem AirPlus™ ve vypínacím/odpojovacím zařízení je potenciál globálního oteplování snížen o více než 99,99% ve srovnání s běžně používaným plynem SF
6.