IEC venkovní pojistka transformátoru pro omezení proudu CEF

Proudové pojistky CEF jsou speciálně vhodné pro venkovní instalace, kompaktní rozváděče a pro kombinace spínacích pojistek 3.6-36 kV, 6-200 A.

Nedávno modernizovaná konstrukce rodiny pojistek CEF značně snižuje ztráty energie, které generují pojistky po celou dobu jejich životnosti, čímž se snižuje environmentální stopa návrhu.

Díky nízkým ztrátám energie jsou tyto pojistky zvlášť vhodné pro kompaktní rozváděče a kombinaci odpínačů pojistek. Jedinečná konstrukce pojistky je založena na místnostech přetížení, které významně snižují teplotu pojistky během přerušení a dále jednotky pro řízení teploty (TCU), což zvyšuje bezpečnost aplikace v malých skříních, například panely izolované plynem.

Svařená dráha proudu spolu se standardním těsněním proti pronikání vlhkosti zajišťuje špičkový výkon výrobku během celého životního cyklu.



Popis přístroje

  • IEC omezení proudu, záložní pojistky pro ochranu distribučních transformátorů, vnitřní a venkovní použití až do 36 kV.

Hlavní výhody:

  • Nižší výkonové ztráty v průměru o 20% ve srovnání s předchozím designem, což přináší další úspory během životního cyklu výrobku.
  • Nízké spínací napětí je vhodné použít v širokém aplikačním rozsahu.
  • Optimalizované rozměry produktu - snadnější přepravu a skladování.
  • Vysoce výkonný výkon s proudy až do výkonu 63 kA RMS.
  • Dodržování nejnovějších verzí standardů IEC.
  • Vysoce kvalitní výrobek vyráběný na automatické výrobní lince s rozšířenou rutinní zkouškou.
  • Venkovní těsnění je součástí standardního provedení a je navrženo a testováno pro drsné podmínky.
  • Splnění všech důležitých požadavků na rozšířené nástroje.

Hlavní vlastnosti:

  • Jmenovité napětí: 3.6 – 36 kV
  • Jmenovitý proud: 6.3 – 200 A
  • Vhodný pro vnitřní i venkovní využití
  • Typ pojistky: záložní
  • Svařená dráha proudu
  • Kontakty vyrobené ze stříbra pokrytého mědí
  • Striker 80 N (střední typ)
  • Vybaveno jednotkou pro kontrolu teploty - dodatečná ochrana proti tepelným namáháním v malých rozvaděčích.
           

Hledáte informace o technické podpoře nebo nákupu?

Nástroje & Podpora

Loading documents

Dále nabízíme

Select region / language