Snímače vnitřního proudu KECA 80 C184; KECA 80 C216

Elektronické přístrojové transformátory (Sensors) nabízejí aktuální měření pro ochranu a monitorování vysokonapěťových energetických systémů do 3150 A, do 0,72 kV.

Senzory založené na alternativních principech byly zavedeny jako nástupce konvenčních přístrojových transformátorů, aby se významně snížila velikost, zvýšila bezpečnost a poskytla větší standardizace ratingu a širší rozsah funkčnosti.

Proudový senzor je založen na principu Rogowského cívky. Čidlo sestává ze vzduchového jádra, které je imunní vůči jakémukoli riziku nasycení, protože nemá feromagnetické jádro. Je lineární v celém měřicím rozsahu. Výstupní signál je napětí, které je úměrné derivaci proudu. Digitální integrace tohoto napětí je prováděna IED a dává měřený proud.

Proudové senzory jsou vhodné jak pro účely měření, tak pro ochranu.

Produktová řada
Až do 0.72 kV
KECA 80 C184   1250 A, 0.5/5P400
KECA 80 C216   3150 A, 0.5/5P400
 
Aplikace
Rozváděče izolované vzduchem (AIS), UniGear ZS1 24 kV (UniGear Digital)

Klíčové výhody

  • Design optimalizovaný pro aplikaci
  • Malé rozměry, nízká hmotnost
  • Rychlý a snadný proces návrhu
  • Vysoká flexibilita
  • Minimalizujte náklady během provozu
  • Zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti

Klíčové vlastnosti

  • Až do 3150 A
  • Vysoká přesnost až 0,5
  • Dodává se se sekundárním kabelem a konektorem RJ45
  • Vysoká linearita
  • Velký dynamický rozsah

 

Hledáte informace o technické podpoře nebo nákupu?

Loading documents

Dále nabízíme

Select region / language