Snímače vnitřního napětí KEVA C

Elektronické přístrojové transformátory (Sensors) nabízejí měření napětí pro ochranu a monitorování systémů vysokého napětí do 24 kV.

Senzory založené na alternativních principech byly zavedeny jako nástupce konvenčních přístrojových transformátorů, aby se významně snížila velikost, zvýšila bezpečnost a poskytla větší standardizace ratingu a širší rozsah funkčnosti.

Senzor napětí je založen na odporovém děliči. Tento senzor je nesaturovatelný a lineární v celém měřicím rozsahu. Výstupní signál je napětí, které je úměrné primárnímu napětí.

Senzory napětí KEVA C byly navrženy jako snadná výměna původně používaných izolačních zástrček v kabelových T-konektorech. Díky své kompaktní velikosti a optimalizované konstrukci mohou být senzory použity pro účely dodatečné montáže i pro nové instalace.
 
Produktová řada
Jeden senzor vhodný pro všechny aplikace do 24 kV
Kombinovaná třída přesnosti napětí 0,5 / 3P
Sekundární kabel s konektorem, stíněný RJ-45 Kat. 6, plně kompatibilní s IED rodiny produktů ABB Relion®
 
Aplikace
Rozváděče izolované primárním a sekundárním plynem (GIS), optimalizovaná konstrukce senzoru pro účely dodatečné montáže

Klíčové výhody

  • Snadná a rychlá instalace
  • Malé rozměry, nízká hmotnost
  • Rychlý a snadný proces návrhu
  • Vysoká flexibilita
  • Minimalizujte náklady během provozu
  • Zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti

Klíčové vlastnosti

  • Až do 24 kV
  • Vysoká přesnost až 0.5
  • Dodává se se sekundárním kabelem a konektorem RJ45
  • Vysoká linearita
  • Velký dynamický rozsah
  • Žádná ferorezonance

Hledáte informace o technické podpoře nebo nákupu?

Loading documents
Select region / language