Jednopólový transformátor venkovního napětí VOG
Vysokonapěťové venkovní jednopólové transformátory napětí VOG jsou určeny pro izolační napětí do 24 kV.
Nové lehké transformátory napětí určené pro aplikace na sloupech.
VOG jsou venkovní jednopólové transformátory napětí, obsažené v hydrofobní cykloalifatické epoxidové pryskyřici (HCEP), schopné odolat podmínkám venkovního prostředí. Materiál HCEP nabízí vynikající vlastnosti oblouku, ozónu a odolnosti vůči ultrafialovému záření při zachování fyzické síly. Hydrofobní povrchové vlastnosti HCEP zajišťují vysoce spolehlivý výkon ve vlhkém nebo vlhkém prostředí.
Tyto transformátory mohou být vybaveny dvěma sekundárními vinutími. První z nich je buď pro účely měření nebo ochrany, druhý se připojuje do konfigurace s otevřenou trojúhelníkem ve třífázovém systému.
Produktová řada
- Transformátory venkovního napětí VOG-24 jsou určeny pro izolační napětí do 24 kV
Klíčové výhody
- Transformátor venkovního napětí VOG je určen pro měření napětí mezi zemí a zemí
- Snižte hmotnost s vysokými výkony
- Odolné vůči venkovním podmínkám
- Hydrofobní materiál nabízí vynikající venkovní výkon a minimalizuje potenciál přeskoků
Klíčové vlastnosti
- Hydrofobní epoxidová pryskyřice (HCEP), schopná odolat podmínkám venkovního prostředí
- Jmenovité napětí do 24 kV
- Jmenovitý světelný impuls do 150 kV
- Jmenovité primární napětí do 22: V3 kV
- Se 2 opětovnými sekundárními vinutími
- Vzdálenost mezi stránkami až 800 mm