Jednofázový transformátor napětí, který je určen k přímému uzemnění primárního vinutí. Transformátory jsou navrženy a vyrobeny v souladu s následujícími normami a doporučeními: IEC, SEV, VDE, ANSI, BS, GOST a CSN.
Produktová řada
Nejvyšší napětí přístrojů
- KGUGI 24........... až do 24 kV
- KGUGI 36........... až do 36 kV
Klíčové výhody
- Vhodné pro vysoký výkon - tepelné zatížení až 2000 VA
- Lze namontovat v libovolné poloze
Klíčové vlastnosti
- Uzavíratelný sekundární terminál
- K měření a ochraně až 2 sekundárními vinutími