Jednopólový transformátor vnitřního napětí TJE
Vysokonapěťový transformátor vnitřního napětí TJE je odlit z epoxidové pryskyřice, bez pojistek určených pro izolační napětí do 12 kV.
Jednofázový transformátor napětí, který má přímo uzemnit jeden konec primárního vinutí.
Transformátory jsou navrženy a vyrobeny v souladu s následujícími normami a doporučeními: IEC, VDE, ANSI, BS, GOST a CSN, další na vyžádání.
Produktová řada
- TJE 3 jsou určeny pro izolační napětí od 3,6 kV do 7,2 kV.
- TJE 4 jsou určeny pro izolační napětí do 12 kV.
Klíčové výhody
- Připraveno pro tarifní měření
- Vhodné pro důlní rozváděče
- K dispozici řešení DIN a non DIN
- Standardně je přepěťový faktor 1,9xUn / 8h
- Lze namontovat v libovolné poloze
Klíčové vlastnosti
- Primární napětí 3000/√3 - 10000/√3 V
- K měření a ochraně až 2 sekundárními vinutími
- Dostupné obnovitelné verze