Jednopólový transformátor vnitřního napětí UDZ 24-1
Vysokonapěťové vnitřní jednopólové transformátory napětí UDZ 24-1 jsou zalévány do epoxidové pryskyřice a jsou určeny pro izolační napětí do 24 kV.
Transformátor napětí, který má všechny části svého primárního vinutí, včetně svorek, izolované od země na úrovni odpovídající jmenovité izolační hladině.
Produktová řada
- Maximální úroveň izolace: 24/50/125 kV
- Jmenovité primární napětí: (1÷22):√3 kV
- Jmenovité sekundární napětí:
– Měřitelný- (100; 110; 200; 220 nebo 380):√3 V
– Přidaný - 100:3 nebo 110:3 V
- Jmenovitý výkon / třída měřícího vinutí [VA]: 20; 25; 30; 40; 50/ třída 0.2; 100; 125/ třída 0.5; 200; 250/ class 1
- Jmenovitý výkon / třída ochranného vinutí [VA]: 30/3P; 50/6P
- Izolační třída: – E
Klíčové výhody
- Připraveno pro tarifní měření
- Lze namontovat v libovolné poloze
- Standardně je přepěťový faktor 1,9xUn / 8h
- Široká škála podporovaných standardů, včetně IEC 61869, umožňuje obrovské množství úprav na individuální požadavek každého zákazníka
- Lepší výkon díky rozšířené zátěži pro každou třídu přesnosti - typy TJCH
Klíčové vlastnosti
- Primární napětí 1000/√3 - 22000/√3 V
- Pro měření a ochranu až 3 sekundárními vinutími
- Dostupné obnovitelné verze
- K dispozici jsou rozměry DIN