Dvoupólový transformátor vnitřního napětí UDZ 24
Vysokonapěťové vnitřní dvoupólové transformátory napětí UDZ 24 jsou odlité z epoxidové pryskyřice a jsou určeny pro izolační napětí do 24 kV.
Transformátor napětí, který má všechny části svého primárního vinutí, včetně svorek, izolované od země na úrovni odpovídající jmenovité izolační hladině.
Produktová řada
- Maximální úroveň izolace: 24/50/125 kV
- Jmenovité primární napětí: od 1 do 22 kV
Jmenovité sekundární napětí: 100; 110; 200; 220 nebo 230 V
- Jmenovitý výkon / třída měřícího vinutí [VA]: 20; 25; 30; 40; 50/ třída 0.2; 100; 125/ třída 0.5; 200; 250/ v 1
- Izolační třída: – E
Klíčové výhody
- Vhodné pro aplikace, kde je potřeba síťové napětí
- Lze namontovat v libovolné poloze
- Široká škála podporovaných standardů, včetně IEC 61869, umožňuje obrovské množství úprav na individuální požadavek každého zákazníka
Klíčové vlastnosti
- Primární napětí 1000 - 22000 V
- K měření a ochraně až 2 sekundárními vinutími
- Dostupné obnovitelné verze
- K dispozici jsou rozměry DIN