Jednopólový transformátor vnitřního napětí UMZ 17-1
Vysokonapěťové vnitřní jednopólové transformátory napětí UMZ 17-1 jsou zalévány do epoxidové pryskyřice a jsou určeny pro izolační napětí do 17,5 kV.
Transformátor napětí, který má všechny části svého primárního vinutí, včetně svorek, izolované od země na úrovni odpovídající jmenovité izolační hladině.
Produktová řada
- Typy napěťových transformátorů: UMZ 17-1, UMZ 17-1F nebo UMZ 17-1P
- Maximální úroveň izolace: 17,5/38/95 kV
- Jmenovité primární napětí: (od 12 do 15):√3 kV
- Jmenovité sekundární napětí:
– Měřitelné - 100:√3 nebo 110:√3 V
– Přidané - 100:3 nebo 110:3 V
- Jmenovitý výkon/třída měřícího vinutí [VA]:
– od 5 do 20(25)/0.2
– od 5 do 50(60)/0.5
– od 5 do 100(120)/1
- Jmenovitý výkon/třída ochranného vinutí [VA]: 30/3P; 50/6P
Izolační třída: – E
Proč ABB?
- Vnitřní suchý typ, zateplená pryskyřice
- K měření a ochraně až 2 sekundárními vinutími