LVS venkovní nízkonapěťový proudový transformátorový snímač

LVS nízkonapěťový split-core senzor

LVS, součást rodiny senzorů DistribuSense®, je instalována přímo na sekundární kabel pólového distribučního transformátoru, který poskytuje měření proudu a napětí připojenému inteligentnímu elektronickému zařízení. LVS poskytuje nezbytnou zpětnou vazbu pro nástroje ke zlepšení spolehlivosti a účinnosti dodávek energie pomocí následujících řešení:

  • Porovnání měřičů pro ochranu příjmů
  • Profilování zatížení pro plánování síťových systémů
  • Sledování majetku pro proaktivní plánování údržby
  • Identifikace přerušení systému pro zlepšení odezvy výpadku
  • Měření napětí pro podporu regulace zachování napětí
  • VAR a měření účiníku pro podporu Volt / VAR optimalizace

Jednotky LVS jsou navrženy se standardními proudovými a napěťovými výstupy pro napájení a spojují se se standardními inteligentními elektronickými zařízeními, jako jsou měřiče a další uzly inteligentní sítě, pro odesílání dat zpět přes stávající sítě AMI nebo SCADA. To umožňuje obslužným programům přizpůsobit jejich systémové řešení tak, aby vyhovovalo konkrétní strategii sítě distribuční sítě, aby bylo dosaženo cílů modernizace distribuční sítě.

Mezi další hlavní výhody používání LVS patří:

  • Spolehlivý výstupní signál 1A z rozlitého jádra pro měření proudu
  • Integrovaná napěťová svorka pro měření výkonu 120V a napájení
  • Malé, lehké a živé instalace
  • Jednoduché dodatečné vybavení pro monitorování distribučních transformátorů
  • Navrženo a testováno pro venkovní aplikace

Proč ABB?

  • Nabízí široký výběr přístrojových transformátorů od 600 V do 48 kV
  • Poskytování úspor nákladů díky inovativní technologii
  • Závazek k kvalitě produktů a spokojenosti zákazníků

Hledáte informace o technické podpoře nebo nákupu?

Loading documents
Select region / language