VKS-110 senzory proudového vedení

15 kV proudový senzor

Proudový senzor VKS-110, který je součástí řady senzorů DistribuSense®, se používá v mnoha řešeních automatizace distribuce:

  • Snímání na kondenzátorových bankách pro optimalizaci Volt / VAr
  • Snímání na stropních spínačích pro detekci, izolaci a obnovu poruch
  • Snímání podavače na hlavě a na konci podavače pro regulaci udržovacího napětí

Senzor VKS-110 je navržen pro spojení s měřiči, relé a řadiči kondenzátorů pro sběr dat v reálném čase.

Výhody používání VKS-110 pro váš systém zahrnují:

  • Přesné snímání proudu poskytuje výstup 10 V
  • Kompaktní, s vynikající rovnováhou mezi aktuální přesností a hmotností
  • Snadná instalace
  • Integruje se širokou nabídkou inteligentních elektronických zařízení

Proč ABB?

  • Poskytování úspor nákladů díky inovativní technologii
  • Závazek ke kvalitě produktů a spokojenosti zákazníků

Hledáte informace o technické podpoře nebo nákupu?

Loading documents
Select region / language