Proudové transformátory typu BD jsou vhodné pro montáž na kabel, přípojnici, pouzdro. Transformátory jsou vhodné pro měření fázového proudu a používají se pro vzduchotechnické rozvaděče.
Každá třída přesnosti definovaná mezinárodními normami je možná:
• IEC 61869-1; IEC 61869-2;
• IEC 60044-1: Přístrojové transformátory - Část 1: Proudové transformátory;
• ČSN EN 60044-1: Přístrojové transformátory - Část 1: Proudové transformátory;
• GOST 7746-2001: Proudové transformátory;
Dodatečné národní normy a předpisy na vyžádání.
Hodnoty přístroje
Nejvyšší napětí pro zařízení ............. 0,72 kV
Primární proud ................................... 50 A - 1 250 A
Frekvence ................................... 50 Hz nebo 60 Hz
Hlavní výhody
- Snadná montáž pomocí upevňovacích bodů v plastovém pouzdru.
- Sekundární svorka
- Pro montáž na izolované a stíněné kabely, přípojnice a pouzdra.
Hlavní vlastnosti
- Pro jmenovité primární proudy do 1250 A (vyšší hodnoty na požádání).
- Pro měření fázového proudu.
- S plastovým pouzdrem nebo bez něj.