Typ AT transformátorů má vícevláknovou rámovou konstrukci, nemá primární vinutí a existuje ve dvou variantách provedení. Všechny podtypy jsou bezkontaktní pryskyřice, přístrojové transformátory AT 35 a AT 41 jsou navrženy jako celokovové neoxidační těleso, naopak konstrukce aktivních částí AT 38 je navržena bez jakéhokoliv kovu v těle a pouze materiály absorbující olej včetně Laminovaný lisovací deska s vysokou hustotou kaseinu. Celkový počet variant vnitřních rozměrů v portfoliu AT je dvacet, jmenovitý primární proud je až 10 000 A, jmenovitý krátkodobý tepelný proud je až 100 kA (1s).
Transformátor splňuje všechny mezinárodní standardy:
IEC 61869-1; 61869-2; IEC 60044-1; IEC 60044-6; ANSI/IEEE C57.13; GOST 7746-2001;
Rozsah přístroje
Nejvyšší napětí přístroje............. 1, 2 kV
Primární proud................................... až do10 000 A
Frekvence........................................... 50 Hz nebo 60 Hz
Hlavní výhody
- Reprezentační jednotka s více cívkami je navržena jako jedna sada zaměřená na snadnou manipulaci
- Předmontovaná konstrukce zajišťuje pevné upevnění cívky a umožňuje snadnou a rychlou instalaci / servis
Hlavní vlastnosti
- Bez epoxidů
- Rozsah průměrů - v rozmezí od 300 mm do 1055 mm
- Výkon přechodových tříd - pro ochranu při přechodném jevu
- Testováno podle nejnovějších norem IEC 61869-1, IEC 61869-2
- Dva typy - absorbující olej a celokovový design podle typu použití